Le navire câblier Nexans Aurora a terminé la pose et l’ensouillage du câble dynamique haute tension du projet Jansz-Io Compression (J-IC), opéré par Chevron Australia. Il a quitté l’Australie le 23 octobre 2026, après avoir installé 26 modules de flottabilité et ensouillé 30 km de câble.
Eléments clés
- Projet : Jansz-Io Compression (J-IC), projet Gorgon, Australie-Occidentale
- Client : Chevron Australia
- Périmètre Nexans : conception, fabrication et installation clés en main d’un câble dynamique HVAC 145 kV
- Tracé : environ 135 km, de l’île de Barrow à une station de contrôle flottante (Field Control Station), en une seule longueur
- Statut : pose et ensouillage en mer terminés en octobre 2026
- Prochaine étape : essai final de mise sous tension par le client, février 2027
Alimenter depuis la terre la compression sous-marine
Le projet J-IC s’appuie sur la compression sous-marine pour maintenir l’approvisionnement en gaz des usines GNL et gaz domestique de Gorgon, sur l’île de Barrow. Le câble 145 kV relie l’île à une station de contrôle flottante, qui alimente et pilote les compresseurs posés sur le fond marin.