Jansz-Io : Nexans Aurora pose le câble dynamique en eaux profondes Australienne
Projet
20 novembre 2026
2 min
Nexans Aurora for Jansz Io

Le navire câblier Nexans Aurora a terminé la pose et l’ensouillage du câble dynamique haute tension du projet Jansz-Io Compression (J-IC), opéré par Chevron Australia. Il a quitté l’Australie le 23 octobre 2026, après avoir installé 26 modules de flottabilité et ensouillé 30 km de câble.

Eléments clés

  • Projet : Jansz-Io Compression (J-IC), projet Gorgon, Australie-Occidentale
  • Client : Chevron Australia
  • Périmètre Nexans : conception, fabrication et installation clés en main d’un câble dynamique HVAC 145 kV
  • Tracé : environ 135 km, de l’île de Barrow à une station de contrôle flottante (Field Control Station), en une seule longueur
  • Statut : pose et ensouillage en mer terminés en octobre 2026
  • Prochaine étape : essai final de mise sous tension par le client, février 2027

Alimenter depuis la terre la compression sous-marine

Le projet J-IC s’appuie sur la compression sous-marine pour maintenir l’approvisionnement en gaz des usines GNL et gaz domestique de Gorgon, sur l’île de Barrow. Le câble 145 kV relie l’île à une station de contrôle flottante, qui alimente et pilote les compresseurs posés sur le fond marin.

Huit opérations en mer

  • En lien avec les équipes à terre, l’équipe projet et l’équipage d’Aurora ont réalisé :
  • La mise à l’eau et le tirage de la tête de câble jusqu’à la Field Control Station
  • L’installation de 26 modules de flottabilité, selon une méthode horizontale développée par Nexans
  • La pose du câble dans sa configuration dynamique
  • L’installation d’environ 200 mètres de carénages hélicoïdaux anti-VIV (vibrations induites par vortex) sur la section du Scarp
  • La pose du câble le long du Scarp, un talus abrupt sur le tracé
  • La mise en flottaison et le tirage de la seconde extrémité à l’île de Barrow
  • Le relevé de pose (as-laid survey)
  • L’ensouillage de 30 km de câble.

Les travaux restants

Trois étapes restent à franchir avant la mise en service :

  • Les jonctions de câble sur la Field Control Station et sur l’île de Barrow
  • L’enrochement des 28 derniers kilomètres du tracé
  • L’essai final de mise sous tension (soak test), prévu par le client en février 2027

De Jansz-Io à l’éolien en mer flottant

Un câble dynamique doit transporter la haute tension tout en suivant, pendant des décennies, les mouvements d’une structure flottante. Les configurations et méthodes de pose mises en œuvre sur Jansz-Io s’appliquent à d’autres installations flottantes, des plateformes offshore électrifiées aux parcs éoliens flottants.

Nexans Aurora for Jansz Io
Nexans Aurora for Jansz Io

FAQ

Nos dernières actualités

Nexans Aurora for Jansz Io

Projet

20 Novembre 2026

Jansz-Io : Aurora achève la pose du câble sous-marin

CLV Nexans Aurora a quitté l’Australie-Occidentale après avoir posé et ensouillé le câble qui alimentera la compression sous-marine du champ Jansz-Io de Chevron. Prochaines étapes : jonctions, enrochement et essai de mise sous tension.

Electrician cutting a cable

RSE

15 Octobre 2026

Recyclage et réemploi des câbles : Nexans s’allie à Vesto

Nexans fait évoluer CableLoop, son offre de collecte et de recyclage des câbles électriques, grâce à un partenariat avec Vesto. Les professionnels du bâtiment en France accèdent au recyclage, à la collecte de petits volumes de toutes marques et à la requalification des câbles pour le réemploi.

Master IRED conference

Formation

06 Octobre 2026

Nexans, RTE et Lyon 1 lancent le Master IRED en alternance

Le 6 octobre 2026, Nexans, RTE et l’Université Lyon 1 ont lancé IRED, un Master Bac+5 en alternance unique en France, enseigné à 40 % par l’industrie.