Supraconductivité

Zéro perte. Densité de puissance 10×. Déployé. Prouvé.
Câbles supraconducteurs haute température (HTS) et limiteurs de courant de défaut pour réseaux électriques, data centers hyperscale et raccordements éoliens offshore, avec plus de 20 ans de déploiements terrain validés.

superconducting cable

10x

plus de capacité de courant que les câbles cuivre conventionnels de même section

≈ 0

perte résistive, aucune chaleur dégagée dans le conducteur

3,2 GW

dans un seul câble de 17 cm de diamètre, équivalent à trois réacteurs nucléaires

-200 °C

température de fonctionnement, atteinte avec de l’azote liquide, abondant et inoffensif

20+

ans de R&D et de déploiements sur quatre continents

Qu’est-ce que la supraconductivité ?

La supraconductivité est la disparition totale de la résistance électrique qui se produit dans certains matériaux refroidis à très basse température. Découverte en 1911, elle a des implications majeures sur la manière dont l’électricité est transportée, distribuée et protégée.

Les supraconducteurs haute température (HTS), découverts à la fin des années 1980, fonctionnent à -200 °C, une température facilement atteinte grâce à l’azote liquide : un fluide abondant, bon marché et sans impact environnemental. Le conducteur supraconducteur est immergé dans un flux continu d’azote et protégé par une enveloppe cryogénique assurant une isolation thermique optimale.

Contrairement aux câbles cuivre ou aluminium conventionnels qui perdent 5 à 10 % de la puissance transportée sous forme de chaleur, les câbles HTS conduisent l’électricité avec une résistance pratiquement nulle, sans échauffement, sans perte d’énergie, sans émission de champ électromagnétique.

Leader mondial en technologie d’enveloppe cryogénique flexible, avec plus de 20 ans d’expertise prouvée en systèmes de câbles HTS et limiteurs de courant de défaut supraconducteurs (SFCL).

Systèmes cryogéniques
Cinq propriétés qui transforment la conception des infrastructures
Ces avantages s’appliquent à toutes les applications, du renforcement des réseaux urbains aux data centers gigawatt en passant par l’éolien offshore.

Zéro perte d’énergie

Les câbles HTS n’ont aucune perte résistive, contrairement aux systèmes conventionnels qui dissipent 3 à 10 % de la puissance transportée sous forme de chaleur. L’énergie consommée par le refroidissement reste inférieure aux économies réalisées sur le transport.

Empreinte minimale

Jusqu’à 10 fois moins d’espace que les câbles cuivre de capacité équivalente. Couloirs de pose réduits à 1 mètre de largeur. Aucune ligne aérienne, aucune tranchée surdimensionnée, aucun dessèchement du sol environnant.

Limitation des courants de défaut

Les limiteurs de courant de défaut supraconducteurs (SFCL) réagissent en quelques millisecondes à un court-circuit, protégeant automatiquement les transformateurs, appareillages et équipements aval, sans intervention mécanique.

Zéro chaleur & zéro CEM

Aucune émission de chaleur quelle que soit la puissance transportée. Aucune interférence électromagnétique avec les infrastructures télécom, data ou canalisations voisines. Les câbles peuvent être enfouis plus profondément.

Pas de nouveaux tunnels

Les galeries ou canalisations existantes peuvent être reconverties avec des câbles HTS, augmentant considérablement la capacité de transport sans nouveaux travaux de génie civil.

Solutions supraconductrices par application

La même plateforme HTS, éprouvée sur les réseaux urbains depuis plus de vingt ans, répond aujourd’hui aux défis de puissance des data centers IA, de l’éolien offshore et du transport ferroviaire.

Data center

Data centers hyperscale & gigawatt

Les câbles HTS transportent jusqu’à 10 fois plus de puissance sans dégager de chaleur, résolvant la crise d’espace, thermique et d’efficacité énergétique des infrastructures IA. Première mondiale LV AC & LV DC dévoilée au centre Stella Nova, Hanovre (juin 2025).

Offshore wind farm

Raccordements sous-marins & éolien offshore

Un seul câble HTS de 17 cm transporte 3,2 GW en courant alternatif moyenne tension, supprimant les grandes plateformes de conversion et réduisant le coût d’un projet éolien offshore de 2 GW d’environ 1 milliard d’euros. Projet SupraMarine, financé par France 2030, démonstrateur prévu pour 2028.

Chicago superconductivity project

Renforcement des réseaux urbains & de transport

Les câbles HTS éprouvés sur le marché transportent 3 à 5 fois plus de puissance que les câbles XLPE à même tension, dans des couloirs jusqu’à 10 fois plus étroits. Déploiements à Essen (7+ ans en service), Chicago et Paris Gare Montparnasse.

cryogenic systems

Enveloppe cryogénique & systèmes de refroidissement

Chaque système HTS repose sur une ingénierie cryogénique de premier plan. Les canalisations souples sous vide (CRYOFLEX®) maintiennent le flux d’azote à -200 °C, des jonctions de câbles aux terminaisons.

Paris Montparnasse train station

Réseaux ferroviaires & traction du futur

Les systèmes DC supraconducteurs pour la traction ferroviaire délivrent des courants plus élevés sur de plus longues distances sans perte, comme démontré à la Gare Montparnasse à Paris, en première mondiale.

L’industrialisation de la supraconductivité ouvre la voie vers un réseau énergétique plus efficace et plus moderne. Grâce à ses avancées technologiques et à ses percées constantes, la supraconductivité constitue un puissant catalyseur pour accélérer la transition énergétique et atteindre les objectifs Net-Zero.

Photo of Yann Duclot
Yann Duclot

Directeur des Acceleration Units, Nexans

Nos dernières réalisations

câble supraconducteur

Supraconductivité

SCARLET — Câbles supraconducteurs pour la transition énergétique européenne
Dans le cadre du consortium européen SCARLET, Nexans développe la prochaine génération de systèmes de câbles supraconducteurs, capables de transporter jusqu’à 3,2 GW par câble compact, avec des pertes quasi nulles. Une étape décisive vers le transport d’énergie propre à l’échelle industrielle.
Paris Montparnasse train station

Supraconductivité

Des câbles supraconducteurs pour renforcer et sécuriser l’alimentation électrique de la gare Montparnasse
Chicago superconductivity project

Supraconductivité

Renforcer la résilience du réseau électrique de Chicago

Questions fréquentes sur les câbles supraconducteurs

Parlez à nos experts en supraconductivité

Que vous planifiiez un renforcement de réseau, un campus data center ou un raccordement éolien offshore, notre équipe peut évaluer le modèle économique de la technologie HTS pour votre projet.

Innovation

4:49

La supraconductivité ouvre une nouvelle ère pour les infrastructures énergétiques

Innovation

4:49

La supraconductivité ouvre une nouvelle ère pour les infrastructures énergétiques

Interview

2:03

Qu’est-ce que la supraconductivité ? avec Jacques Lewiner

Interview

1:33

Que pensez-vous des câbles supraconducteurs ? avec Charles Beigbeder