Renforcer la résilience du réseau électrique de Chicago

62 MVA

de puissance apparente acheminés par le câble

3 000 A

de courant alternatif acheminés par le câble

Partenariat

American Superconductor (AMSC)

Marché

Supraconductivité

Localisation

Etats-Unis

Chicago superconductivity project

Contexte

En service depuis 2021, le réseau électrique résilient (Resilient Electric Grid, ou REG) de Chicago est un projet mené en partenariat avec American Superconductor (AMSC) et Commonwealth Edison (ComEd). Il vise à sécuriser cette infrastructure critique face à des conditions climatiques extrêmes ou des événements catastrophiques, en interconnectant différents actifs situés dans le centre-ville de Chicago au moyen de câbles supraconducteurs : par leur densité élevée de courant, leur emprise d’installation réduite et leur empreinte environnementale minime, ces câbles présentent en effet des caractéristiques idéales pour un déploiement dans des zones urbaines densément peuplées.

Défis

L’architecture classique des réseaux urbains de distribution cloisonne les sous-stations entre elles afin de prévenir les effets en cascade d’éventuels courants de défaut. Mais ceci a l’inconvénient de brider la résilience de l’infrastructure, en limitant les ressources disponibles pour rétablir le réseau en cas de coupure due aux rigueurs du climat ou à un acte malveillant. L’objectif du projet REG est précisément d’atténuer les conséquences des pannes de courant sur cette infrastructure critique.

12 kV

de tension de service nominale du câble

3000 A

de courant alternatif acheminés

jusqu’à

62 MVA

de puissance apparente transmise

Contribution de Nexans

Nexans joue un rôle déterminant dans le projet REG, en assurant la conception, la fabrication et l’installation du câble supraconducteur moyenne tension. Celui-ci intègre les fils supraconducteurs propriétaires à haute température critique (HTS, pour High Temperature Superconductor) d’AMSC, et peut transporter des courants et des puissances élevés. D’une tension de service nominale de 12 kV, le câble tolère un courant alternatif de 3000 A et une puissance allant jusqu’à 62 MVA, dépassant largement les performances des conducteurs résistifs tels que le cuivre ou l’aluminium. Ses dimensions compactes et sa faible empreinte environnementale en font un matériau idéal dans des contextes urbains.

Chicago superconductivity project
Chicago superconductivity project
Chicago superconductivity project

Le câble HTS et les connecteurs du système REG ont été fabriqués par Nexans dans son usine spécialisée de supraconducteurs située à Hanovre, en Allemagne ; les accessoires ont été produits sur le site Nexans de Calais. Pilote du projet, AMSC a fourni le système de refroidissement par azote liquide ainsi que le fil Amperium HTS. Nexans collabore avec AMSC depuis plus de 18 ans, témoignant de la volonté pérenne du Groupe de promouvoir les technologies de supraconductivité.

Nous nous réjouissons d’utiliser cette technologie pour renforcer une infrastructure énergétique critique dans la ville de Chicago. Ce projet REG confirme la position de Nexans en tant que leader mondial des câbles HTS et démontre que la technologie des câbles supraconducteurs moyenne tension haute puissance est viable sur le plan commercial. Nous collaborons avec AMSC sur des projets supraconducteurs depuis plus de 18 ans et sommes heureux de poursuivre ce partenariat de longue durée.

Jérôme Fournier
Jérôme Fournier

Corporate Vice-président innovation, services, and croissance, Nexans

En savoir plus sur les solutions Nexans

Supraconductivité

Découvrir nos réalisations

câble supraconducteur

Supraconductivité

SCARLET, câbles supraconducteurs pour la transition énergétique européenne
Dans le cadre du consortium européen SCARLET, Nexans développe la prochaine génération de systèmes de câbles supraconducteurs, capables de transporter jusqu’à 3,2 GW par câble compact, avec des pertes quasi nulles. Une étape décisive vers le transport d’énergie propre à l’échelle industrielle.
Paris Montparnasse train station

Supraconductivité

Des câbles supraconducteurs pour renforcer et sécuriser l’alimentation électrique de la gare Montparnasse
Chicago superconductivity project

Supraconductivité

Renforcer la résilience du réseau électrique de Chicago