Performance record en 2024 ouvrant la voie à la feuille de route stratégique 2025-2028
19 février 2025
2 min
blue-lights-city
  • Chiffre d’affaires standard 2024 de 7,1 milliards d’euros (chiffre d’affaires courant de 8,5 milliards d’euros), en hausse de +8,7 % et +5,1 % en organique
    • Accélération des activités d’Électrification, en hausse organique de +13,0 % en 2024, grâce aux investissements stratégiques précoces et aux solutions à valeur ajoutée
    • Chiffre d’affaires standard de 1,9 milliard au quatrième trimestre 2024, en hausse de +8,3 % en organique, soutenu par l’ensemble des activités
  • Une performance supérieure aux objectifs fixés pour 2024 et lors du Capital Markets Day 2021-2024 « Winds of Change »
    • EBITDA ajusté record à 804 millions d’euros, en hausse de +21,0 % par rapport à 2023, et marge d’EBITDA ajusté de 11,4 %
    • Remarquable flux de trésorerie disponible normalisé de 454 millions d’euros et une conversion de trésorerie normalisée de 56%
    • Surperformance du ROCE des activités d’électrification à 26,3 %
  • Carnet de commandes ajusté record de 7,4 milliards d’euros dans le segment PWR‑Transmission, principalement grâce à l’activité sous-marine
  • Succès du déploiement de la stratégie de pure player dans l’Électrification : finalisation de l’acquisition de La Triveneta Cavi, cession d’AmerCable début 2025 et séparation opérationnelle de Lynxeo dans les activités Hors électrification
  • Résultat net de 283 millions d’euros, en hausse de +27 % par rapport à 2023
  • Bilan solide : dette nette de 681 millions d’euros et un ratio de levier de 0,85x
  • Un rendement attractif pour les actionnaires : proposition d’un dividende de 2,60 euros par action pour 2024, en hausse de +13 %
  • Lancement de la feuille de route stratégique 2025-2028 « Sparking Electrification with Tech solutions » avec un nouveau Comité Exécutif et une nouvelle organisation
  • Guidance 2025 annoncée
    • Un EBITDA ajusté entre 770 et 850 millions d’euros
    • Un flux de trésorerie disponible entre 225 et 325 millions d’euros

 

Nexans, acteur mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles pour un monde électrifié, publie ce jour ses comptes pour l’exercice 2024, arrêtés par le Conseil d’Administration réuni sous la Présidence de Jean Mouton, le 18 février 2025. Commentant l’activité du Groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré :

« En 2024, Nexans a une fois de plus démontré sa capacité à offrir une croissance rentable et durable dans un environnement de marché dynamique. Nexans a établi un nouveau record financier, soulignant le succès de sa transformation structurelle et de son exécution stratégique à long terme.

2024 marque également l’achèvement réussi de notre feuille de route stratégique 2021-2024 “Winds of Change”, une période au cours de laquelle Nexans s’est transformé fondamentalement en un acteur majeur de l’électrification. Alors que nous ouvrons notre prochain chapitre jusqu’en 2028 “Sparking Electrification with tech solutions”, nous nous appuyons sur cette base solide avec une ambition renouvelée : accélérer notre croissance, stimuler l’innovation et mener la transition énergétique avec des solutions durables et à forte valeur ajoutée. Notre engagement reste inchangé : créer de la valeur à long terme pour l’ensemble de nos parties prenantes.»

Téléchargez les documents complets