Le futur
sera électrique

Le présent l’est déjà. Et l’électricité le moteur du progrès. Au cœur de cette révolution énergétique : le câble, notre savoir-faire historique.

Nexans Innovation Summit 2025

Le Nexans Innovation Summit arrive à Toronto — réunissant des leaders, des innovateurs et des acteurs du changement pour façonner l’avenir de l’électrification.

Nous relevons les plus grands défis du secteur de l’énergie :

– Modernisation des réseaux
– Infrastructures durables et évolutives
– Systèmes résilients conçus pour répondre à la demande mondiale.

Participez aux conversations — et aux solutions — qui définiront la prochaine étape.
Regardez le replay ->

Lire le communiqué de presse

Communiqués de presse

nexans-wall-thumbnail

Nouvelle direction de Nexans : nomination de Julien Hueber

Nexans annonce que le Conseil d’administration a décidé de nommer Julien Hueber au poste de Directeur Général et de se séparer de Christopher Guérin. Ces décisions sont à effet immédiat ; Christopher sera à la disposition de Julien jusqu’au 31 octobre 2025.

nexans-wall-thumbnail
Grue de bateau levée au-dessus de l'océan au coucher de soleil, avec structure suspendue.
Interconnexion 06 Août 2025

Réparation réussie pour l’interconnexion sous-marine Estlink 2 entre la Finlande et l’Estonie

Nexans, leader mondial de la conception et de la fabrication de systèmes et services de câblage, spécialisé dans l’éolien offshore et les interconnexions sous-marines, a achevé la réparation de l’interconnexion Estlink 2 pour le compte de Fingrid, opérateur finlandais de transport d’électricité. Cette opération a permis de rétablir l’une des liaisons électriques les plus importantes de la région de la Baltique.

Vue aérienne d'un bateau de service et d'une plateforme offshore dans une mer calme.
Énergies renouvelables 31 Juillet 2025

Éolien offshore : Nexans accélère le raccordement de Dieppe–Le Tréport

Nexans a achevé une phase clé du raccordement au réseau du parc éolien offshore de Dieppe-Le Tréport pour le compte de RTE (Réseau de Transport d’Électricité). Cette étape rapproche la France de la mise en service d’une nouvelle capacité de production d’énergies renouvelables en mer à grande échelle.

Grand navire rouge partiellement construit au port, avec un petit remorqueur à côté dans l'eau.
08 Juillet 2025

Electra, le navire câblier nouvelle génération, entre dans sa phase décisive

Nexans franchit une étape clé dans la construction de Nexans Electra, son navire cablier de nouvelle génération, avec l’arrivée de la coque au chantier naval Ulstein Verft, en Norvège, pour la phase finale d’aménagement.

Agir positivement sur le monde

Nous sommes des pionniers de la transition énergétique. Nous ouvrons la voie vers une électrification du monde plus responsable en plaçant l’environnement et l’humain au cœur de nos actions.

En savoir plus

Environnement

80 %

des déchets de production recyclés en 2024

Environnement

80 %

des ventes sont générées par des produits et services qui contribuent à l’efficacité énergétique en 2024

Social

30 %

employés Nexans dans le monde ont participé à la Fresque du Climat® depuis 2020

Social

30 %

Objectif de 30% de femmes managers en 2026

Perspectives

Nous sommes convaincus que nous pouvons collectivement construire le monde de demain. C’est pourquoi nous multiplions les partenariats et les collaborations dans nos projets. Nous privilégions le dialogue avec nos collaborateurs, nos partenaires, nos clients. Nous pensons que l’ouverture, l’échange de points de vue et d’expertises permettra de relever les défis futurs. À travers une diversité de formats, vidéo, article, interview, nous donnons la parole aux experts de notre Groupe, à nos partenaires et à nos clients.

Ressources

01

Capital Markets Day 2024

Lors du CMD 2024 à Londres et à New York, les membres du Comité Exécutif ont dévoilé les ambitions stratégiques et financières du Groupe pour les quatre prochaines années (2025-2028).

02

Résultats financiers

L’ensemble de l’information financière du Groupe : les indicateurs d’activité trimestriels à 3 et 9 mois ainsi que les résultats semestriels et annuels.

03

Publications financières

L’essentiel de nos publications financières classées par exercice.

04

Événements

Nos conférences, tables rondes et autres événements pour fédérer les acteurs du monde de l’énergie autour des enjeux de l’électrification.

communaute-talents-masque
image de fond logo nexans

Devenez un
collaborateur Nexans

Nous rejoindre, c’est contribuer activement à la construction d’un futur plus durable et à l’atteinte des objectifs globaux en matière de décarbonation.