Dynamique exceptionnelle de PWR-Grid et PWR-Connect
Poursuite de la normalisation de la croissance de PWR-Transmission avec une amélioration de la marge attendue sur l’exercice 2026
L’intégration de Republic Wire aux États-Unis progresse comme prévu
Réalisation avec succès d’une émission obligataire de 500 millions d’euros
Perspectives 2026 confirmées
Résultats financiers
22 octobre 2026
4 min
  • Le chiffre d’affaires standard a approché les 5 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de 2026 avec une croissance organique du Groupe à +3,9 %, et une forte progression au troisième trimestre 2026 à 9,0%
    • Le chiffre d’affaires standard s’est élevé à 4 946,7 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de +10,1 % sur un an, dont +3,9 % de croissance organique, +5,6 % d’effet de périmètre grâce aux acquisitions et +0,6 % d’effet de change
    • Les activités d’Électrification ont enregistré une hausse de +12,9 % sur les neuf premiers mois de 2026, dont +5,3 % en organique et +6,6 % d’effet de périmètre ; au troisième trimestre 2026, la croissance organique s’est établie à +7,1 % et l’effet de périmètre à +10,9 % grâce aux acquisitions
    • Le carnet de commandes ajusté de PWR-Transmission, principalement composé d’activités sous-marines, s’est établi à 7,8 milliards d’euros au 30 septembre 2026, en hausse de +0,7 % par rapport au 30 juin 2026
  • Les acquisitions stratégiques restent une priorité d’allocation du capital pour soutenir la prochaine phase de croissance de Nexans, après l’achèvement de sa rotation de portefeuille
    • L’intégration de Republic Wire au sein de PWR-Connect aux États-Unis progresse conformément à la feuille de route du Groupe et produit les résultats attendus
    • Les opérations de fusions-acquisitions restent au cœur de la stratégie de Nexans, qui développe un important pipeline d’opportunités à travers le monde
  • En septembre, Nexans a réalisé avec succès une émission obligataire de 500 millions d’euros
    • Refinancement du crédit relais mis en place en avril 2026 afin de financer l’acquisition de Republic Wire aux États-Unis
    • Échéance à 5 ans et taux d’intérêt fixe de 4,25 %
  • Perspectives annuelles 2026 confirmées, telles que relevées en juillet 2026 :
    • EBITDA ajusté : 770 – 840 millions d’euros,
    • Flux de trésorerie disponible : 235 – 325 millions d’euros.

Ces perspectives n’intègrent pas l’exécution du projet Great Sea Interconnector en 2026 et incluent l’exploitation de la ligne MI en fin d’année 2026
Ces perspectives prennent en compte la contribution de Republic Wire à compter du 1er juin 2026 et excluent la contribution de toute acquisition future

Nexans, acteur mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles pour un monde électrifié, publie ce jour son information financière pour les neuf premiers mois de 2026. Commentant la performance du Groupe, Julien Hueber, Directeur général de Nexans, a déclaré :

« Notre performance au troisième trimestre témoigne de tendances commerciales très positives et de l’engagement constant de nos équipes. La dynamique observée au cours du trimestre est encourageante et renforce notre confiance dans l’orientation stratégique de Nexans et son positionnement unique sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’Électrification. À l’approche du dernier trimestre, nous conservons une approche mesurée, conscients que la performance trimestrielle reflète le rythme et le mix de nos activités. Nous restons concentrés sur la régularité de notre exécution et la création de valeur durable.

Nous investissons dans les Accessoires de PWR-Grid afin d’accroître nos capacités de production moyenne tension en Europe et aux États-Unis, de renforcer notre excellence opérationnelle et de nous positionner pour capter la croissance de marchés stratégiques tels que les data centers et le solaire.

Au sein de PWR-Connect, l’intégration de Republic Wire aux États-Unis est en bonne voie, avec des résultats satisfaisants au regard des indicateurs clés de performance définis dans notre feuille de route. Les opérations de fusions-acquisitions restent au cœur de notre stratégie et nous développons un important pipeline d’opportunités à travers le monde.

Notre priorité est bel et bien de transformer les tendances favorables des marchés en une croissance durable et rentable, soutenue par une exécution rigoureuse et une discipline financière. Nous abordons le dernier trimestre confiants dans les fondamentaux de nos activités et notre capacité à atteindre nos objectifs à court terme. Nous continuerons à porter une attention particulière sur les besoins essentiels de nos clients, la qualité d’exécution et la création de valeur à long terme pour nos actionnaires. »

Faits marquants des neufs premiers mois et du troisième trimestre 2026

Sur les neuf premiers mois de 2026, le chiffre d’affaires standard du Groupe s’est élevé à 4 946,7 millions d’euros, en croissance organique de +3,9 % par rapport à la même période de l’année précédente. L’effet de périmètre a été de +5,6 % sur les neuf premiers mois de 2026, lié aux acquisitions de Republic Wire aux États-Unis (contribution à compter de juin 2026), d’Electro Cables au Canada (contribution à compter de janvier 2026) et de Cables RCT en Espagne (contribution à compter de juin 2025). L’effet de change s’est établi à +0,6 %, principalement sous l’effet de l’évolution favorable de la couronne norvégienne, partiellement compensée par les effets du dollar américain et du dollar canadien.

Les activités d’Électrification ont enregistré une croissance organique de +5,3 % sur les neuf premiers mois de 2026 et de +7,1 % au troisième trimestre 2026, soutenue par une forte demande sur les marchés stratégiques de PWR-Grid et PWR-Connect, une saisonnalité favorable chez PWR-Grid dont les deuxième et troisième trimestres sont habituellement les plus soutenus, et la bonne exécution de projets de grande envergure. PWR-Transmission a poursuivi la normalisation de son chiffre d’affaires, tandis que la marge continuera de s’améliorer sur l’exercice 2026.

Audioconférence

Suivre l’audioconférence de 9h