Le futur
sera électrique

Le présent l’est déjà. Et l’électricité le moteur du progrès. Au cœur de cette révolution énergétique : le câble, notre savoir-faire historique.

Communiqués de presse

Nexans Electra naming ceremony, bottle's breaking
Innovation

Remise officielle du navire câblier CLV Nexans Electra

Le CLV Nexans Electra a été officiellement baptisé à Ulstein, en Norvège, le 28 avril 2026. Changement de pavillon et transfert opérationnel effectués le 18 mai 2026. Ce navire de nouvelle génération renforce les capacités EPCI de Nexans dans les domaines de l’éolien offshore et des interconnexions. Une étape majeure dans l’investissement à long terme de Nexans pour électrifier le futur.

Nexans Electra naming ceremony, bottle's breaking

Actualités

Projet 30 Avril 2026

Nexans achève l’opération de tirage du câble sur Celtic Interconnector

Avec la réalisation du premier tirage de câble en France, Nexans fait progresser le Celtic Interconnector, un projet clé soutenant les échanges d’électricité transfrontaliers et la transition énergétique européenne.

Celtic pull-in
Noor Atlas
Projet 16 Avril 2026

Noor Atlas : projet clé pour la transition énergétique au Maroc

Nexans Maroc remporte le projet Noor Atlas, un programme solaire majeur au Maroc. Un projet clé qui illustre le rôle stratégique des infrastructures électriques… et l’importance d’une industrie locale forte dans la transition énergétique.

Nexans Skagerrak cable laying for Fensfjord project
Projet 07 Avril 2026

Réalisation d’un projet de câble sous-marin 420 kV en fjord profond en Norvège

Un record mondial à 530 mètres de profondeur : découvrez comment Nexans a réalisé un projet de câble sous-marin 420 kV au cœur des fjords norvégiens.

Agathe Pauli
Mécénat 26 Mars 2026

« Grâce à Nexans, je peux travailler à ma progression et ça change tout »

Découvrez le parcours inspirant d’Agathe Pauli, athlète paralympique soutenue par Nexans dans sa quête vers les JO de Los Angeles 2028.

Agir positivement sur le monde

Nous sommes des pionniers de la transition énergétique. Nous ouvrons la voie vers une électrification du monde plus responsable en plaçant l’environnement et l’humain au cœur de nos actions.

En savoir plus

Environnement

95000

tonnes de matières premières recyclés en 2025

Social

29,2 %

de femmes occupant des postes de direction en 2025, dans le périmètre de l’électrification

Gouvernance

+600

fournisseurs stratégiques se sont engagés auprès de Nexans pour promouvoir des pratiques commerciales responsables en 2025

Perspectives

Nous sommes convaincus que nous pouvons collectivement construire le monde de demain. C’est pourquoi nous multiplions les partenariats et les collaborations dans nos projets. Nous privilégions le dialogue avec nos collaborateurs, nos partenaires, nos clients. Nous pensons que l’ouverture, l’échange de points de vue et d’expertises permettra de relever les défis futurs. À travers une diversité de formats, vidéo, article, interview, nous donnons la parole aux experts de notre Groupe, à nos partenaires et à nos clients.

Ressources

01

Capital Markets Day 2024

Lors du CMD 2024 à Londres et à New York, les membres du Comité Exécutif ont dévoilé les ambitions stratégiques et financières du Groupe pour les quatre prochaines années (2025-2028).

02

Résultats financiers

L’ensemble de l’information financière du Groupe : les indicateurs d’activité trimestriels à 3 et 9 mois ainsi que les résultats semestriels et annuels.

03

Publications financières

L’essentiel de nos publications financières classées par exercice.

04

Événements

Nos conférences, tables rondes et autres événements pour fédérer les acteurs du monde de l’énergie autour des enjeux de l’électrification.

communaute-talents-masque
image de fond logo nexans

Devenez un
collaborateur Nexans

Nous rejoindre, c’est contribuer activement à la construction d’un futur plus durable et à l’atteinte des objectifs globaux en matière de décarbonation.