Le futur
sera électrique

Le présent l’est déjà. Et l’électricité le moteur du progrès. Au cœur de cette révolution énergétique : le câble, notre savoir-faire historique.

Actualités

Projet 07 Avril 2026

Réalisation d’un projet de câble sous-marin 420 kV en fjord profond en Norvège

Un record mondial à 530 mètres de profondeur : découvrez comment Nexans a réalisé un projet de câble sous-marin 420 kV au cœur des fjords norvégiens.

Nexans Skagerrak cable laying for Fensfjord project
Agathe Pauli
Mécénat 26 Mars 2026

« Grâce à Nexans, je peux travailler à ma progression et ça change tout »

Découvrez le parcours inspirant d’Agathe Pauli, athlète paralympique soutenue par Nexans dans sa quête vers les JO de Los Angeles 2028.

2025 sustainability highlights cover
RSE 11 Mars 2026

Nexans publie ses Sustainability Highlights 2025

Nexans poursuit ses avancées en matière d’électrification durable avec des progrès en action climatique, économie circulaire et pratiques responsables. Découvrez les Sustainability Highlights 2025.

Dieppe-Le Tréport offshore wind farm
Projet 03 Février 2026

Achèvement du parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport

Nexans a officiellement remis à RTE le système de câbles d’export 225 kV du parc éolien offshore de Dieppe–Le Tréport, marquant l’achèvement de quatre années de travaux. Le système est désormais opérationnel et Nexans entre dans la phase de maintenance à long terme, contribuant au développement de l’éolien en mer et à la transition énergétique en France.

Communiqués de presse

2025 Nexans universal registration document

Document d’Enregistrement Universel 2025

Le Document d’Enregistrement Universel 2025 de Nexans a été déposé ce jour auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il inclut notamment le rapport financier annuel 2025, le rapport intégré, le rapport de gestion, le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, l’état de durabilité, le descriptif du programme de rachat d’actions ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires.

2025 Nexans universal registration document

Agir positivement sur le monde

Nous sommes des pionniers de la transition énergétique. Nous ouvrons la voie vers une électrification du monde plus responsable en plaçant l’environnement et l’humain au cœur de nos actions.

En savoir plus

Environnement

80 %

des déchets de production recyclés en 2024

Environnement

80 %

des ventes sont générées par des produits et services qui contribuent à l’efficacité énergétique en 2024

Social

30 %

employés Nexans dans le monde ont participé à la Fresque du Climat® depuis 2020

Social

30 %

Objectif de 30% de femmes managers en 2026

Perspectives

Nous sommes convaincus que nous pouvons collectivement construire le monde de demain. C’est pourquoi nous multiplions les partenariats et les collaborations dans nos projets. Nous privilégions le dialogue avec nos collaborateurs, nos partenaires, nos clients. Nous pensons que l’ouverture, l’échange de points de vue et d’expertises permettra de relever les défis futurs. À travers une diversité de formats, vidéo, article, interview, nous donnons la parole aux experts de notre Groupe, à nos partenaires et à nos clients.

Ressources

01

Capital Markets Day 2024

Lors du CMD 2024 à Londres et à New York, les membres du Comité Exécutif ont dévoilé les ambitions stratégiques et financières du Groupe pour les quatre prochaines années (2025-2028).

02

Résultats financiers

L’ensemble de l’information financière du Groupe : les indicateurs d’activité trimestriels à 3 et 9 mois ainsi que les résultats semestriels et annuels.

03

Publications financières

L’essentiel de nos publications financières classées par exercice.

04

Événements

Nos conférences, tables rondes et autres événements pour fédérer les acteurs du monde de l’énergie autour des enjeux de l’électrification.

communaute-talents-masque
image de fond logo nexans

Devenez un
collaborateur Nexans

Nous rejoindre, c’est contribuer activement à la construction d’un futur plus durable et à l’atteinte des objectifs globaux en matière de décarbonation.