Nexans réunit ses équipes à travers le monde pour une quatrième Planet Week réussie
RSE
05 juin 2024
2 min
2024 Planet Week in Chile

Nexans a célébré sa quatrième Planet Week dans de nombreux site à travers le monde. Composée de conversations éclairantes, d’ateliers participatifs et d’initiatives efficaces, cette édition a suscité une prise de conscience accrue et une implication dans la réalisation des objectifs climatiques de Nexans.

Les participants ont rejoint avec enthousiasme des conférences animées par des experts, des ateliers Fresque du Climat®, des quiz sur l’environnement, ainsi que des activités pratiques visant à réduire l’impact environnemental, telles que l’organisation de marchés d’occasion ou le partage de conseils sur des projets de reforestation. De magnifiques projets ont vu le jour, allant des courses éco-responsables à la mise en place de foyers pour pollinisateurs et à l’entretien de ruches.

Des initiatives remarquables des différentes divisions ont mis en lumière des groupes menant des opérations de nettoyage, enseignant des méthodes de recyclage et diffusant des films éducatifs. Des laboratoires pédagogiques ont été mis en place, ainsi qu’un concours artistique local axé sur les problématiques climatiques. Des collaborateurs ont entrepris l’entretien des côtes, soutenu des plans de minimisation des déchets et promu des menus spéciaux avec des produits frais, biologiques et locaux.

De tels exemples illustrent l’engagement constant de Nexans de créer un impact durable et prospère, renforçant ainsi son image de pure player de l’électrification. Par la collaboration tant interne qu’avec des parties externes, Nexans confirme que les efforts conjoints suscitent l’enthousiasme pour sensibiliser et comprendre les enjeux climatiques et environnementaux, mettant en évidence la nécessité d’agir quotidiennement.

2024 Planet Week in Chile

Chile

2024 Planet Week in QICC

Qatar

2024 Planet Week in Halden, Norway

Norway

Nos dernières actualités

Nexans Charleston team with Fabriq tool

Innovation

16 Septembre 2026

Transformation Industrie 4.0 à l’échelle du réseau industriel mondial

Comment Nexans a transformé la gestion de la performance industrielle à l’échelle mondiale en digitalisant la discipline opérationnelle sur 40 sites de production. Cas concret de transformation digitale.

Great Sea Interconnector tensile bending test loop

Projet

27 Août 2026

Nexans établit un nouveau record mondial pour la technologie des câbles HVDC en grande profondeur

Nexans qualifie le seul système de câble HVDC 525 kV pour une installation à 3 000 mètres, présenté au CIGRE Paris Session 2026.

Nexans IMR installation

Projet

24 Août 2026

Accord-cadre IMR avec Svenska kraftnät

A new frame agreement strengthens Nexans’ role in maintaining Sweden’s high-voltage transmission network, covering seven interconnections and 1,000 km of cable.