Permettre le monde électrifié de demain avec des solutions HT fiables et durables
Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle central dans l'électrification du monde, en fournissant des solutions innovantes tout au long de la chaîne de valeur de l'électrification. Aujourd'hui, plus que jamais, nous menons la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. Nous nous engageons à façonner ce monde électrifié avec des solutions HT fiables et durables.
Les sources d’énergie renouvelable, parmi lesquelles les parcs éoliens offshore, sont une clé de voûte de la transition énergétique durable. Ce marché va connaître une croissance spectaculaire au cours de la prochaine décennie, avec un taux de croissance annuel de 11,5 % et quelque 200 gigawatts doivent être installés à travers le monde au cours de la prochaine décennie.
L’électrification rapide des pays en développement va de pair avec une intégration des réseaux dans les pays développés, souvent à l’échelle continentale. Le combustible privilégié n’est plus le charbon ni le pétrole, mais le gaz naturel, dont la combustion est plus propre. La construction d’immenses parcs éoliens est en cours, l’hydroélectricité se développe, et les sites nucléaires font l’objet d’extensions. Tous les acteurs souhaitent sécuriser leurs sources d’approvisionnement, gagner en fiabilité et en efficacité, et assurer la protection de l’environnement.
En tant qu'acteur de l'électrification pure, nous nous consacrons entièrement à répondre aux nouveaux besoins des opérateurs de production d'électricité, en nous appuyant sur des décennies d'expérience dans la résolution de problèmes de production complexes dans les endroits et les circonstances les plus difficiles.
Nous continuerons à développer, fournir et mettre en œuvre des solutions pour une grande variété d'acteurs de la production d'électricité, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables d'origine éolienne, hydroélectrique ou photovoltaïque.
de l'électricité mondiale proviendra de l'énergie éolienne et solaire d'ici 2050
de capacité d'énergie éolienne devraient être installés dans l'UE d'ici 2030 (source : EWEA)
d'augmentation de la demande énergétique entre 2019 et 2030
ans d'expérience dans les applications cryogéniques