Fermes solaires
Fermes solaires : augmenter la part du solaire dans le mix énergétique
La filière photovoltaïque connaît un essor considérable et joue un rôle important dans la transition vers les énergies décarbonées. Grâce à l’expertise des équipes Nexans, éprouvée dans de nombreux projets de fermes solaires, nous accompagnons le développement de ce secteur.
Défis à relever pour favoriser l’expansion de fermes photovoltaïques
Selon les prévisions de l’IRENA, 90 % de l’électricité proviendra de sources d’énergie renouvelables d’ici 2050. La part de l’énergie solaire dans le nouveau mix énergétique devrait continuer de croître significativement.
Le secteur solaire est privilégié par de nombreux pays pour répondre aux besoins croissants en électricité décarbonée, notamment en raison de son coût réduit comparé à d’autres énergies renouvelables. Des investissements massifs dans les infrastructures solaires et des subventions pour favoriser l’installation de panneaux solaires, en toiture notamment, contribuent à accélérer sa croissance.
Le coût décroissant des panneaux photovoltaïques et l’amélioration de leur efficacité énergétique contribuent fortement à l’essor du secteur photovoltaïque. Cette technologie peut être installée à petite ou grande échelle, notamment sur les toitures de bâtiments commerciaux, industriels ou résidentiels pour alimenter le réseau électrique. La faible complexité et la limitation des risques liés à l’installation en font une technologie qui peut être facilement déployée dans la plupart des régions du monde. De plus, la construction d’une centrale photovoltaïque est relativement rapide et se fait pour la plupart des projets en moins de 12 mois (projets inférieurs à 50MW).
Toutefois, le déploiement du photovoltaïque fait face à des défis. La production d’énergie solaire fluctue en fonction de l’ensoleillement, ce qui pose le problème de la disponibilité, notamment aux heures de forte demande en début et en fin de journée. Pour assurer la croissance du secteur solaire, il est nécessaire d’investir et d’innover davantage, notamment dans les réseaux électriques.
Chez Nexans, nous intervenons sur des projets de fermes solaires à travers le monde. Nos capacités industrielles, techniques et d’innovation nous permettent d’exécuter des projets solaires significatifs et de proposer un portfolio d’offres novatrices pour favoriser l’expansion de l’énergie solaire. Nous travaillons sur les problématiques de raccordement des fermes aux réseaux ainsi qu’au dimensionnement de l’infrastructure électrique.
1 300 TWh
production d’électricité issue de l’énergie solaire en 2022
26 %
croissance du secteur solaire en 2022
15 à 30 %
de rendement supplémentaire pour les trackers solaires à structures rotatives par rapport aux structures solaires fixes
Solutions Nexans
- Élargir l’éventail des terres exploitables, diversifier les sites et accroître le productible grâce au tracker solaire adapté à tous les types et toutes les tailles de fermes solaires.
- Déployer le tracker révolutionnaire de Nexans, une technologie qui permet d’installer des fermes solaires sur les terrains les plus compliqués (pentes et types de sol) dans un temps de montage optimal et dans les conditions de vent les plus sévères tout en conservant un niveau de sécurité optimal.
- Concevoir et optimiser l’architecture électrique AC et DC, de la connexion des modules PV jusqu’à l’injection dans le réseau afin de garantir un CAPEX et OPEX des plus réduits.
- Déployer des capacités industrielles dans les zones prioritaires pour servir le marché solaire : Australie, Europe, Amérique du Nord et du Sud.
- Fournir des câbles fire safety appliqués aux toits solaires.
Nos objectifs
- Soutenir l’évolution vers un avenir énergétique plus propre.
- Innover dans les solutions de stockage et de connexion au réseau électrique.
- Atténuer l’impact environnemental des projets solaires.
- Optimiser le coût actualisé de l’énergie (LCOE)
Nexans lance son offre “Energie solaire” en France : une solution intégrée et bas carbone pour le développement des fermes solaires dans le pays
Harnais photovoltaïque Keylios
Nexans a conçu le nouveau harnais photovoltaïque Keylios pour aider les développeurs, les EPC et les exploitants de parcs solaires de grande taille à réduire les coûts de câblage en courant continu basse tension (LV-DC) pour leurs modules photovoltaïques. La spécification d’un harnais élimine le besoin de couper les câbles à la bonne longueur sur le site, car l’ensemble complet de câbles et de connecteurs est fabriqué dans des conditions contrôlées en usine et livré prêt à être installé. Cela offre à la fois une qualité et une fiabilité améliorées, tandis que la réduction très significative du temps d’installation et du gaspillage de matériaux peut réduire le coût global du câblage LV-DC jusqu’à 15%.