Générer une croissance rentable
Prévisions annuelles relevées
Résultats financiers
29 juillet 2026
5 min

Résultats semestriels 2026

Une stratégie de croissance rentable exécutée avec succès et perspectives annuelles relevées
Croissance organique des activités d’Électrification de +4,5 %, dans le haut de la fourchette des perspectives du CMD
Marge d’EBITDA ajusté des activités d’Électrification à 13,2 % du chiffre d’affaires standard
Expansion de l’empreinte de Nexans sur le marché américain grâce à l’acquisition de Republic Wire
Capacité de production de la ligne MI de PWR-Transmission chargée jusqu’à mi 2028

  • La performance du premier semestre 2026 a démontré la mise en œuvre réussie de la stratégie de croissance rentable de Nexans, soutenue par l’agilité de son modèle d’activité bien diversifié
    • Chiffres d’affaires standard du premier semestre 2026 de 3 248,6 millions d’euros (chiffres d’affaires courant de 4 736,0 millions d’euros), en hausse de +5,0 %, dont +1,5 % de croissance organique et +3,8 % provenant de la contribution des acquisitions
    • Performance forte des activités d’Électrification, en hausse de +4,5 % en organique au premier semestre 2026
    • EBITDA ajusté du Groupe de 387,7 millions d’euros, en hausse de +4,3 % sur un an, marge d’EBITDA ajusté à 11,9 % du chiffre d’affaires standard contre 12,0 % au premier semestre 2025
    • EBITDA ajusté des activités d’Électrification en hausse de +5,2 % sur un an, marge d’EBITDA ajusté à 13,2 % du chiffre d’affaires standard, toujours pénalisée par un effet de mix défavorable, contre 13,7 % du chiffre d’affaires standard au premier semestre 2025 (et 13,3 % sur l’exercice 2025)
    • Résultat net de 105,9 millions d’euros au premier semestre 2026 contre 374,0 millions d’euros au premier semestre 2025 ; cette variation s’explique par les activités abandonnées conformément à la norme IFRS 5 (cessions de Lynxeo, AmerCable et Autoelectric) ; Résultat net des activités poursuivies de 122,8 millions d’euros au premier semestre 2026 contre 143,3 millions d’euros au premier semestre 2025
  • Un bilan sain avec une génération de flux de trésorerie solide et un ratio de levier financier maîtrisé
    • Flux de trésorerie disponible de 165,5 millions d’euros au premier semestre 2026, se traduisant par un ratio de conversion de trésorerie de 42,7 %
    • Profil d’endettement bien diversifié et aucune échéance à venir avant 2027, ratio d’endettement financier de 1,4x
    • Maintien d’une flexibilité financière permettant de mettre en œuvre une stratégie de fusion acquisition disciplinée et créatrice de valeur
  • Les opérations de fusion acquisition dans PWR Grid et PWR Connect restent au cœur de la stratégie du Groupe
    • Finalisation de l’acquisition de Republic Wire début juin 2026
      • Entrée sur le marché américain particulièrement dynamique
      • Renforcement et mutualisation de notre empreinte industrielle dans les Amériques
      • Capture de la croissance future des data centers
    • Développement d’un important pipeline d’opportunités
  • Développement durable
    • Chaîne d’approvisionnement responsable : Nexans récompensé par CDP en tant que Supplier Engagement Leader
    • Performance ESG et circularité comme facteurs de différenciation commerciale
  • Perspectives 2026 relevées
    • EBITDA ajusté : 770 – 840 millions d’euros (précédemment : 730 – 810 millions d’euros)
    • Flux de trésorerie disponible : 235 – 325 millions d’euros (précédemment : 210 – 310 millions d’euros)

Ces perspectives n’intègrent pas l’exécution du projet Great Sea Interconnector en 2026 et incluent l’exploitation de la ligne MI en fin d’année 2026
Ces perspectives prennent en compte la contribution de Republic Wire à compter du 1er juin 2026 et excluent la contribution de toute acquisition future

Nexans, acteur mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles pour un monde électrifié, publie ce jour ses comptes du premier semestre 2026, arrêtés par le Conseil d’Administration réuni sous la Présidence de Jean Mouton, le 28 juillet 2026.

Commentant la performance du Groupe, Julien Hueber, Directeur général de Nexans, a déclaré :
“Notre performance du premier semestre reflète la poursuite de l’exécution rigoureuse de notre stratégie dans un environnement où les tendances de fonds de l’Électrification demeurent plus fortes que jamais. Au premier semestre 2026, les activités d’Électrification de Nexans ont enregistré une croissance organique de +4,5 % et une marge d’EBITDA ajusté de 13,2 %, soutenues par la trajectoire de PWR Transmission et une demande soutenue, ainsi que par une sélectivité disciplinée et une priorité clairement donnée aux solutions à forte valeur ajoutée dans PWR Grid et PWR Connect.

Nous avons poursuivi l’optimisation et la mutualisation de notre empreinte industrielle, renforçant ainsi l’efficacité opérationnelle pour répondre aux besoins croissants de nos clients sur nos marchés finaux, notamment dans les data centers. Notre profil d’activités bien équilibré, soutenu par des relations de longue date avec nos clients et une approche disciplinée privilégiant la valeur sur les volumes, offre l’agilité et la résilience nécessaires pour saisir les opportunités tout en assurant une croissance rentable durable.

Avec l’acquisition de Republic Wire aux États Unis, nous avons poursuivi notre stratégie de fusion acquisition créatrice de valeur, renforçant ainsi notre portefeuille en ligne avec nos ambitions de long terme.

Dans cette perspective, l’environnement de marché reste dynamique et les fondamentaux de long terme qui soutiennent l’électrification demeurent solides. Portés par notre positionnement différencié, notre discipline opérationnelle et notre stratégie d’investissement ciblée, nous restons confiants dans notre capacité à créer durablement de la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes.“

Regarder le replay