La performance RSE 2023 de Nexans célébrée
RSE
22 décembre 2023
3 min
onshore wind farm

La performance RSE de Nexans en 2023 témoigne des capacités de l’entreprise à conjuguer prospérité économique, réduction d’impacts sur l’environnement et engagement social. L’accent mis par Nexans sur l’amélioration continue de ses pratiques environnementales et éthiques accentue sa contribution positive pour la société dans son ensemble. Cette démarche positionne Nexans comme une référence dans l’industrie, illustrant que l’éthique et la durabilité peuvent aller de pair avec le succès commercial.

Progression et leadership confirmés en 2023

En 2023, la performance RSE de Nexans a été reconnue par trois évaluations indépendantes, reflétant l’engagement continu du groupe envers des pratiques durables et responsables. Reflétant la stratégie de l’entreprise d’intégrer la durabilité à tous les niveaux, la note “A” attribuée par MSCI ESG Ratings met en avant la gestion efficace de Nexans des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Par ailleurs, avec un score de 80/100, Nexans se positionne dans le top 1% des entreprises évaluées par EcoVadis, conservant ainsi son niveau Platinum pour la reconnaissance RSE. Ce score valide l’efficacité des pratiques commerciales éthiques et des initiatives durables de Nexans.

Enfin, l’amélioration à 74/100 chez Ethifinance en 2023 réaffirme l’engagement de Nexans pour un développement durable, tant environnemental que sociétal.

La reconnaissance obtenue à travers ces différentes évaluations illustre la volonté de Nexans de se conformer et de promouvoir des normes élevées en matière de durabilité et de responsabilité sociale.

Nous sommes ravis de promouvoir les excellents résultats de Nexans en matière de notation ESG pour l’année 2023. Ces résultats témoignent de notre engagement sans faille en faveur des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance, et soulignent notre contribution positive au développement durable et aux pratiques commerciales responsables.

David Grall, Nexans
David Grall

Vice-Président Sustainability & Corporate Transformation, Nexans

Cap sur l’avenir

Pour 2024 et au-delà, Nexans entend poursuivre ses efforts en matière de RSE, en se concentrant notamment sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement de solutions innovantes pour une économie bas carbone. Ces objectifs s’inscrivent dans une démarche globale de durabilité et de responsabilité sociale, conformément aux attentes des parties prenantes et aux exigences réglementaires.

Les réalisations de Nexans en 2023 ne sont qu’un début dans un parcours résolument tourné vers l’avenir. En continuant à allier innovation, durabilité et éthique, Nexans se projette avec confiance vers de nouveaux défis et opportunités en 2024 et au-delà.

Dernières actualités

Great Sea Interconnector tensile bending test loop

Projet

27 Août 2026

Nexans établit un nouveau record mondial pour la technologie des câbles HVDC en grande profondeur

Nexans qualifie le seul système de câble HVDC 525 kV pour une installation à 3 000 mètres, présenté au CIGRE Paris Session 2026.

Nexans IMR installation

Projet

24 Août 2026

Accord-cadre IMR avec Svenska kraftnät

A new frame agreement strengthens Nexans’ role in maintaining Sweden’s high-voltage transmission network, covering seven interconnections and 1,000 km of cable.

2026 Innovation Showcase direct current cables

Innovation

23 Juillet 2026

Courant continu : premier microgrid Nexans

À AmpaCity, Nexans installe son premier microgrid DC et prépare le 800V pour les data centers.