Appel à projets Fondation Nexans 2026 : soutenir l’accès à une énergie durable
Fondation Nexans
02 février 2026
2 min
Children - Litro de Luz picture

La Fondation Nexans lance son 14ᵉ appel à projets à destination des ONG et organisations engagées en faveur de l’accès à l’électricité durable et de la formation aux métiers de l’énergie.

Ouvert à partir du 2 février, cet appel à projets est accessible jusqu’au 2 mars 2026.

Objectifs de l’appel à projets Fondation Nexans

Les projets éligibles doivent répondre à un ou plusieurs des objectifs suivants :

  • Permettre l’accès à une électricité durable pour des populations insuffisamment équipées ou non raccordées ;
  • Favoriser la formation, l’apprentissage et le développement des compétences liées aux métiers de l’énergie et de l’électrification ;
  • Soutenir des projets environnementaux en lien avec les enjeux de l’électricité et de la transition énergétique.

Depuis 2013, l’appel à projets de la Fondation Nexans constitue un temps fort de son engagement en faveur d’une énergie plus durable et inclusive. À ce jour, plus de 3 millions de personnes ont déjà bénéficié des initiatives soutenues à travers le monde.

L’appel à projets Fondation Nexans en chiffres

179

projets soutenus depuis 2013

42

pays concernés

77

associations partenaires

Projets soutenus par la Fondation Nexans : exemples récents

Chaque année, une dizaine de projets sont sélectionnés. Parmi les lauréats 2025 :

Au Bénin, le projet 3R, porté par l’ONG GERES, vise à étudier, valoriser et structurer la filière de gestion des déchets énergétiques solaires. Ce programme innovant contribue à la réduction de l’impact environnemental du solaire tout en renforçant les compétences et la formation des acteurs locaux du secteur.

Au Pérou, en partenariat avec TECHO Peru, la Fondation Nexans soutient le projet Luz al Barrio, qui améliore l’éclairage public dans certains quartiers de Lima afin de réduire le sentiment d’insécurité. De nombreuses communautés bénéficient déjà de ce dispositif à l’échelle nationale.

Au Maroc, la Fondation s’associe au Cluster ENR dans le cadre du projet Green Midelt. Déployée sur trois ans, cette initiative vise à développer l’entrepreneuriat local et les compétences en énergies renouvelables dans la région de Midelt, à travers des programmes de formation et d’accompagnement.

Comment candidater à l’appel à projets Fondation Nexans

Les ONG et organisations intéressées sont invitées à déposer leur dossier de candidature. Toutes les informations techniques et modalités de participation à l’appel à projets Fondation Nexans 2026 sont disponibles ici.

Fondation Nexans, pour une énergie durable et solidaire.

Nos dernières actualités

Nexans Aurora for Jansz Io

Projet

20 Novembre 2026

Jansz-Io : Aurora achève la pose du câble sous-marin

CLV Nexans Aurora a quitté l’Australie-Occidentale après avoir posé et ensouillé le câble qui alimentera la compression sous-marine du champ Jansz-Io de Chevron. Prochaines étapes : jonctions, enrochement et essai de mise sous tension.

Electrician cutting a cable

RSE

15 Octobre 2026

Recyclage et réemploi des câbles : Nexans s’allie à Vesto

Nexans fait évoluer CableLoop, son offre de collecte et de recyclage des câbles électriques, grâce à un partenariat avec Vesto. Les professionnels du bâtiment en France accèdent au recyclage, à la collecte de petits volumes de toutes marques et à la requalification des câbles pour le réemploi.

Master IRED conference

Formation

06 Octobre 2026

Nexans, RTE et Lyon 1 lancent le Master IRED en alternance

Le 6 octobre 2026, Nexans, RTE et l’Université Lyon 1 ont lancé IRED, un Master Bac+5 en alternance unique en France, enseigné à 40 % par l’industrie.