Rapides, simples et sûrs,
des solutions courant continu pour les bâtiments

Le monde fonctionne déjà en courant continu. Nexans rend la transition simple, sûre et prête à l’installation, avec des câbles conformes Current/OS conçus pour les micro réseaux CC dans les bâtiments, les datacenters et au-delà.

Building

Pourquoi le courant continu, pourquoi maintenant

Les bâtiments représentent 30 % de la demande énergétique mondiale. La majeure partie de cette énergie est gaspillée lors de la conversion CA/CC, car 70 % des appareils fonctionnent déjà nativement en courant continu. Éliminer cette chaîne de conversion est le levier d’efficacité énergétique le plus impactant disponible aujourd’hui dans l’électrification des bâtiments.

70 %

des appareils dans les bâtiments fonctionnent nativement en courant continu

20-60 %

de puissance transmise en plus à travers la même section de cuivre, à 700 V et 350 V CC respectivement

5-20 %

de pertes d’énergie éliminées par rapport aux chaînes de conversion CA traditionnelles

Un marché en forte croissance, structurel

Le courant continu n’est pas une expérimentation de niche. Avec la convergence des marchés solaire, véhicule électrique et stockage, l’infrastructure CC devient l’épine dorsale des systèmes énergétiques modernes, portée par des forces réglementaires et industrielles structurelles.

Explosion du solaire

L’UE a dépassé son objectif de 380 GW avant 2025 et s’est fixé un nouvel objectif d’au moins 700 GW d’ici 2030. La Stratégie européenne pour l’énergie solaire fait référence à 600 GW en termes CA, équivalent à 700 GW mesuré en CC, conformément aux standards de l’industrie (Commission européenne, REPowerEU, 2022). La totalité de cette production génère nativement du courant continu, créant une demande directe en infrastructures de distribution compatibles dans les bâtiments et le long des tracés linéaires.

Déploiement de la recharge VE à grande échelle

L’AIE projette plus de 250 millions de véhicules électriques sur les routes mondiales d’ici 2030, représentant 40 % de toutes les nouvelles ventes de voitures dans le monde. Chacun d’eux doit être rechargé, et la recharge rapide en courant continu est la solution la plus efficace pour connecter la production solaire, le stockage par batteries et les véhicules au sein d’un seul système énergétique de bâtiment.

Croissance du stockage d’énergie

La capacité mondiale de stockage d’énergie doit être multipliée par six pour atteindre 1 500 GW d’ici 2030, afin de soutenir le triplement des capacités en énergies renouvelables engagé à la COP28. Les batteries représentent 90 % de cette augmentation, et les systèmes de stockage fonctionnent nativement en courant continu. À mesure que le stockage se développe mondialement, la distribution en CC devient l’architecture naturelle et la plus efficace pour connecter batteries, production solaire et charges des bâtiments au sein d’un système intégré unique.

La première offre conçue pour les bâtiments en courant continu

Les câbles Nexans DC Series sont les seuls câbles spécifiquement conçus et testés pour les microréseaux CC dans les bâtiments, conformes Current/OS, certifiés CPR Dca s2d2a2, et développés aux côtés des acteurs de l’écosystème CC qui façonnent les normes de demain. En tant que membre de la Fondation Current/OS, Nexans s’engage à concevoir des systèmes de câbles compatibles et optimisés pour les futures infrastructures CC des bâtiments, contribuant aux cadres normatifs et d’interopérabilité dont l’industrie a besoin pour faire du courant continu dans les bâtiments une réalité à grande échelle.

Rapide à installer

Le dispositif rip-cord permet un dénudage sans couteau. Les conducteurs flexibles de Classe 2 facilitent le cheminement dans les espaces contraints. Nexans propose une gamme complète de câbles couvrant toutes les architectures CC du bâtiment, de la distribution principale jusqu’à la dernière connexion. Gestion des tourets compatible avec les solutions logistiques Mobiway.

Simple à prescrire

Entièrement conforme aux spécifications Current/OS sur toutes les zones de protection. Déployés dans les démonstrateurs Shift2DC et dans le propre microréseau CC d’AmpaCity, avec une interopérabilité garantie au sein d’un écosystème CC multi-sources et multi-fournisseurs. Testé sur l’ensemble de l’écosystème CC.

Sûr par conception

Le fil d’intertripping intégré dans le câble assure l’activation simultanée et coordonnée des disjoncteurs sur toutes les sources CC, essentiel pour la maintenance des microréseaux multi-sources. Faible risque d’incendie, sans halogène, certifié CPR Dca s2d2a2. La sécurité intégrée dans le câble, pas ajoutée en option.

Notre différenciation

Suez

Faible empreinte carbone, circulaire par conception

Les câbles CC Nexans transmettent davantage de puissance avec moins de cuivre que les câbles CA équivalents. Notre engagement de fabrication inclut une teneur minimale de 30 % en cuivre recyclé (certifié masse-bilan) et des Déclarations Environnementales de Produit (DEP) vérifiées par des tiers. Une empreinte carbone mesurée, réduite du conducteur à l’installation. DEP vérifiées par des tiers disponibles pour toutes les références DC Series

Shift2DC project

Compatibilité testée, zéro risque

Les câbles Nexans DC Series sont déployés dans de véritables démonstrateurs au sein du projet européen Shift2DC, la plus grande initiative de standardisation CC pour les bâtiments en Europe, interfacés avec des équipements de Schneider Electric, Winline, AmperNext, NetPower, Pylontech et Watt & Well. Validation terrain, pas seulement en laboratoire. Retours d’expérience avec Vinci Energies et DC Systems

Nexans fire safety cables

Protection des personnes et des actifs

Le courant continu peut être plus dangereux que le courant alternatif s’il n’est pas correctement maîtrisé. Notre fil d’intertripping est intégré directement dans le câble, et non ajouté en option, garantissant une mise hors tension sécurisée lors de la maintenance sur toutes les sources connectées simultanément. Sécurité intégrée au niveau produit, pas au niveau système.

EcoVadis sustainability ratings February 2026 medal

Soutenu par un leader du développement durable

Les câbles CC Nexans sont produits avec le développement durable au cœur de leur fabrication. Notre site de production suédois fonctionne à 100 % aux énergies renouvelables et Nexans obtient un score EcoVadis de 78/100, plaçant le Groupe parmi les entreprises les plus performantes évaluées dans son secteur à l’échelle mondiale. Des Déclarations Environnementales de Produit (DEP) vérifiées par des tiers sont disponibles pour toutes les références DC Series, soutenant vos obligations de reporting CSRD et les exigences de la taxonomie verte.

Data center

Datacenters hyperscale et edge

Les charges de travail liées à l’IA transforment les architectures électriques des datacenters. À mesure que les densités de puissance des baies dépassent 100 kW, typiques des baies IA et HPC de nouvelle génération, les systèmes de distribution CA traditionnels atteignent leurs limites pratiques. Puisque tous les équipements informatiques fonctionnent fondamentalement en courant continu, les multiples étapes de conversion CA/CC deviennent de plus en plus inefficaces et non viables à grande échelle. Les architectures de distribution à 800 V CC s’imposent comme une nécessité : la puissance est distribuée directement depuis un bus CC partagé vers les équipements informatiques, éliminant les conversions successives intégrées dans les onduleurs (UPS – Uninterruptible Power Supply), les unités de distribution d’alimentation (PDU – Power Distribution Unit) et les alimentations des serveurs, réduisant les pertes d’énergie de 20 à 30 % et améliorant directement le PUE (Power Usage Effectiveness – efficacité d’utilisation de l’énergie). Les câbles Nexans DC Series sont conçus pour le vieillissement CC à long terme et les contraintes thermiques continues, validés dans des environnements réels dont le démonstrateur Shift2DC. Pour les densités de puissance les plus élevées, Nexans est en mesure de combiner la distribution à 800 V CC avec la technologie de câbles supraconducteurs à haute température (HTS), permettant une transmission d’énergie sans pertes avec une résistance électrique quasi nulle, un encombrement infrastructurel réduit et un nouveau standard d’efficacité pour les datacenters de nouvelle génération.

Building cables

Hôpitaux, aéroports et infrastructures publiques

Là où la continuité d’alimentation, la sécurité incendie et la résilience énergétique sont non négociables. L’architecture en micro réseau CC avec câbles à fil d’intertripping certifiés assure une protection coordonnée et une infrastructure conforme FRI (Faible Risque d’Incendie) pour les environnements les plus exigeants.

Au-delà du CC : la supraconductivité

Le courant continu est le fondement, la supraconductivité est la prochaine frontière. Nexans est pionnier dans les câbles supraconducteurs qui transportent l’électricité avec une résistance quasi nulle, permettant aux datacenters de réduire drastiquement les pertes d’énergie aux niveaux de distribution les plus élevés. Une extension naturelle de l’histoire du courant continu.

Nos solutions de supraconductivité

0

résistance

Pionnier du courant continu à tous les niveaux

Le courant continu évolue rapidement. Restez à la pointe grâce aux analyses, aux avis d’experts et aux actualités des équipes Nexans au cœur de la transition.

Perspectives
  • Article

    Serie : Innovations pour la révolution des bâtiments

    Direct current powered buildings

    Libérer la puissance des bâtiments à courant continu

    Électrification de demain

    25/07/2023

  • Article

    Serie : 10 technologies pour électrifier le futur

    Direct current renaissance

    Renaissance du courant continu : l’énergie du futur

    Électrification de demain

    14/06/2022

  • Êtes-vous prêt pour le CC ?

    Prêt à franchir le pas ?

    Parlez à un spécialiste Nexans en courant continu. Que vous conceviez un nouveau bâtiment, spécifiiez un datacenter ou pilotiez un projet, nous disposons des câbles, de l’expertise et des partenaires de l’écosystème pour vous accompagner. Le courant continu est déjà en service dans notre propre bâtiment AmpaCity, la preuve que la transition est réelle et se passe maintenant.

    Foire aux questions sur le courant continu (CC)