Électrifier le futur des centres de données

De la conception à l’exploitation, Nexans sécurise l’infrastructure électrique de vos centres de données avec une gamme intégrée de câbles certifiés, des technologies innovantes et une supply chain mondiale.

data center

Le marché en chiffres

415 TWh

consommation électrique mondiale des data centers
en 2024 (IEA)

945 TWh

prévision de consommation d’ici 2030,
soit 10% de la demande mondiale (IEA)

48 GW

capacité totale projetée des data centers européens
d’ici 2031 (EUDCA)

+14%

croissance annuelle moyenne (CAGR) des data centers
en Europe jusqu’en 2031 (EUDCA)

500 k€/h

coût potentiel d’une heure d’indisponibilité pour un data center (Ponemon Institute)

Les data centers, colonne vertébrale de l’économie numérique

L’essor de l’IA générative, la densification des serveurs et les exigences ESG redéfinissent les standards du secteur à une vitesse inédite.

Les câbles ne sont pas de simples composants : ils constituent la colonne vertébrale de l’infrastructure électrique. Avec 45 % des pannes d’origine électrique, le choix de l’infrastructure de câblage engage la disponibilité, la performance et la compétitivité de l’ensemble de l’installation.

2 – 2,5 % De l’investissement total, c’est la part que représentent les systèmes de câbles dans un projet data center, pour un impact de 100 % sur la fiabilité et le contrôle des coûts. (Source : étude interne Nexans)

50 % Des coûts opérationnels d’un data center sont liés à l’énergie, les choix de câblage ont un impact direct sur l’efficacité à long terme. (Source : étude interne Nexans)

80-100 kW Puissance par rack pour les clusters GPU dédiés à l’IA, contre 5–10 kW pour un rack standard il y a 5 ans. Un saut technologique qui rend obsolètes les spécifications de câblage traditionnelles.

Délais d’approvisionnement

Les équipements électriques critiques affichent des délais de 18 à 36 mois. Un retard de livraison sur les câbles peut déclencher des pénalités contractuelles et compromettre l’ensemble du calendrier de mise en service.

Nexans, un partenaire pure-player de l’électrification durable
Nexans accompagne les développeurs, opérateurs et installateurs de data centers avec une approche intégrée, de la conception à l’exploitation.

Gamme la plus complète du marché

De la haute tension à la basse tension, accessoires et câbles de sécurité incendie, conformes aux principales normes et certifications européennes (CPR, LSZH, IEC).

Technologies de pointe

Câbles supraconducteurs HTS et systèmes 800 VDC pour les hyperscalers. Nexans anticipe les prochaines ruptures technologiques du secteur.

Interlocuteur unique

Plus de 90 % des normes internationales couvertes depuis un référentiel global. Moins d’interfaces fournisseurs, moins de friction, plus de performance opérationnelle.

Supply chain sécurisée

Traçabilité en temps réel (Ultracker), production localisée en Europe et réseau mondial garantissent la livraison des câbles au bon endroit, au bon moment.

Durabilité intégrée

Gamme bas carbone (−35 % d’émissions), transparence PEP Ecopassport® et service CableLoop de recyclage pour répondre aux exigences CSRD et LEED.

Accompagnement de bout en bout

Modélisation BIM 3D, formation et certification des installateurs, maintenance prédictive en exploitation. Nexans reste aux côtés de ses clients à chaque étape.

À l’heure où les data centers deviennent toujours plus puissants, la performance repose sur l’invisible : des systèmes de câbles faciles à installer, capables d’assurer une alimentation électrique fiable, d’optimiser chaque kilowatt consommé et à l’empreinte carbone minimale. Chez Nexans, nous transformons l’infrastructure de câblage en un moteur d’efficacité et de durabilité.

Olivier Pinto
Olivier Pinto

Global Offer Director – Data Centers, Nexans

Solutions câbles pour chaque phase de votre projet

De la phase conception à l’exploitation, Nexans sécurise chaque étape et transforme les contraintes techniques en leviers de performance opérationnelle.

Préparer vos data centers aux défis de demain

Supraconductivité haute température et systèmes 800 VDC (volts direct current): Nexans développe les solutions qui permettront aux hyperscalers et data centers haute puissance de franchir le prochain cap technologique.

Superconducting cable

Câbles supraconducteurs à haute température pour hyperscalers

Les câbles supraconducteurs HTS (High Temperature Superconducting) permettent de transmettre de très fortes puissances, jusqu’à 3,2 GW, avec des pertes électriques nulles ou proches de zéro, dans un encombrement réduit.
– Capacité de transmission jusqu’à 3,2 GW avec pertes quasi nulles
– 97 % de cuivre en moins par rapport aux câbles conventionnels
– Câbles jusqu’à 10 fois plus étroits, empreinte au sol minimisée
– Réduction des besoins en infrastructure de refroidissement des halls
– Solution idéale pour data centers hyperscale, dédiés à l’IA et au calcul haute performance (HPC).

Data centers

Architecture 800 VDC pour la distribution haute densité

Les racks IA et high-performing computing (HPC) de 80–100 kW rendent obsolètes les architectures AC (courant alternatif) traditionnelles. Les systèmes 800 VDC introduisent une distribution en courant continu, supprimant les conversions successives sources de pertes énergétiques.
– Élimination des conversions AC/DC successives, efficacité accrue
– Intégration native des batteries (BESS) et sources photovoltaïques
– Meilleure résilience et réponse à la dynamique de charge IA
– Infrastructure d’alimentation compacte et simplifiée
– Compatible avec les architectures de data centers à faible empreinte carbone.

HTS + 800 VDC : la combinaison gagnante pour les hyperscalers

En combinant câbles supraconducteurs HTS et systèmes de distribution 800 VDC, les data centers atteignent des niveaux de performance maximaux : transmission sans perte, réduction des coûts d’exploitation, encombrement minimal.

≈ 0

perte énergétique en transmission HTS.

 

60 %

des coûts opérationnels d’un hyperscaler proviennent de l’électricité.

Réduire l’empreinte carbone de votre data center
Face aux exigences CSRD, LEED et BREEAM, Nexans intègre la durabilité à tous les niveaux : gamme bas carbone, transparence environnementale et recyclage des câbles en fin de vie.

Gamme de câbles bas carbone

Empreinte CO₂ optimisée dès la production grâce à l’intégration de cuivre et aluminium recyclés (min. 10 %) et à un approvisionnement en aluminium à faible empreinte carbone (< 7,3 t CO₂ eq/t). Identifiée par le symbole « Bas Carbone » Nexans. (Source : Association européenne de l'aluminium, 2018)

Transparence environnementale totale

Déclarations PEP Ecopassport® sur l’ensemble des câbles : données CO₂ accessibles depuis les fiches produits, documentation des émissions Scope 3 pour les reportings CSRD. Débloquez jusqu’à 2 points LEED sur vos certifications environnementales.

CableLoop : recyclage clé en main

Service de collecte et recyclage des câbles usagés en fin de vie : plateforme digitale de collecte, traçabilité complète, tarification indexée sur le LME. Traitement via RecyCâbles, joint-venture Nexans/SUEZ, leader du recyclage de câbles en Europe.

Perspectives d’experts sur les data centers

Rapports techniques, études de cas et guides pratiques pour accompagner vos décisions d’infrastructure électrique.

Perspectives
  • Infographie

    data centers

    Les Data Centers, câblés pour durer

    Transformation digitale

    03/07/2025

  • Article

    Powering the digital world

    Alimenter le monde du numérique : le rôle crucial des câbles dans les data centers

    Électrification de demain

    05/02/2025

  • Article

    Serie : Innovation : focus sur la supraconductivité

    data-centers-and-superconductivity_thumbnail

    Les data centers du futur : alimentés par des câbles supraconducteurs pour une croissance évolutive et durable

    Électrification de demain

    19/11/2025

  • Article

    Serie : Innovation : focus sur la supraconductivité

    superconductivity-rails-and-data-thumbnail-2

    Supraconductivité : alimenter les réseaux ferroviaires et numériques de demain

    Électrification de demain

    29/10/2025

  • Entretien

    Accelerating electrification through shared innovation thumbnail

    Accélérer l’électrification grâce à l’innovation partagée

    Électrification de demain

    31/10/2025

  • red geometrical forms on grey background
    red geometrical forms on grey background
    Livre blanc

    Pourquoi les câbles d’alimentation sont-ils des actifs stratégiques pour les data centers ?

    Les câbles représentent 2 % du coût d’un data center, et 100 % du risque de panne. Téléchargez le livre blanc Nexans pour comprendre comment l’infrastructure électrique conditionne la fiabilité, la performance et la durabilité de votre data center.

    Téléchargez le livre blanc

    Parlons de votre projet

    Tout ce que vous devez savoir sur les câbles pour data centers