Le service de recyclage de câbles par des experts du câble

RecyCable, Suez, Nexans recycling cables

Transformer les câbles d’hier en ressources pour l’électrification de demain

Face à l’explosion de la demande mondiale en cuivre — demande ayant doublée en 25 ans (source : Investment Bank Consulting Firm, Nexans Research 2023) — et à l’accélération de l’électrification, le recyclage devient une nécessité — à la fois économique, industriel et environnemental.. En valorisant les câbles usagés, Nexans agit pour la préservation des ressources naturelles et renforce la circularité du secteur électrique.

Un service de recyclage sur-mesure, au cœur de l’économie circulaire

Fort de plus de 60 ans d’expertise dans le recyclage des câbles, Nexans s’engage pour une électrification durable avec CableLoop, un service innovant de collecte et de recyclage des câbles cuivre et aluminium. Chaque câble collecté est transformé en matière première réutilisable, contribuant à la production de la prochaine génération de câbles recyclés et bas carbone.

60 ans

d’expérience dans le recyclage des câbles

30 000

tonnes de câbles traitées par an

18 000

tonnes de grenailles valorisées par an

13 000

tonnes de polymères valorisées par an

Objectif

25 %

de cuivre recyclé dans les câbles Nexans d’ici 2028

Une offre adaptée à tous les acteurs du secteur

CableLoop Entreprises

Pour les industriels, opérateurs d’énergie ou gestionnaires d’infrastructures, CableLoop Entreprises propose une solution clé en main pour collecter, trier et recycler les câbles usagés ou obsolètes. Les entreprises bénéficient d’un accompagnement complet : de la logistique à la traçabilité, en passant par une valorisation financière transparente.

Les atouts de CableLoop Entreprises :

  • Une solution intégrée et digitalisée : gestion autonome via une plateforme dédiée, suivi 24h/24 et traçabilité complète.
  • Des solutions logistiques sur mesure : de la mise à disposition de contenants adaptés jusqu’à la collecte des déchets sur les chantiers.
  • Une valorisation au juste prix : calcul transparent, indexé sur le cours réel des métaux.
  • Un impact durable : les matériaux recyclés sont réinjectés dans la production de nouveaux câbles bas carbone.

Depuis 2020 nous travaillons en partenariat avec Nexans pour la reprise de nos chutes de câbles en chantiers et agences, reflet de notre engagement à favoriser l’économie circulaire, comme le demandent de plus en plus nos clients. Le service de recyclage proposé par Nexans nous permet de valoriser nos déchets en leur donnant une deuxième vie.

Cécile Sannino

Directrice Achats, Equans France

Cableloop professionels

CableLoop Professionnels

Pensé pour les électriciens et installateurs, CableLoop Professionnels facilite le recyclage au quotidien via des bornes connectées disponibles dans les agences de distribution partenaires. En quelques minutes, les chutes de câbles et câbles usagés sont pesés, valorisés selon le cours du métal et collectés pour être recyclés localement. Un geste simple, rentable et durable pour chaque professionnel du secteur.

Avantages clés :

  • Rentabilité : accédez à une tarification attractive, actualisée en temps réel sur le cours du métal.
  • Simplicité : déposez vos câbles en autonomie en agence.
  • Ecoresponsabilité : contribuez à la préservation des matériaux précieux, grâce au recyclage en circuit court.

Ambitions d’ici fin 2026 :

  • 4 pays couverts par le service
  • 60 agences équipées
  • +700 tonnes recyclées
  • +1 200 installateurs touchés

Intégrer une approche circulaire à notre offre de services et accompagner nos clients à rendre leur activité plus vertueuse est un enjeu clé de notre responsabilité sociétale. CableLoop, lancé par Nexans en primeur avec Sonepar, est un service gagnant-gagnant au service de la durabilité qui met également en avant la raison d’être de nos réseaux d’agences.

Baptiste Mesmain

Directeur Performance Durable & Services – animateur du pilier RSE « Expérience durable de nos clients », Sonepar

Cas : CableLoop Professionnels chez Sonepar

Agir ensemble pour une électrification durable

En 2025, près de 800 tonnes de câbles seront collectées et recyclées grâce à CableLoop.
A terme, ces métaux rejoindront les lignes de production de Nexans pour donner vie à une nouvelle génération de câbles recyclés et bas carbone, contribuant à un modèle énergétique plus résilient et circulaire.

Nexans ambitionne d’intégrer au moins 25% de cuivre recyclé dans la production de nouveaux câbles électriques d’ici à 2028, pour créer à terme la prochaine génération de câbles recyclés et bas carbone.

Nexans cables
Nexans cables

Note de position

Recyclage, économie circulaire et produits bas-carbone

Pourquoi le cuivre recyclé et les câbles bas-carbone deviennent les fondations de l’électrification.

Téléchargez notre position paper (en anglais)

Questions les plus fréquentes

Contactez-nous