Gamme de jonctions Easy Tech

Des jonctions fiables pour des réseaux fiables. La technologie de jonction rétractable à froid Easy Tech combine simplicité, expertise certifiée et gestion intelligente augmentée par l’IA pour sécuriser et améliorer la résilience des futurs réseaux électriques.

cold shrink easy tech

Une technologie de jonction de pointe pensée pour renforcer la fiabilité des réseaux électriques

À mesure que les systèmes énergétiques évoluent, les gestionnaires de réseaux et les acteurs des infrastructures doivent disposer de moyens plus intelligents, rapides et durables pour renforcer leurs réseaux de distribution.

La jonction rétractable à froid Easy Tech de Nexans est un joint tout-en-un à installer facilement en seulement 3 étapes : une innovation qui révolutionne les connexions de réseaux moyenne tension en alliant simplicité d’installation, sécurité opérationnelle et durabilité pour fiabiliser les réseaux énergétiques de demain.

Une solution intelligente, simple et fiable

La jonction rétractable à froid Easy Tech est conçue avec un système de jonctions préassemblées pour assurer la connexion des câbles moyenne tension. Une innovation qui repose sur une approche résolument simple : aucun outil complexe, une installation rapide et fiable et un niveau de qualité uniforme sur tous les chantiers.

Cet accessoire nouvelle génération permet de :

  • Réduire le temps d’installation jusqu’à 50 % grâce à un processus simplifié avec sécurité intégrée pour éliminer les risques d’erreur
  • Renforcer la fiabilité de l’installation, avec un assemblage contrôlé en usine et une certification des installateurs via des programmes de formation dédiés
  • Garantir la sécurité des réseaux grâce à des technologies intégrées et une connectivité augmentée.

Résultat : une jonction robuste et haute performance, conçue pour assurer le fonctionnement fluide et continu des réseaux électriques modernes.

-50%

de temps d’installation

100%

de validation fiable grâce à l’IA

30%

d’aluminium recyclé

Des réseaux intelligents augmentés par la technologie et la connectivité

La transition mondiale vers des énergies plus propres et des infrastructures intelligentes nécessite une distribution électrique à la fois plus fiable et plus performante. La jonction rétractable à froid Easy Tech de Nexans s’inscrit dans cette transformation en offrant simplicité d’installation, performance durable et intégration digitale pour permettre tant aux services publics et qu’aux installateurs de livrer leurs projets dans les délais, en toute confiance.

Cette solution innovante illustre la vision stratégique de Nexans : favoriser une électrification durable grâce à des technologies différenciantes à forte valeur ajoutée qui améliorent la fiabilité et la sécurité des systèmes énergétiques à l’échelle mondiale.

Créer de la valeur au-delà du produit

Au-delà de la performance technique, la gamme Easy Tech génère de la valeur économique pour les gestionnaires de réseaux, les installateurs et les développeurs d’infrastructures :

  • Efficacité opérationnelle : déploiement plus rapide des projets et réduction des ressources sur site ;
  • Réduction du coût total de possession (TCO) : moins d’erreurs, durée de vie prolongée et maintenance minimale ;
  • Adaptable à l’échelle mondiale : conception standardisée, prête à l’emploi sur le terrain, compatible avec de multiples environnements d’installation et différents types de câbles.

Grâce à l’intégration d’outils digitaux d’assistance et de programmes de formation, Nexans garantit une qualité constante et une certification des compétences, renforçant la confiance vis-à-vis des clients et ainsi nouer des partenariats à long terme.

reliable joints, reliable grids.

Une conception durable par essence

La durabilité est au cœur de l’innovation chez Nexans.

La gamme de jonctions Easy Tech est développée avec 30 % d’aluminium recyclé et 80 % de matériaux d’emballage recyclés, contribuant ainsi aux objectifs d’économie circulaire du Groupe et de ses clients.

Sa conception robuste, testée sur plus de 40 ans de durée de vie, limite les déchets, la consommation de ressources et les besoins de maintenance tout au long du cycle de vie du produit.

En facilitant le déploiement de réseaux fiables et performants, Easy Tech contribue directement à la décarbonation des infrastructures énergétiques et permet ainsi d’accélérer la transition énergétique.

 

Accompagner la croissance sur les marchés stratégiques

De l’Europe à l’Afrique, en passant par le Moyen-Orient, les solutions Nexans accompagnent les services publics et les villes dans la modernisation de leurs réseaux de distribution et le raccordement de nouvelles capacités renouvelables.

Dans un contexte où les investissements dans l’électrification et la modernisation des réseaux s’accélèrent, la gamme Easy Tech renforce le positionnement de Nexans en tant que partenaire stratégique dans la conception d’infrastructures durables.

Elle illustre l’engagement du Groupe à aller au-delà du câble en proposant des systèmes et des services complets qui génèrent de la valeur pour ses clients, partenaires et actionnaires.

 

La jonction rétractable à froid Easy Tech incarne tout simplement la mission de Nexans : électrifier l’avenir de manière plus sûre, durable et connectée.

Contacter nos experts locaux