17–19 novembre 2026
Nexans GAIN au salon Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026
Première mondiale : soyez les premiers à voir Nexans GAIN en direct à Cologne. Grid reliability starts from day one.
Première mondiale : soyez les premiers à voir Nexans GAIN en direct à Cologne. Grid reliability starts from day one.
Rendez-vous sur le stand 8030 pour la première mondiale de Nexans GAIN – Grid Asset Intelligence Network, notre réseau technologique ouvert au service de l’intelligence du réseau électrique. Suivez une visite immersive avec nos experts et nos partenaires, et assistez à notre keynote le 18 novembre.
| Dates | 17–19 novembre 2026 |
| Lieu | Koelnmesse, Hall 10.1 – Messeplatz 1, 50679 Cologne, Allemagne |
| Stand Nexans | 8030 |
| Horaires | Mar. 17 et mer. 18 nov. : 10h–17h · Jeu. 19 nov. : 10h–13h |
| Keynote Nexans GAIN | Mer. 18 nov., 10h35–11h15, Stage One |
Votre visite GAIN en avant-première : trois étapes, trois gains
Découvrez Nexans GAIN en trois étapes, avec nos experts réseau. Chaque étape illustre l’une des trois couches complémentaires de GAIN, qui regroupent chacune plusieurs solutions au sein d’un réseau unifié et ouvert qui relie le réseau physique à l’intelligence opérationnelle, de la conception au monitoring.
Étape 1 — GAIN Execution · Build right Découvrez comment câbles, accessoires, installation intelligente, pratiques de pose standardisées, contrôles qualité et traçabilité de la chaîne d’approvisionnement sécurisent les systèmes de câbles du réseau dès le premier jour. Le gain : une fiabilité maîtrisée dès le premier jour, et moins de situations à risque pour les équipes terrain.
Étape 2 — GAIN Visibility · See everything Explorez un monitoring adapté à chaque besoin : surveillance de l’état des systèmes et des actifs et maintenance prédictive, pour repérer tôt les signes de dégradation, fondées sur une connaissance approfondie du comportement du réseau. Le gain : agir avant que les défauts ne deviennent des coupures, avec des interventions ciblées et plus sûres.
Étape 3 — GAIN Intelligence · Make smarter decisions Découvrez comment GAIN Intelligence transforme progressivement les données du réseau en décisions d’exploitation et d’investissement, avec des capacités d’analyse prédictive, d’évaluation des risques et de modélisation de la valeur financière déployées par étapes. Le gain : des investissements de maintenance et de renouvellement de plus en plus guidés par le risque et la valeur.
Trois étapes, trois gains, un seul réseau : Nexans GAIN, un vrai gain pour la fiabilité. Une intelligence réseau de bout en bout, pour que chaque actif du réseau compte.
Keynote Nexans GAIN : la fiabilité du réseau, de la pose à la surveillance en exploitation
Mercredi 18 novembre · 10h35–11h15 · Stage One, Hall 10.1
Moussa Kafal, Ph.D., Global Offer Grid Director chez Nexans, dévoile Nexans GAIN sur la scène principale, pour sa première présentation publique.
Electrification Without Compromise: From Infrastructure to Intelligence, Engineering the Next Era of Grid Reliability Moussa Kafal, Ph.D., Global Offer Grid Director, Nexans – 10h35–11h15
Le fil conducteur de son intervention : ne pose de qualité et une surveillance en exploitation donnent aux gestionnaires de réseau de meilleurs éléments pour décider où intervenir et quels équipements renouveler en priorité, mais aussi, au-delà du renouvellement, pour tirer le meilleur parti de la capacité du réseau, raccorder de nouvelles charges et prioriser leurs investissements.
Moussa montre comment Nexans GAIN construit cette chaîne, de la qualité de pose des câbles à la surveillance de leur état en exploitation et à l’intelligence des données, pour éclairer la gestion des actifs, la capacité du réseau et les décisions d’investissement chez les gestionnaires de réseau, les industriels et les infrastructures critiques.
Ce que vous retiendrez :
- Pourquoi la fiabilité du réseau commence par la qualité de pose.
- Comment la surveillance en exploitation révèle l’état réel des actifs du réseau.
- Comment ces éléments aident à décider où intervenir, quels équipements renouveler en priorité et comment raccorder de nouvelles charges.
- Comment ils éclairent la planification de la capacité du réseau et la priorisation des investissements.
La session se poursuit avec deux partenaires de Nexans GAIN : Zaphiro Technologies, sur la mesure synchronisée dans le temps au service de l’observabilité des réseaux de distribution, et Nexus Grid, sur la surveillance continue de l’état des câbles pour une gestion prédictive des actifs.
Apportez vos défis réseau à Cologne
Nos experts seront sur le stand pour échanger sur vos projets. Voici par où commencer la discussion.
Préparez votre visite
- Prenez rendez-vous avec nos experts réseau sur le stand 8030, au créneau qui vous convient.
- Inscrivez-vous au salon sur le site de l’organisateur.
- Retrouvez-nous Hall 10.1, stand 8030.
- Assistez à la keynote mercredi 18 novembre à 10h35, Stage One.