Conçu comme une évolution du CLV Nexans Aurora, le Nexans Electra offre une capacité, une efficacité et une polyvalence accrues pour répondre à la prochaine vague de projets d’électrification à grande échelle. Le navire présente les caractéristiques suivantes :
- Trois tables tournantes d’une capacité totale de 13 500 tonnes de câbles
- La capacité de poser simultanément jusqu’à quatre câbles en faisceau
- Des outils sous-marins de pointe, notamment des systèmes de jet et d’enfouissement
- Un système de propulsion hybride capable de fonctionner avec des mélanges de biodiesel, réduisant considérablement les émissions tout en maintenant les performances.
Avec ses 149,9 mètres de long et 31 mètres de large, le Nexans Electra allie capacité en eaux profondes et agilité en eaux côtières, ce qui le rend parfaitement adapté aux parcs éoliens offshore comme aux projets d’interconnexion à longue distance.
Doté d’une redondance renforcée, d’un système de positionnement DP3 (positionnement dynamique de classe 3) offre le plus haut niveau de sécurité et de fiabilité) et d’un environnement de travail conçu pour la sécurité et l’efficacité, le navire est conçu pour fonctionner de manière fiable dans certains des environnements marins les plus difficiles au monde.
Renforcement de la flotte d’installation de classe mondiale de Nexans
Avec l’arrivée de Nexans Electra, Nexans continue de constituer l’une des flottes d’installation sous-marine les plus avancées du secteur, aux côtés du CLV Nexans Aurora et du CLV Nexans Skagerrak.