WindEnergy Hamburg 2026

22 au 25 septembre 2026

WindEnergy Hamburg 2026 Nexans au service de l’expansion du réseau éolien européen

Le secteur éolien européen connaît une croissance rapide — et nulle part cette dynamique n’est plus visible qu’à WindEnergy Hamburg, le rendez-vous phare de l’industrie. Du 22 au 25 septembre 2026, Nexans retrouve son marché domestique pour échanger avec les opérateurs, développeurs et gestionnaires de réseau qui portent l’expansion offshore en mer du Nord et en Baltique, ainsi que la croissance de l’éolien terrestre sur tout le continent.

Retrouvez l’équipe Nexans Hall B6, Stand B6.549, où nous présenterons les accessoires de câbles haute tension qui soutiennent la nouvelle génération de raccordements au réseau éolien en Europe.

Au service des ambitions énergétiques de l’Europe : accessoires 72,5–145 kV

Alors que la capacité éolienne européenne progresse vers des objectifs 2030 et 2040 toujours plus ambitieux, les infrastructures de raccordement au réseau doivent suivre le rythme. La campagne d’accessoires de Nexans, « The Power Behind the Performance », s’appuie sur plus de 50 ans d’expertise câblière appliquée à ce défi :

  • 72,5 kV, éprouvé sur le terrain, un choix fiable pour les infrastructures de réseau existantes qui acheminent déjà l’énergie éolienne en Allemagne et dans les marchés voisins.
  • 145 kV, nouvellement lancé, conçu pour les grands parcs offshore et les projets terrestres à plus forte capacité, qui passent aujourd’hui de la planification à la construction partout en Europe.

Des connexions à la précision d’ingénierie, conçues pour répondre aux exigences de transmission des installations éoliennes modernes, sur terre comme en mer.

Accompagner la transition énergétique, du littoral au réseau

La présence de Nexans à WindEnergy Hamburg s’inscrit dans un engagement plus large envers la transition énergétique européenne :

  • Des accessoires haute tension qui raccordent les parcs éoliens offshore et terrestres aux réseaux nationaux
  • Des démonstrateurs de câbles HVDC exposés sur le stand.

La transition de l’Europe vers une énergie renouvelable et résiliente repose sur des partenariats à travers toute la chaîne de valeur — des fabricants de turbines aux gestionnaires de réseau. Nexans construit les connexions qui rendent cette transition possible.

Venez nous rencontrer à Hambourg

Vous participez à WindEnergy Hamburg ? Passez sur notre stand pour :

  • Découvrir la nouvelle gamme 145 kV aux côtés de nos accessoires 72,5 kV, éprouvés sur le terrain
  • Échanger avec notre équipe technique européenne sur les solutions de raccordement pour votre projet éolien offshore ou terrestre

Lieu : Hamburg Messe und Congress – Hall B6, Stand B6.549
Dates : 22-25 septembre 2026

La performance d’aujourd’hui. La puissance de demain.

Venez nous rencontrer

Achetez vos billets maintenant