Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2023
25 mars 2024
1 min
urd-2023-banner

Le Document d’Enregistrement Universel 2023 de Nexans a été déposé ce jour auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Nexans ainsi que sur le site de l’AMF.

Ce Document d’Enregistrement Universel (DEU) inclut notamment le rapport financier annuel 2023, le rapport intégré, le rapport de gestion, le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, la déclaration de performance extra-financière, le descriptif du programme de rachat d’actions ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires.

Dernières actualités

Nexans Aurora for Jansz Io

Projet

20 Novembre 2026

Jansz-Io : Aurora achève la pose du câble sous-marin

CLV Nexans Aurora a quitté l’Australie-Occidentale après avoir posé et ensouillé le câble qui alimentera la compression sous-marine du champ Jansz-Io de Chevron. Prochaines étapes : jonctions, enrochement et essai de mise sous tension.

Electrician cutting a cable

RSE

15 Octobre 2026

Recyclage et réemploi des câbles : Nexans s’allie à Vesto

Nexans fait évoluer CableLoop, son offre de collecte et de recyclage des câbles électriques, grâce à un partenariat avec Vesto. Les professionnels du bâtiment en France accèdent au recyclage, à la collecte de petits volumes de toutes marques et à la requalification des câbles pour le réemploi.

Master IRED conference

Formation

06 Octobre 2026

Nexans, RTE et Lyon 1 lancent le Master IRED en alternance

Le 6 octobre 2026, Nexans, RTE et l’Université Lyon 1 ont lancé IRED, un Master Bac+5 en alternance unique en France, enseigné à 40 % par l’industrie.