Contrôlez vos actifs

Solution de gestion stratégique des actifs pour
les gestionnaires de réseau de distribution (GRD)

Demander la démo

Solution stratégique de gestion d’actifs par Nexans

Asset electrical est la solution de gestion d’actifs de Nexans spécialement conçue pour aider les opérateurs de réseau à obtenir un rendement maximal sur leur réseau électrique.

Pourquoi utiliser Asset electrical ?

Il aide à formuler et à optimiser des stratégies à moyen et à long terme pour la maintenance, le renouvellement, l’investissement et la modernisation. En conséquence, les opérateurs de réseau peuvent maximiser avec succès la valeur de leurs actifs en trouvant le bon équilibre entre la performance du réseau, les dépenses d’investissement et d’exploitation ainsi que l’atténuation efficace des risques financiers, réglementaires, de sécurité et environnementaux.

Jusqu'à 12 %

économies sur les dépenses totales

<8 mois

temps de mise en oeuvre

Jusqu'à 20 %

rendement des actifs plus élevés

Réseaux de distribution d’alimentation

En savoir plus sur la façon d’extraire la valeur maximale de vos actifs en créant une vue holistique de vos systèmes.

Télécharger le livre blanc →

Comment ça fonctionne ?

Construire

Construisez un jumeau numérique de votre grille

Intégrez vos données pour construire un jumeau numérique de votre réseau avec tous les actifs électriques, les stratégies d’inspection/réparation/renouvellement en place ainsi que les modèles uniques de vieillissement des actifs de Nexans.

Analyse

Analyser les risques en testant plusieurs scénarios

Simulez différents scénarios à partir de votre jumeau numérique de base pour analyser les risques associés à vos décisions.

Décider

Décidez du meilleur scénario en fonction de vos objectifs

Choisissez et validez le scénario le mieux adapté à mettre en œuvre – pour optimiser les économies de coûts, les économies de CO2 ou tout ce qui se trouve entre les deux.

Quelle est la maturité de votre gestion d’actifs?

Libérez la valeur cachée de vos actifs en améliorant votre niveau de maturité.

Démarrer l’analyse rapide →
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer