Case study

Borkum Riffgrund 1&2

  • LIEU
    Germany
  • PARTENAIRE
    Ørsted
  • MARCHÉ
    Fermes éoliennes-Offshore
312 + 450 MW

GENERATED OF WIND TURBINES

36 kV

MAXIMUM VOLTAGE

81 + 105 km

OF OFFSHORE CABLES

About the project

Up until the end of 2015 (or, optionally, 2017), the Danish energy company wanted to take delivery of up to 150 kilometres of high-performance cables every year for new offshore wind farms to connect the individual wind turbines with each other and with the transformer platforms at sea.

Nexans' solutions

Installation and delivery of accessories associated with the delivery of 81 km + 105 km 36 kV submarine cables for Borkum Riffgrund 1, Borkum Riffgrund 2, and West of Duddon Sands as well as for other planned projects.
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer