Le vent demeure l’une des sources d’énergie renouvelable les plus répandues et stables. De fait, l’éolien fait partie des énergies renouvelables connaissant la plus forte croissance au monde et devrait couvrir 12 % de la demande mondiale d’électricité en 2020. Par rapport à d’autres technologies, qu’il s’agisse du nucléaire ou du charbon, l’éolien terrestre peut produire de l’énergie au moindre coût total compte tenu de tous les aspects, du développement à la maintenance.
Produits
Documentation
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales