Nexans établit un nouveau record mondial pour la technologie des câbles HVDC en grande profondeur
Projet
27 août 2026
3 min
Great Sea Interconnector tensile bending test loop

Nexans a achevé la qualification d’un système de câble HVDC à imprégnation massive (MI) 525 kV pour une installation à une profondeur record de 3 000 mètres, une première mondiale, présentée au CIGRE Paris Session 2026 (23-28 août).

Nexans franchit une étape technologique majeure : la qualification réussie d’un système de câble HVDC à imprégnation massive (MI) 525 kV pour une installation à une profondeur record de 3 000 mètres. Cette réalisation établit un nouveau record mondial de profondeur d’installation pour un câble d’énergie sous-marin.

Cette étape a été franchie dans le cadre du projet Great Sea Interconnector (GSI), qui reliera la Crète et Chypre via une liaison de transmission sous-marine HVDC ±525 kV.

Un système entièrement qualifié, y compris le manchon de réparation flexible

Plus récemment, le manchon de réparation flexible du projet a achevé son programme d’essais de type mécaniques et électriques, incluant des essais sous les charges mécaniques extrêmes associées à une installation à 3 000 mètres de profondeur. Lors des essais mécaniques, le système de câble a été soumis à une tension d’essai allant jusqu’à 842 kN.

Ce résultat achève un vaste programme de qualification couvrant le câble HVDC MI 525 kV, le manchon d’atelier flexible et le manchon de réparation flexible, démontrant que le système de câble complet peut résister aux conditions mécaniques et électriques exigeantes associées à une installation en grande profondeur.

De la qualification aux conditions réelles en grande profondeur

Cette réalisation s’appuie sur une autre étape déjà franchie par le projet : un essai en mer grandeur nature à 3 000 mètres de profondeur, annoncé par Nexans en mars 2026. Lors de cet essai, Nexans a installé puis récupéré le câble MI 525 kV NOVA-L 1×1300 mm² en aluminium, avec son manchon, dans des conditions réelles en mer. Le câble a ensuite été testé électriquement et inspecté, confirmant la robustesse du système après son exposition au processus d’installation en grande profondeur.

Ensemble, l’essai en mer et les essais de type achevés constituent la base technique permettant d’installer un système de câble HVDC MI 525 kV à des profondeurs jusqu’alors hors des limites établies par l’industrie.

Ce que 3 000 mètres change pour la transmission d’énergie

Atteindre 3 000 mètres constitue une extension substantielle du domaine opérationnel des liaisons HVDC, et non une évolution incrémentale. De nombreux projets d’interconnexion longue distance et de transmission offshore prévus ne peuvent être réalisés avec une technologie limitée aux eaux peu profondes : dans plusieurs régions, l’itinéraire de transmission le plus court, voire le seul possible, traverse des eaux très profondes, au-delà de 2 000 mètres et jusqu’à 3 000 mètres ou plus. Jusqu’à présent, ces itinéraires étaient souvent jugés trop risqués, trop coûteux, ou tout simplement irréalisables du point de vue du système de câble.

Un système de câble HVDC MI 525 kV qualifié à 3 000 mètres élargit les options géographiques disponibles pour les corridors de câbles d’énergie, rendant viables des itinéraires en grande profondeur jusqu’ici écartés dans la planification technico-économique des tracés. Ces nouveaux corridors en grande profondeur peuvent raccourcir les distances d’interconnexion, réduire les contraintes de tracé et limiter l’impact environnemental et côtier, tout en favorisant des architectures de réseau plus flexibles.

Présenté au CIGRE

Nexans est actuellement le seul fabricant à disposer d’un système de câble d’énergie qualifié pour une installation à 3 000 mètres de profondeur. Cette étape est présentée à la communauté internationale des systèmes électriques lors du CIGRE Paris Session 2026, qui se tient du 23 au 28 août au Palais des Congrès, où Nexans partage la technologie et l’expérience à l’origine de cette nouvelle référence pour l’installation de câbles HVDC en grande profondeur.

En bref

  • Réalisation : Qualification complète d’un système de câble HVDC à imprégnation massive (MI) 525 kV pour une installation à 3 000 mètres de profondeur
  • Une première mondiale : Nexans est le seul fabricant à disposer d’un système de câble d’énergie qualifié pour une installation à cette profondeur
  • Projet : Great Sea Interconnector (GSI) (Crète–Chypre)
  • Étape clé : Qualification réussie du câble, des manchons d’atelier et des manchons de réparation
  • Charge testée : Jusqu’à 842 kN de tension mécanique.

Pourquoi c’est important

  • Rend possibles les projets de transmission d’énergie en grande profondeur
  • Ouvre de nouvelles options de tracé pour les futures interconnexions
  • Favorise des réseaux électriques plus résilients et plus flexibles.

Dernières actualités

Electrician cutting a cable

RSE

15 Octobre 2026

Recyclage et réemploi des câbles : Nexans s’allie à Vesto

Nexans fait évoluer CableLoop, son offre de collecte et de recyclage des câbles électriques, grâce à un partenariat avec Vesto. Les professionnels du bâtiment en France accèdent au recyclage, à la collecte de petits volumes de toutes marques et à la requalification des câbles pour le réemploi.

Master IRED conference

Formation

06 Octobre 2026

Nexans, RTE et Lyon 1 lancent le Master IRED en alternance

Le 6 octobre 2026, Nexans, RTE et l’Université Lyon 1 ont lancé IRED, un Master Bac+5 en alternance unique en France, enseigné à 40 % par l’industrie.

Nexans Charleston team with Fabriq tool

Innovation

16 Septembre 2026

Transformation Industrie 4.0 à l’échelle du réseau industriel mondial

Comment Nexans a transformé la gestion de la performance industrielle à l’échelle mondiale en digitalisant la discipline opérationnelle sur 40 sites de production. Cas concret de transformation digitale.