Inspection, maintenance et réparation (IMR)

Fiabilité des câbles sous-marins pour l’éolien en mer et les interconnexions

Nexans Inspection Maintenance & Repair service

Sous la surface de nos mers se déploie un réseau en pleine expansion, invisible mais essentiel, qui alimente la vie moderne. Les câbles électriques sous-marins s’étendent sur des milliers de kilomètres, reliant les parcs éoliens offshore aux réseaux nationaux et permettant les échanges d’électricité entre pays. Ces câbles constituent les artères invisibles de la transition énergétique mondiale, acheminant une électricité propre et fiable vers les foyers, les industries et les infrastructures critiques.

À mesure que la dépendance aux énergies renouvelables augmente, la sécurité et la résilience de ces infrastructures deviennent une priorité majeure pour les gestionnaires de réseaux de transport et les développeurs énergétiques. Une seule défaillance de câble peut interrompre instantanément la production éolienne offshore ou une interconnexion, entraînant des conséquences opérationnelles et financières significatives.

Les études montrent qu’environ 80 % des pannes de câbles sous-marins sont dues à des facteurs externes, tels que les engins de pêche, les ancres de navires ou des événements naturels comme les tempêtes et les glissements de terrain (ESCA/IMCA, 2025).

La préparation est donc essentielle. Fort de plusieurs décennies d’expertise dans les câbles sous-marins, Nexans propose des services d’Inspection, Maintenance et Réparation (IMR) conçus pour réduire les temps d’arrêt, limiter les risques et protéger les infrastructures énergétiques critiques dans le monde entier.

Une demande croissante pour un transport d’électricité fiable

La croissance rapide de l’éolien en mer et des interconnexions transfrontalières transforme les systèmes énergétiques à l’échelle mondiale. Les câbles sous-marins sont désormais indispensables pour transporter l’électricité renouvelable de manière efficace et fiable.

  • La capacité éolienne offshore augmente à l’échelle mondiale, avec des projets en Europe, en Asie et en Amérique du Nord (IRENA, 2024).
  • Les interconnexions permettent d’équilibrer l’offre et la demande entre pays tout en intégrant les énergies renouvelables.
  • Le marché mondial des câbles sous-marins se développe pour répondre à la demande croissante en électricité.

Souvent installés dans des zones maritimes très fréquentées et des environnements exigeants, ces câbles sont exposés à de nombreux risques. Les opérateurs doivent mettre en place des stratégies robustes pour garantir la continuité de service et réagir rapidement en cas d’incident.

Sécuriser les infrastructures électriques critiques

Les câbles sous-marins sont exposés à plusieurs risques opérationnels :

  • Menaces externes : ancres, activités de pêche, trafic maritime
  • Aléas naturels : mouvements des fonds marins, tempêtes, glissements de terrain
  • Contraintes opérationnelles : vieillissement des actifs, capacités de réparation limitées, pénurie de compétences spécialisées.

Une défaillance peut entraîner :

  • Des coupures de production pour les parcs éoliens offshore
  • Des interruptions des échanges d’électricité entre pays
  • Des pertes financières importantes, pouvant atteindre plusieurs millions d’euros par jour (ESCA/IMCA, 2025)

Sans plan de contingence, les temps d’arrêt peuvent durer jusqu’à un an, soulignant l’importance d’une inspection proactive, d’une maintenance préventive et d’une réparation rapide.

Sur l’ensemble de leur cycle de vie, les câbles sont exposés à des agressions externes et à des phénomènes naturels qui augmentent leur vulnérabilité. En cas de panne, les conséquences sont immédiates : déconnexion des parcs éoliens, interruption des interconnexions et impact sur la stabilité des marchés électriques.

Les opérations de réparation sont complexes et nécessitent des navires spécialisés, des équipes qualifiées et des équipements préqualifiés — des ressources rarement disponibles sans anticipation.

Sans stratégie IMR structurée, les délais d’intervention peuvent être longs, avec des impacts opérationnels et financiers majeurs.

Note de position

Renforcer la résilience des câbles sous-marins en Europe

Alors que les câbles sous-marins deviennent essentiels à la sécurité énergétique de l’Europe, garantir leur fiabilité n’a jamais été aussi crucial. Ce position paper analyse le déficit croissant de capacités en IMR, les défis auxquels sont confrontés les opérateurs et les décideurs, ainsi que les actions à mettre en œuvre pour réduire les temps d’arrêt et protéger les infrastructures critiques.

Une expertise reconnue et une présence mondiale

Nexans s’appuie sur plusieurs décennies d’expérience dans les systèmes de câbles et les opérations sous-marines, avec des projets réalisés dans toutes les grandes régions offshore. Le Groupe bénéficie de plus de 40 ans d’expertise en réparation sous-marine et a réalisé avec succès plus de 50 jonctions offshore, y compris dans des conditions parmi les plus exigeantes. Grâce à sa présence internationale en Europe, en Asie et en Afrique, Nexans est en mesure d’intervenir rapidement et efficacement, quel que soit le contexte géographique.

Les contrats IMR constituent un levier essentiel pour renforcer la réactivité opérationnelle. En anticipant les besoins et en prépositionnant les ressources, ils permettent de réduire les délais d’intervention jusqu’à 70 %, avec une mobilisation des équipes possible en moins de 72 heures. Cette organisation contribue à limiter significativement la durée des interruptions et leurs impacts sur l’exploitation.

80 %

des pannes sont dues à des facteurs externes, soulignant l’importance de la préparation (ESCA/IMCA)

Jusqu’à

70 %

de réduction du temps de réponse grâce aux contrats IMR

Garantir la fiabilité des câbles sous-marins avec Nexans IMR

Nexans propose une solution complète d’Inspection, Maintenance et Réparation (IMR) pour assurer la performance et la fiabilité des systèmes de câbles sous-marins.

Couvrant l’ensemble du cycle de vie des actifs, cette offre combine technologies avancées d’inspection, programmes de maintenance préventive et capacités de réparation rapide. Les outils numériques, l’analyse de données en temps réel et les technologies d’inspection permettent de détecter les anomalies précocement. La maintenance conditionnelle contribue à préserver l’intégrité des installations et à éviter les pannes imprévues.

En cas d’incident, Nexans mobilise rapidement ses navires, ses équipes expertes et ses solutions de réparation pour rétablir le service dans les meilleurs délais.

Grâce à l’une des flottes de pose et de réparation les plus avancées au monde, capable d’intervenir jusqu’à 3 000 mètres de profondeur, Nexans garantit des opérations sûres et efficaces, même dans les environnements les plus exigeants.

Chaque contrat IMR est conçu sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.

Inspection : surveillance proactive et gestion des actifs

Les services d’inspection de Nexans se concentrent sur la détection précoce des risques et la protection des actifs afin de prolonger la durée de vie des câbles et de réduire le taux de défaillance : systèmes de monitoring avancés et diagnostics en temps réel, inspections sous-marines et évaluations d’état des câbles, stratégies de protection des actifs et de réduction des risques.

Maintenance : anticipation pour réduire les temps d’arrêt

La maintenance préventive est essentielle pour garantir la disponibilité opérationnelle et permettre une intervention rapide en cas de défaillance : scénarios de réparation préconçus adaptés à chaque installation, gestion des pièces de rechange et préparation des équipements, stratégie navires dédiée et disponibilité de personnel qualifié.

Réparation : intervention rapide et remise en service

Lorsqu’une défaillance de câble sous-marin survient, Nexans met en œuvre des opérations de réparation rapides et efficaces afin de rétablir la transmission d’électricité : localisation des défauts et sécurisation de la zone, mobilisation rapide des navires, équipements et équipes, réparation efficace et restauration du système.

Innovation dans la réparation des câbles sous-marins

Nexans poursuit ses efforts d’innovation afin d’améliorer l’efficacité et la réactivité des opérations de réparation des câbles sous-marins. Le futur Modular Repair Deck (MRD) est conçu pour intervenir aussi bien en eaux peu profondes qu’en offshore et permet de renforcer la capacité de réponse à l’échelle mondiale.

  • Une compatibilité avec un large éventail de navires
  • Une standardisation des méthodes de réparation
  • Une réduction drastique du temps de mobilisation.

Grâce à ces solutions IMR avancées, Nexans contribue à maintenir les parcs éoliens en mer et les interconnexions en service, tout en sécurisant les infrastructures énergétiques critiques à l’échelle mondiale.

Anticiper l’imprévisible

Les pannes ne peuvent pas être totalement évitées — mais leur impact peut être maîtrisé.

Grâce à une approche combinant anticipation, surveillance et intervention rapide, les solutions IMR de Nexans permettent de :

  • Protéger les investissements dans l’éolien offshore
  • Sécuriser les capacités d’interconnexion entre pays
  • Garantir la continuité d’alimentation électrique.

Anticipez les risques. Réagissez plus vite. Assurez la continuité.

Nos réalisations

thumbnail-ampacity

Réseau des véhicules électriques

Accélérer la mobilité électrique à AmpaCity
offshore-wind-north-sea-thumbnail

Parcs éoliens offshore

Saint Brieuc : l’un des plus importants projets français d’éolien offshore
Paris Montparnasse train station

Supraconductivité

Des câbles supraconducteurs pour renforcer et sécuriser l’alimentation électrique de la gare Montparnasse

Questions fréquentes

Service

3:35

Subsea cable Inspection, Maintenance & Repair (IMR)

Service

3:35

Subsea cable Inspection, Maintenance & Repair (IMR)

Innovation

2:13

Nexans Modular Repair Deck

Témoignage

2:02

Estlink 2 testimonial of Timo Kiiveri, EVP of Fingrid

2:10

Protecting subsea and land cables with Nexans IMR