Nexans a mené à bien la première opération de tirage de câbles en France pour le projet Celtic Interconnector – après la campagne initiale en Irlande, marquant ainsi une étape importante dans la réalisation de l’un des projets d’interconnexion électrique entre pays les plus stratégiques d’Europe.
Développé conjointement par les gestionnaires de réseaux de transport français et irlandais (RTE – Réseau de Transport d’Électricité et EirGrid), Celtic Interconnector est un projet de 700 MW qui créera la première interconnexion électrique directe entre le continent européen (France) et l’Irlande. Avec une capacité de transport d’énergie de 700 MW, le projet permettra l’échange d’électricité entre la France et l’Irlande, fournissant une puissance équivalente aux besoins d’environ 450 000 foyers.
L’opération de tirage des câbles a été réalisée dans le cadre des travaux d’installation offshore de Nexans, avec le soutien du navire câblier Calypso, marquant ainsi une nouvelle étape dans l’exécution du projet.
La liaison Celtic Interconnector s’étend sur environ 575 km entre La Martyre, en Bretagne et East Cork, en Irlande.
L’interconnexion repose sur la technologie HVDC 320 kV et comprend environ 500 km de câble haute tension offshore, complétés par environ 40 km de câble souterrain en France, 35 km en Irlande et une connexion HVAC 400 kV de 10 km au réseau irlandais.
Nexans est chargé de l’ingénierie, de la fabrication et de l’installation de l’ensemble du système de câbles. Les câbles haute tension sont fabriqués à Halden, en Norvège, à l’aide d’une technologie haute performance d’isolation XLPE extrudée, tandis que les câbles terrestres sont produits à Charleroi, en Belgique, et les accessoires à Cortaillod, en Suisse.
Reconnu par l’Union européenne comme un projet d’intérêt commun (PIC), Celtic Interconnector joue un rôle important dans le renforcement du système énergétique intégré de l’Europe en permettant des flux d’électricité transfrontaliers plus importants et en soutenant l’intégration des énergies renouvelables.
Celtic Interconnector est un projet phare pour les infrastructures énergétiques européennes et un excellent exemple de la manière dont les interconnexions soutiennent l’électrification de l’Europe. Cette opération de tirage des câbles marque une nouvelle étape importante dans la réalisation d’un projet qui renforcera la résilience énergétique et permettra une meilleure intégration de l’énergie renouvelable au-delà des frontières.
Vice-Président Exécutif Senior de l’activité PWR-Transmission, Nexans
Avec le lancement de cette phase de construction du côté français, Réseau de transport d’électricité (RTE) franchit une étape décisive dans le projet Celtic Interconnector — la première interconnexion électrique entre l’Europe continentale et l’Irlande — soutenu par l’Union européenne et son agence CINEA. Cette liaison directe renforce la sécurité d’approvisionnement, la solidarité électrique et l’intégration des énergies renouvelables, au cœur de la transition énergétique. À travers ce projet, RTE, aux côtés de son partenaire EirGrid, réaffirme son rôle de bâtisseur du réseau électrique de demain et de partenaire d’une Europe plus souveraine. Je tiens à remercier toutes les équipes de RTE, nos partenaires irlandais et européens, ainsi que les acteurs locaux mobilisés à chaque étape.
Directeur général du pôle Gestion de l’Infrastructure et membre du directoire, RTE
Le franchissement de cette nouvelle étape décisive du côté français constitue une avancée majeure pour le projet Celtic Interconnector, qui témoigne des progrès considérables accomplis et de la coopération étroite et continue entre nos équipes en France et en Irlande.
Directeur financier, EirGrid
Nos réalisations