Renforcer la compétitivité industrielle grâce à la décarbonation
Nexans Maroc a participé à la 4e édition du Forum International des Énergies, un rendez-vous majeur réunissant les principaux acteurs du secteur énergétique et industriel au Maroc.
Lors du Panel 2 consacré à l’Industrie, la Décarbonation et la Compétitivité, un message fort s’est imposé : l’énergie bas carbone ne peut devenir un véritable levier de compétitivité que si elle est fiable, accessible et efficacement distribuée.
Représentant Nexans, Mohamed Kammah a souligné le rôle stratégique des infrastructures électriques dans cette transformation. Les câbles moyenne tension jouent notamment un rôle essentiel pour connecter les énergies renouvelables, sécuriser les réseaux électriques et accompagner l’électrification des usages.
Un investissement stratégique : l’usine Nexans de Safi
Annoncée en décembre 2023, l’usine de Safi constitue la troisième implantation industrielle de Nexans au Maroc, renforçant ainsi l’ancrage du Groupe dans le Royaume et sa contribution au développement industriel du continent africain.
Conçue comme un site greenfield de nouvelle génération, l’usine intègre des standards élevés en matière de performance environnementale, digitalisation et innovation, en ligne avec la stratégie PWR-Grid de Nexans. Elle contribuera également à renforcer l’intégration industrielle locale et à positionner le Maroc comme une plateforme export compétitive.
~100m€
d’investment
200+
emplois directs créés
2028
mise en service prévue
Le projet intègre également des dispositifs environnementaux avancés, notamment la production d’énergie solaire, un système de dessalement de l’eau, le recyclage en circuit fermé et des solutions de traitement des effluents, avec pour objectif de réduire significativement l’empreinte hydrique et carbone.
Accélérer l’électrification et l’industrie locale
Au-delà de son impact industriel, l’usine de Safi contribue à deux dynamiques majeures : l’accélération de l’électrification grâce au renforcement des capacités en câbles moyenne tension, et le développement d’un écosystème industriel compétitif « Made in Morocco ».
Les échanges ont également mis en avant le fait que l’efficacité énergétique constitue un levier immédiat de compétitivité, tandis que l’anticipation des normes internationales devient un facteur clé d’accès aux marchés.
Une électrification fiable et durable repose d’abord sur un ancrage local solide, porté par une exécution collective et pleinement alignée.
Directrice Générale, Nexans Maroc
Une dynamique collective au service de la transition énergétique
Le panel a également souligné l’importance des infrastructures, des modèles de financement innovants et de l’économie circulaire pour accélérer la transition énergétique tout en créant de la valeur durable.