Gamme MOBIWAY™

Solutions intelligentes pour l’installation de câbles

Nexans MOBIWAY™ Range

L’installation de câbles électriques dans le résidentiel, le tertiaire ou le bâtiment commercial est une opération exigeante où la sécurité, l’efficacité et la productivité sont essentielles. Les bobines traditionnelles sont souvent lourdes, instables et difficiles à manipuler, augmentant la fatigue physique et les risques sur chantier.

La gamme Nexans MOBIWAY™ propose des solutions innovantes pour transporter, manipuler et dérouler les câbles plus efficacement sur site. Conçues pour répondre aux contraintes réelles des chantiers, les solutions MOBIWAY™ permettent aux installateurs électriques de gagner jusqu’à 30 % de temps d’installation en moyenne, tout en améliorant la sécurité, l’ergonomie et la durabilité.

Pourquoi choisir MOBIWAY™ ?

Le tirage de câbles reste l’une des opérations les plus physiques et exigeantes sur les chantiers. MOBIWAY™ a été développé pour simplifier ce processus et apporter des avantages concrets :

  • Sécurité et ergonomie améliorées pour les installateurs
  • Réduction de la fatigue physique et des risques d’accident
  • Tirage de câbles plus rapide et plus fluide
  • Meilleure organisation du chantier et gain de productivité
  • Solutions durables et éco-conçues

Travaillez plus vite. Travaillez plus intelligemment.

Les solutions MOBIWAY™ ont été conçues pour réduire le temps d’installation en simplifiant le transport et le déroulage des câbles. Grâce à un déroulage contrôlé, une friction réduite et une manipulation facile, les installateurs peuvent travailler plus efficacement, même sur des projets complexes.

Conçu pour la sécurité des installateurs.

Le tirage de câbles est une opération physiquement exigeante et souvent risquée. MOBIWAY™ améliore les conditions de travail en stabilisant les bobines, en réduisant le port de charges lourdes et en limitant la fatigue physique, contribuant ainsi à prévenir les accidents et les blessures à long terme.

Conçu pour une installation plus durable.

La durabilité est au cœur de la conception de MOBIWAY™. L’emballage éco-conçu, les composants réutilisables et recyclables et la réduction des déchets contribuent à diminuer l’empreinte environnementale des installations électriques.

MOBIWAY™ MOB

Distribution de câbles optimisée sur site

MOBIWAY™ MOB est un système de distribution de câbles qui stabilise les bobines et garantit un déroulage fluide et contrôlé. Compatible avec les bobines Nexans, il est idéal pour les projets résidentiels, commerciaux et industriels légers.

  • Positionnement stable des bobines pendant le tirage
  • Réduction de la friction et de l’effort physique
  • Mise en place et installation plus rapides

Conçu pour les câbles 3 conducteurs (1,5 mm²) et jusqu’à 5 conducteurs (2,5 mm²), y compris DISTINGO NXT’TAG et Nexans Alsecure jusqu’à 300 m.

Clipser. Bloquer. Tirer.

MOBIWAY™ UN’REEL

Installation de câbles par une seule personne

MOBIWAY™ UN’REEL est un système de déroulage intelligent qui permet à un seul installateur de déplacer et dérouler les bobines en toute sécurité, sans besoin de chevalet ou d’équipement lourd.

  • Manipulation facile par une seule personne
  • Tirage de câble fluide et sans friction
  • Réduction des coûts de main-d’œuvre et d’installation
  • Sécurité chantier améliorée

MOBIWAY™ UN’REEL peut être équipé de Nexans ULTRACKER, offrant le suivi en temps réel des bobines, la détection de vol et la gestion des longueurs de câble pour un meilleur contrôle des actifs.

MOBIWAY™ BOOST

Système haute performance pour l’installation de câbles

MOBIWAY™ BOOST associe les câbles les plus vendus de Nexans à un design de bobine primé pour offrir productivité et sécurité optimales sur site.

  • Empilage vertical et horizontal pour plusieurs câbles simultanément
  • Bobine intérieure libre pour un déroulage fluide
  • Design compact, stable et facile à transporter
  • Longueurs de câble optimisées pour réduire les déchets

BOOST est réutilisable et recyclable, soutenant les initiatives de Nexans en matière de durabilité et d’économie circulaire. La gamme élargie permet désormais de câbler une maison entière avec un seul système.

Nexans MOBIWAY™ POP

MOBIWAY™ POP

La bobine de demain, dès aujourd’hui

MOBIWAY™ POP réinvente l’installation des fils HO7V-U résidentiels en éliminant l’effet spirale des bobines traditionnelles. Son outil réutilisable permet de tirer jusqu’à trois fils simultanément, améliorant sécurité et efficacité.

  • Installation jusqu’à 10 % plus rapide
  • Fatigue physique réduite
  • Gain jusqu’à 30 % d’espace de stockage
  • Conçu de manière éco-responsable avec matériaux recyclés et recyclables.

Plus sûr. Plus rapide. Plus durable.

La gamme MOBIWAY™ allie design intelligent, sécurité chantier et innovation durable pour transformer l’installation des câbles électriques.

MOBIWAY™ by Nexans – des solutions plus intelligentes pour des installations performantes.