Transmission d’énergie

La transmission d’énergie est le second maillon de la chaîne de valeur de l’électrification. Pour gérer l’ajout de capacité d’électricité issue de sources renouvelables, il est nécessaire de déployer davantage d’interconnexions fiables et capables de transporter plus d’énergie sur de plus longues distances sur terre et en mer.

banner-power-transmission

Transmission d’énergie électrique : la voie vers un futur plus durable

Les énergies renouvelables sont tributaires de sources d’énergie naturelles dont la disponibilité varie en fonction des conditions météorologiques. Cette temporalité affecte la production, en l’augmentant ou en la diminuant. Face à cette contrainte, nos interconnexions, qui relient les réseaux électriques des pays, apparaissent comme une solution durable permettant de gérer les surplus et les pénuries.

Nous sommes convaincus que les alliances entre les pays sont indispensables et sommes fiers de participer à des projets d’envergure dans le secteur de la transmission d’énergie qui impactent positivement la vie de millions de personnes.

Nous intervenons sur des projets historiques. Nos équipes ont notamment déployé l’interconnexion NordLink qui relie les réseaux électriques allemand et norvégien. Elles travaillent aussi sur le projet Great Sea Interconnector pour connecter Chypre à la Grèce. Ce ne sont que quelques exemples de nos réalisations qui favorisent la transmission et la distribution intelligente des énergies renouvelables.

Des initiatives européennes et des partenariats intra-pays facilitent la coopération et permettent à ces projets de voir le jour. Ces solutions globales et durables sont des moyens efficaces pour répondre à l’objectif global de zéro émission carbone d’ici 2050.

Pour prendre part à ces chantiers ambitieux, nous adaptons la conception de nos systèmes de câbles, ses méthodes de transport et d’installation à la complexité du projet et fédérons les principaux acteurs du monde de l’énergie autour des enjeux énergétiques.

Découvrir les activités de Nexans liées à la transmission d’énergie

subsea cable

Interconnexions sous-marines

offshore-wind-farms

Parcs éoliens offshore

distribution-networks

Interconnexions terrestres

Nexans reel for subsea telecom cable, in Rognan

Réseaux de communications sous-marins

Qu’entend-on par transmission d’énergie ou transport d’électricité ?

Le réseau de transport d’électricité est composé d’interconnexions à haute tension sous-marines et terrestres qui permettent de relier les réseaux électriques et de partager l’électricité entre les continents, les régions et les pays.

L’interconnexion des réseaux électriques permet de réguler les marchés de l’énergie, de démocratiser l’accès à l’électricité et de répondre à la demande énergétique de manière durable. Par exemple, le projet Celtic Interconnector pour relier les réseaux électriques français et irlandais, auquel nous participons, permet de renforcer l’indépendance énergétique des deux pays et de réduire leurs émissions.

Pour limiter le risque de blackouts, des interconnexions relient entre eux différents réseaux électriques, aux mix énergétiques divers. Elles permettent d’améliorer la pénétration des énergies renouvelables dans les réseaux et de pallier l’intermittence de l’énergie solaire et de l’éolien.

15 %

de la production d’électricité
de chaque pays européen devra
être exportée d’ici 2030

97

projets d’Interconnexion
sont implémentés en Europe,
21 sont en cours de développement

+72 000

km de câbles HT à installer
entre 2020 et 2030

Défis liés à la transmission d’énergie et au transport d’électricité

  • Répondre aux besoins croissants en électricité sachant qu’une hausse de 40 % de la demande est attendue au cours des 2 prochaines décennies.
  • Apporter des solutions concrètes de transport transfrontalier entre les réseaux électriques nationaux.
  • Développer et implémenter des systèmes de câbles suffisamment efficaces pour à la fois transmettre l’électricité sur de longues distances avec une déperdition énergétique limitée.
  • Surmonter les obstacles techniques, réglementaires et des installations pour libérer le potentiel des réseaux câblés interconnectés et bâtir un futur énergétique durable.
power-transmission

Solutions Nexans

  • Nous fournissons une solution clé en main pour les interconnexions, où nous assurons l’ingénierie, la fabrication, le transport, l’installation et la protection des câbles HT sous-marins et terrestres.
  • Nous développons une gamme complète et innovante de solutions et services de transport d’électricité afin de répondre à l’évolution de la demande tout en réduisant le coût total de possession (TCO) au minimum.
  • Nous assurons un transport d’énergie de haute capacité avec un minimum de pertes à l’aide de conceptions de câbles optimales et innovantes.
  • Nous développons des méthodes d’installation pour les environnements difficiles, tels que les eaux profondes.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Nos objectifs

  • Améliorer la fiabilité et la flexibilité des réseaux, notamment en les étendant et en ajoutant de nouvelles interconnexions entre pays et continents.
  • Répondre au nombre croissant d’interconnexions avancées, fiables.
  • Être capable de transporter plus d’énergie sur de plus longues distances, en mer et sur terre.
  • Soutenir la transition énergétique avec des navires câbliers dernière génération. Avec trois navires à sa flotte, Nexans renforce sa polyvalence et sa flexibilité, couvrant une vaste zone géographique.
  • Fournir des systèmes de câbles HT fiables grâce à l’excellence de la conception, de la fabrication, du test et de l’installation des câbles, afin de minimiser les risques associés aux défaillances des câbles.
  • La sécurité est primordiale. Les processus de fabrication et les méthodes d’installation de Nexans sont conçus pour limiter et éviter les incidents lors d’opérations dans des environnements difficiles.

Découvrir les activités de Nexans liées à la transmission d’énergie

subsea cable

Interconnexions sous-marines

offshore-wind-farms

Parcs éoliens offshore

distribution-networks

Interconnexions terrestres

Nexans reel for subsea telecom cable, in Rognan

Réseaux de communications sous-marins

Nos dernières réalisations

offshore-wind-north-sea-thumbnail

Parcs éoliens offshore

Saint Brieuc : l’un des plus importants projets français d’éolien offshore
thumbnail-celtic

Interconnexions sous-marines

Celtic : le plus long câble d’interconnexion du monde
offshore wind farm - Nexans employee

Parcs éoliens offshore

Parc éolien offshore “DolWin6”