Référence
Transrapid

-
LIEUShanghaï
-
PARTENAIREClient chinois
-
MARCHÉRéseaux ferroviaires
Description du projet :
- Fourniture de l’enroulement de stator long du système de propulsion pour la ligne de 30 km Transrapid, qui fonctionne suivant le principe de la lévitation électromagnétique.
Défis client :
- Enroulement de moteur linéaire sur toute la longueur de la ligne, constituant un composant clé.
- Première mise en œuvre dans un projet à grande échelle.
Solutions Nexans :
- Livraison d’un câble 20 kV à isolant élastomère pour enroulement de stator, d’une longueur totale d’environ 1000 km.
- Aide à l’installation du système par le client chinois en coopération avec ThyssenKrupp.