Services

Nexans offre une gamme complète de services et de supports tout au long de la chaîne d'approvisionnement, y compris la livraison en temps voulu et la fourniture rapide de réponses aux situations d'urgence, une haute disponibilité des produits dans le monde entier, une certification complète et des solutions personnalisées de câbles et permet de diminuer les coûts associés au tirage et à l'installation. Nous livrons des câbles présentant une « tolérance zéro » par rapport aux longueurs convenues. Les essais de routine habituels et nos systèmes qualité comprennent des procédures de contrôle statistique, des analyses des causes premières et la résolution de problèmes 8D.
Nous n'hésitons pas à investir pour étoffer notre capacité d'ingénierie en matière de conception, de système électrique en amont, les schémas et les innovations internes.
Notre partenariat se poursuit grâce à la présence des ingénieurs de Nexans sur les plates-formes, en examinant les installations, les procédures de manutention sécurisée, le placement des câbles et les modifications opérationnelles.
- 98 % de livraison en temps voulu et de réponse aux situations d'urgence
- Solutions hybrides pour l'installation et l'efficacité opérationnelle
- Optimisation du type, de la taille et du cheminement des câbles
- Résolution rapide des problèmes grâce à une expertise internationale
- 10 % d'économie de matière due à la découpe précise des câbles et la logistique associée
- Pré-test préventifs et analyse des défaillances avancés pour les mesures correctives
- Support technique complet avant, pendant et après l'installation
Expertise mondiale
Notre longue expérience dans le domaine du pétrole et du gaz à terre/en mer à l'international nous permet d'accéder au rang d'interlocuteur unique pour la résolution des problèmes. Notre Proposition de valeur fondée sur les Quatre piliers couvre la performance, l'installation des câbles, les systèmes complets, les services et le support à long terme.
Présence locale
Saisir la portée de votre chaîne d'approvisionnement et des engagements internationaux nous permet une grande réactivité quant à l'emplacement des lieux de stockage locaux et les situations d'urgence. Nous apportons également des conseils en conception, installation et entretien.
Partenariat technologique
En tant qu'organisation basée sur le travail d'équipe, nous adoptons systématiquement une approche pour résoudre les problèmes en se basant sur les avis des ingénieurs résidents et en mission, échangeant leurs points de vue avec leurs homologues de l'industrie sur les plates-formes de forage et de production avant, pendant et après l'installation.
Leadership technique
Afin de soutenir les opérations Upstream sur les câbles d'énergie/données et des boucles de service, nous innovons en permanence en améliorant leur résistance au feu, aux boues et aux intempéries, ainsi que leur comportement aux températures très froides et en augmentant la CEM des variateurs de fréquence.