Nexans remporte un contrat de plusieurs millions d’euros pour les parcs éoliens Borssele 1 et 2 d’Ørsted au large de la côte néerlandaise
Projet
07 novembre 2018
3 min

Les Pays-Bas prévoient d’accroître leur utilisation d’énergie renouvelable de sorte que celle-ci représente 14 % de leur mix énergétique en 2020 et 16 % en 2023. L’éolien offshore constituant un volet essentiel de cette transition, une étape majeure sera franchie en 2020 avec la mise en ligne par Ørsted de ses parcs éoliens Borssele 1 et 2. Nexans joue un rôle clé dans le projet en fournissant au total entre 170 km et 190 km de câble sous-marin de tension de service maximale de 72,5 kV, destiné à assurer les connexions intra-champ entre les turbines et les sous-stations offshore dans le cadre d’un contrat de plusieurs millions d’euros.

Les parcs Borssele 1 et 2 se situent à environ 23 km au large de la côte néerlandaise, par 14 à 36 mètres de profondeur d’eau. A eux deux, ils totaliseront 94 éoliennes produisant 752 MW, soit suffisamment d’électricité pour couvrir les besoins d’environ un million de foyers.

Au titre d’un nouvel accord-cadre d’une durée de cinq ans, Nexans a remporté auprès d’Ørsted un contrat portant sur la fourniture et la pose de câbles triphasés de 66 kV en cuivre avec deux sections. Ceux-ci serviront au câblage interne des parcs éoliens, c’est-à-dire à l’interconnexion des turbines entre elles et à leur connexion aux postes transformateurs à partir desquels l’électricité sera transportée vers le continent.

En dehors des câbles intra-champ, Nexans fournit également les jonctions et accessoires appropriés pour le projet, notamment des connecteurs en T pour les câbles 66 kV conçus pour les fermes éoliennes avec une solution standardisée et robuste de ‘plug and screw’ visant à faciliter les activités de montage.

Le projet Borssele sera le premier où Ørsted utilise les nouveaux câbles Nexans de 66 kV pour ses parcs éoliens offshore. Cette tension accrue va permettre de réduire les pertes par rapport aux niveaux habituels de 33 kV et 36 kV sur le câblage intra-champ. Nexans est fier d’être le seul fournisseur au monde actuellement capable d’équiper cette nouvelle génération de parcs éoliens avec une offre maison complète de câbles de pointe et de solutions de connexion standard, le tout adapté à une tension maximale de fonctionnement de 72,5 kV.

Vincent Dessale
Vincent Dessale

Directeur du Groupe Systèmes sous-marins et terrestres, Nexans

Nexans avait déjà fourni à Ørsted (anciennement Dong Energy) des câbles sous-marins pour un certain nombre de parcs éoliens offshore. Par ailleurs, le portefeuille d’accessoires de pointe de Nexans connecte déjà les trois premiers projets pilotes de fermes éoliennes de 66 kV au monde mis en service en mer du Nord au cours des deux dernières années.

Les câbles intra-champ destinés aux parcs Borssele 1 et 2 seront produits à l’usine de Nexans Allemagne à Hanovre pour une livraison en 2019. Une fois posés sur le fond marin, les câbles seront raccordés aux bases de turbines d’ici 2020 par le groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans qui s’appuiera sur son expertise interne en matière d’assemblage. Les accessoires des câbles seront fournis par le site Nexans Euromold basé à Erembodegem en Belgique.