Presse

Retrouvez toute nos actualités, communiqués de presse et prochains événements.

banner-distribution-networks

Communiqués de presse

building and a tree

Résultats financiers 2025

Croissance organique exceptionnelle de +8,3 % en 2025. Forte augmentation de la marge d’EBITDA ajusté à 11,9 % du chiffre d’affaires standard. Rotation du portefeuille – Négociations exclusives en vue de la cession d’Autoelectric. Un bilan solide qui permet d’intensifier les activités de fusions et acquisitions. Nous abordons 2026 avec confiance grâce au déploiement complet de notre modèle de pure player mondial de l’électrification.

building and a tree

Interview

La souveraineté énergétique repensée par Nexans

L’électrification mondiale s’accélère, poussant nos réseaux à leurs limites. Nexans n’est plus un simple fabricant de câbles, mais une entreprise technologique concevant des « systèmes nerveux intelligents pour un monde électrifié ».

Découvrez dans cette vidéo publiée par le media FUTURA comment Nexans répond aux impératifs de fiabilité et de performance par des innovations de rupture, et lisez l’article complet pour les détails stratégiques sur ces technologies clés.

Lire l’article de Futura

L’actualité Nexans

Dieppe-Le Tréport offshore wind farm installation

Projet

03 Février 2026

Achèvement du parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport

Nexans a officiellement remis à RTE le système de câbles d’export 225 kV du parc éolien offshore de Dieppe–Le Tréport, marquant l’achèvement de quatre années de travaux. Le système est désormais opérationnel et Nexans entre dans la phase de maintenance à long terme, contribuant au développement de l’éolien en mer et à la transition énergétique en France.

2026-call-for-projects-fondation-nexans-litro-de-luz-thumbnail

Fondation Nexans

02 Février 2026

Appel à projets Fondation Nexans 2026

ONG et organisations : candidatez au 14ème appel à projets de la Fondation Nexans pour favoriser l’accès à une énergie plus durable.

2025 EIPM-Peter Králjic Award

16 Décembre 2025

Nexans reçoit le Peter Králjic Award 2025 de l’EIPM

Nexans reçoit le Peter Králjic Award 2025 pour son modèle Achats innovant et durable lors de la conférence annuelle de l’EIPM.