Partenariat
Embarquez avec le skipper Fabrice Amedeo
22 avr. 2021
© Jean-Marie LIOT
Nexans et Fabrice Amedeo, cap sur la recherche océanographique
Nexans et Fabrice Amedeo partagent de nombreuses valeurs liées à la protection de l'environnement, à la lutte contre le réchauffement climatique et à la préservation des océans.
Skipper au parcours atypique, Fabrice Amedeo a découvert le Vendée Globe il y a 8 ans, et c’est enthousiaste qu’il s’apprête à renouer avec ce formidable défi en 2024. D'ici là, pour atteindre cet objectif et se préparer dans les meilleures conditions, il peut compter sur le soutien de Nexans et va s'entraîner en participant aux courses les plus prestigieuses à bord de son IMOCA.

Depuis deux ans, Fabrice Amedeo se mobilise pour la préservation des océans : des capteurs installés à bord de son monocoque durant les courses, permettent de récolter de précieuses données (CO2, température, salinité, microplastiques…). Ces dernières sont ensuite analysées et mises à disposition de la communauté scientifique internationale afin d'aider à mieux comprendre les impacts du réchauffement climatique et de la pollution sur les océans.
Lors du dernier Vendée Globe (2020-2021), des panneaux solaires, des hydrogénérateurs et une éolienne lui ont fourni la majorité de l'énergie nécessaire au fonctionnement de ces capteurs, mais aussi de tous les outils électroniques de veille et de navigation.
Pour sa 3e participation au Vendée Globe, en 2024, Fabrice Amedeo va plus loin dans sa démarche écocitoyenne : il escompte concourir sans énergie fossile, à bord d'un bateau propulsé grâce à l’énergie du vent, de l'eau et du soleil. Un objectif qu'il nourrit avec Nexans, désireux de s'élancer avec enthousiasme et conviction dans son aventure sur les mers du globe.
Découvrez les premiers résultats scientifiques des échantillons récoltés:
“ Je suis très heureux et très fier de ce nouveau départ gonflé par ce soutien et par notre projet commun de naviguer sans énergie fossile. Nous croyons en l'exemplarité du sport dans notre société et nous avons pour volonté de porter ce message : il est possible d'aller vers la transition énergétique sans sacrifier à la performance. Nous allons également parcourir les océans du globe avec nos capteurs qui permettront de récolter de précieuses données pour la communauté scientifique et de sensibiliser les jeunes générations ”
Fabrice Amedeo
Documents associés