Power plants - Conventional
Nexans remporte un important contrat de câbles d'énergie pour la régénération de la plus grande centrale électrique de Serbie
9 juil. 2020
- Nexans fournira à Coptech des câbles de puissance non propagateurs de l’incendie de son offre ENERGEN® pour l'installation d'une nouvelle unité de désulfuration des gaz de combustion à la centrale électrique de Termoelektrane Nikola Tesla (TENT) en Serbie.
- Le projet de réduction des émissions de dioxyde de soufre et de particules de la centrale Nikola Tesla A s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement serbe à stimuler l'économie nationale d'ici 2025.
- Nexans livrera au total 206 km de câbles, dont 62 km de câbles moyenne tension (MT) et 144 km de câbles basse tension (BT).
Paris La Défense, 9 juillet 2020 – Nexans a signé un contrat de 2,1 millions d'euros avec Coptech pour la livraison de 206 km de câbles de puissance non propagateurs de l’incendie destinés à la nouvelle unité de désulfuration des gaz de combustion de la centrale électrique au charbon Nikola Tesla A de 1 560 mégawatts (MW) en Serbie. Le projet fait partie de la promesse du gouvernement serbe d'investir 14 milliards d'euros pour stimuler l'économie du pays, y compris le développement de son secteur de production d'électricité.
“ Une fois de plus, nous sommes fiers de travailler avec Nexans sur un projet aussi important. Leur expertise dans le secteur de la production d'énergie sera inestimable, tout comme leur flexibilité inégalée pour offrir une action immédiate afin de répondre aux demandes des clients. Ils sont un atout majeur pour l'équipe Coptech, et nous sommes confiants dans leur livraison de câbles de haute qualité. ”
Aleksandar Stankovic
Directeur Général de Coptechcontrat avec Coptech
de câbles
de câbles moyenne tension (MT)
de câbles basse tension (BT)
Nikola Tesla A fait partie du complexe de production d'électricité de Termoelektrane Nikola Tesla (TENT) à Obrenovac, une municipalité de Belgrade, la capitale de la Serbie. L'ajout de l'unité de désulfuration des gaz de combustion est une étape clé pour parvenir à une réduction importante des émissions de dioxyde de soufre et de particules de la centrale afin de lui permettre de respecter les normes environnementales strictes de l'Union Européenne.
Dumitru Sirbu, Directeur Général de Nexans Roumanie, déclare : "Nous sommes ravis de travailler aux côtés de Coptech pour livrer des câbles basse et moyenne tension dans le cadre du projet Nikola Tesla A. Nexans Turquie, qui fabrique les câbles, a travaillé en étroite collaboration avec de solides partenaires locaux pour livrer des câbles de haute qualité pendant cette période difficile. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'apporter une contribution importante au secteur de la production d'énergie".
Tous les câbles destinés au projet Nikola Tesla A sont des câbles de puissance non propagateurs de l’incendie conformes à la norme CEI 60332-3-24 CAT C. Les câbles basse tension sont dotés d'une isolation en polyéthylène réticulé (XLPE). Les câbles moyenne et basse tension seront fabriqués dans l'usine Nexans de Denizli en Turquie. Les premières livraisons auront lieu en 2020, et les dernières en 2021, date à laquelle l'unité de désulfuration des gaz de combustion devrait être mise en service.