XPLORER™
Repousser les limites des répartiteurs optiques
Gamme avant-gardiste de modules pour systèmes de distribution en fibre optique (Optical Distribution Frame)
Nexans XPLORER™ est une gamme innovante de modules optiques développée pour répondre aux besoins des réseaux optiques.
Les modules optiques haute qualité fabriquée par un procédé d'injection (moulage) XPLORER™ sont compatibles avec tous les formats standard du marché pour les fermes et armoires (19'', ETSI, avec fixations avant ou arrière). Ils apportent flexibilité et longévité aux réseaux optiques passifs sur les points de présence où ils sont installées.
Les modules XPLORER™ ODF sont conçus sur la base des concepts de SYMÉTRIE, SIMPLICITÉ, LÉGÈRETÉ, MODULARITÉ et RÉSISTANCE, faisant d'eux une solution agile pour améliorer la performance des réseaux.

- Panneaux interchangeables
- Equipement du module personnalisable, pour adapter la configuration aux usages spécifiques des opérateurs
- Anticipe les évolutions à venir sur les réseaux de fibre optique
XPLORER™ apporte de la flexibilité à vos réseaux en fibre optique.
Les modules sont adaptables pour convenir au mieux aux besoins de chaque point de présence. Ils peuvent également être reconfigurés sur le terrain pour se conformer à toutes les spécificités du réseau.

- Fixation intuitive
- Cheminement des fibres amélioré
- S’affranchit des aléas de l’installation
Les modules XPLORER™ ont une cheminement de fibre amélioré. La gestion des surlongueurs, du rayon de courbure et des configurations d'épissurage sont conçues pour assurer un câblage intuitif et une protection constante des fibres.
Un système de fixation Nexans simplifié permet de réduire la complexité des installations de modules.

- Matériau de haute qualité
- Résistance à la température, aux produits chimiques et aux champignons
- Pérennise la qualité et la performance les réseaux
Les modules XPLORER™ sont conçus pour durer.
Testé en conformité avec la norme IEC 61300-2 pour les environnements G de l'IEC 61753-1 (-40°C/+75°C), les matériaux ont été choisis avec soin pour garantir la résistance aux produits chimiques (hydrocarbures et huiles), aux champignons et à la corrosion. Ainsi ces modules sont particulièrement adaptés aux déploiements de fibre optique à grande échelle.

- Réduction du poids jusqu'à 50%
- Prise en compte des aspects sécurité
- Pénibilité réduite pour l’opérateur de manutention et l’installateur lors des manipulations
Par comparaison avec les versions précédentes, les matériaux utilisés réduisent le poids d'environ 50%, rendant les modules XPLORER™ pus faciles à manipuler. La séparation du châssis fixe et des éléments pivotants accroît encore cette sensation de légèreté.

- Gestion de stock optimisé
- Configuration sur le terrain : polyvalence des installations sans remettre en cause les habitudes
Les modules pivotants XPLORER™ ODF sont réversibles. Que vous ayez besoin d'un axe à droite ou à gauche, tous les éléments restent les mêmes et le choix de l'axe de fixation peut être reporté au dernier moment de la phase d'installation.
Les modules XPLORER™ réduisent la complexité de gestion du matériel passif des armoires et fermes ODF.
Nexans XPLORER™ est la solution optimisée pour les déploiements optiques à petite et grande échelles en environnements type Noeud de Raccordement Optique, Point de Mutualisation ou équivalent.