Réseaux de communication sous-marins

 

 

Nexans Rognan, Norway

Connecter les communautés, les régions et les pays

L’ensemble des activités humaines fait appel aux réseaux de communication sous-marins que ce soit pour transmettre du son, de l’image ou des données. Ce réseau de câbles invisible relie toutes les parties du monde et est essentiel à l’échange d’informations entre les pays, les communautés, les individus. Dans les prochaines années, les réseaux devront augmenter en capacité pour répondre aux besoins croissants d’un monde entièrement digital.

Défis liés aux réseaux de communication sous-marins

La connectivité mondiale dépend des réseaux de communication sous-marins. Cet écosystème dessert l’ensemble de la planète et permet les échanges multilatéraux d’informations et de données, notamment via Internet. Le nombre d’informations et de données transmises via ce système complexe ne cesse de croître. La capacité et la rapidité des réseaux doivent donc augmenter en conséquence.

En d’autres termes, la démocratisation des réseaux à haut débit (très grande vitesse de transmission) et à large bande passante (très grande capacité du réseau) est un pré-requis pour améliorer la couverture mondiale. Et pour relier les continents, les pays, les individus entre eux, les réseaux de communication sous-marins doivent intégrer davantage la fibre optique qui permet de transmettre rapidement et massivement les données sur de longues distances et sous la mer.

Chez Nexans, nous avons plus d’un siècle d’expérience dans l’installation de câbles de communication sous-marins, dans des conditions extrêmes. Nous avons installé nos solutions sur de courtes distances telles que des fjords, des rivières, mais aussi des interconnexions entre les continents.

2

fibres optiques permettent de passer des appels téléphoniques simultanés entre 300 millions de personnes

augmentation moyenne de

15 %

par an, de la demande mondiale en bande passante

cable manufacturing at Nexans Rognan facility

Solutions Nexans

  • Détenir un record mondial avec le câble sous-marin Odin qui contient 2 016 fibres (source).
  • Livrer plus de 65 000 km de câbles sous-marins à fibre optique à travers le monde.
  • Développer des solutions de communication de haute qualité.
  • Connecter les réseaux locaux, régionaux et nationaux.
  • Fournir des installations complètes pour les câbles sous-marins à fibre optique, de la pré-qualification à la conception en passant par la production sur mesure, la logistique, l’implémentation et les tests.
  • Produire des câbles à fibres optiques équipés d’un nombre important de fibres, uniques technologies permettant de transmettre l’information rapidement et massivement.

Depuis plus de 30 ans, Nexans fournit des câbles de télécommunications sous-marins et continuera d’être un partenaire de choix pour les systèmes régionaux pendant encore de nombreuses années.

Hans Christian Nilsen

Directeur des ventes et du marketing STSC, Nexans

Nexans Rognan plant, subsea telecom cable

Nos objectifs

  • Contribuer au développement des réseaux de télécommunications régionaux et internationaux.
  • Permettre aux acteurs de l’industrie de la connectivité de répondre à l’accroissement de la demande.

Nos dernières réalisations

thumbnail-ampacity

Réseau des véhicules électriques

Accélérer la mobilité électrique à AmpaCity
offshore-wind-north-sea-thumbnail

Parcs éoliens offshore

Saint Brieuc : l’un des plus importants projets français d’éolien offshore
thumbnail-montparnasse

Supraconductivité

Des câbles supraconducteurs pour renforcer et sécuriser l’alimentation électrique de la gare Montparnasse

Questions les plus fréquentes sur les réseaux de communication sous-marins