INFRABIRD™

Solution de contrôle d'accès et de surveillance pour votre infrastructure de réseau de télécommunications

Sécurisez vos armoires de rue FTTH et vos connexions en fibre optique avec INFRABIRD™

Nexans a développé une solution connectée innovante pour aider les fournisseurs de services de télécommunications à lutter contre le casse-tête des accès non autorisés à leurs armoires de rue  FTTH (fibre jusqu’au logement). Dénommé INFRABIRD™, le système intelligent de supervision et d'accès sans clé peut être déployé en quelques minutes seulement pour transformer les armoires passives en équipements intelligents et connectés au cloud. 

Pourquoi utiliser INFRABIRD™ ?

INFRABIRD™ fournit un accès intelligent sans clé et une surveillance de leur état pour toutes les armoires de rue. La solution INFRABIRD ™ est basée sur des capteurs de faible consommation qui connectent les armoires FTTH à des réseaux IoT tels que LoRa et Sigfox. 

Avec INFRABIRD™, les armoires de rue existantes peuvent être équipées en quelques minutes afin de fournir un contrôle d'accès sécurisé et sans clé. 

 

1 900 €

Coût moyen des réparations d'une armoire de rue par an

2 à 3%

Perte de revenus pour l'opérateur dans la maintenance entre le PM et le PB

25%

Réduction potentielle du budget d'entretien des armoires de rue avec INFRABIRD™

“ INFRABIRD™ aide nos clients à améliorer leur niveau de service en sécurisant davantage leurs armoires FTTH, tout en leur permettant d'être plus réactifs en cas de panne. ”

Thibault Goulin

Nexans Head of Digital Solutions

INFRABIRD™: démonstration de l'application mobile

Comment accéder à INFRABIRD™?

Une fois installée, la solution permet à nos clients de suivre l'état réel des armoires, tout en améliorant la fourniture de service grâce à une meilleure réactivité en cas de panne.

L'application mobile fournit aux techniciens des données spécifiques à l'emplacement pour faciliter et accélérer les interventions de réparation.

 INFRABIRD™web portal: the intelligent keyless access and internet of things (IoT) supervision system
1/ Accès via le portail web

Plateforme web dédiée à la supervision du réseau qui permet de : 

  • Consulter le statut et les alertes des équipements
  • Gérer les droits d’accès des intervenants
  • Consulter l'historique des interventions

 

Rendez-vous sur la plateforme pour gérer votre infrastructure réseau :

>> Accéder au portail web <<

 

 

2/ Accès via l'application mobile

Une application mobile réservée aux équipes d’intervention :

  • Visualiser les armoires sur une carte/liste, rechercher par adresse ou géolocalisation
  • Déverrouiller les armoires avec votre téléphone (compatibilité NFC requise)

 

Téléchargez l'application :

>> INFRABIRD™ sur le Playstore <<

INFRABIRD™ mobile application: solution to secure FTTH street cabinets and fiber optic connection
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer