Transport d’électricité haute tension sur longue distance

Systèmes de transport d’électricité haute capacité, de l’ingénierie à l’installation, pour acheminer l’énergie de façon fiable sur de longues distances, en mer comme sur terre.

Nexans CLV

Relier les régions, accélérer la transition énergétique

Le transport d’électricité constitue un maillon essentiel de la chaîne de valeur de l’électrification, permettant à l’énergie de circuler entre régions et frontières nationales. Avec l’essor des énergies renouvelables, les réseaux haute tension sont indispensables pour acheminer des volumes croissants d’électricité sur de longues distances, en mer et sur terre, tout en garantissant fiabilité et efficacité énergétique.

Le marché du transport d’électricité fait face à des défis croissants : hausse de la demande électrique, intermittence des énergies renouvelables, complexité réglementaire et nécessité de moderniser des infrastructures vieillissantes. Renforcer les interconnexions entre réseaux électriques est fondamental pour améliorer la sécurité d’approvisionnement, stabiliser les marchés de l’énergie, prévenir les pannes et soutenir un avenir énergétique durable et décarboné.

Fort de plus de 140 ans d’expérience dans la fabrication de câbles, Nexans s’impose comme un acteur de référence en tant qu’intégrateur EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation), délivrant des systèmes de câbles terrestres et sous-marins de haute performance avec ses partenaires à travers le monde.

+140 ans d’expertise câblière

Une expérience unique dans la conception, la fabrication et l’installation de systèmes de câbles haute tension pour les marchés terrestres et sous-marins.

Approche EPCI intégrée

De l’ingénierie à l’installation, Nexans pilote chaque étape du projet en s’appuyant sur un réseau mondial de partenaires et ses propres navires câbliers.

Acteur clé de la décarbonation

Les interconnexions électriques renforcent la sécurité d’approvisionnement, stabilisent les marchés et soutiennent un avenir énergétique durable et bas carbone.

Flotte câblière propre

Nexans opère sa propre flotte de navires pose-câbles, garantissant indépendance et maîtrise des délais pour les projets offshore les plus complexes.

15 %

de la production d’électricité
de chaque pays européen devra
être exportée d’ici 2030

97

projets d’Interconnexion
sont implémentés en Europe,
21 sont en cours de développement

+72 000

km de câbles HT à installer
entre 2020 et 2030

Nos projets clés

Filtrer la carte

Nos projets

  • Réseaux de communication sous-marins

    Norfest

    • Distance 749 km
    Statut Terminé

    données actualisées 16/04/2026

    Le projet Norfest est un système de câble sous-marin à fibre optique d’environ 749 km, conçu pour renforcer la connectivité numérique à haute capacité le long des côtes norvégiennes jusqu’à la Suède. Il crée une route de données offshore diversifiée et résiliente, répondant à la forte croissance des data centers et des infrastructures numériques dans les pays nordiques.

    Nexans est en charge de la conception et de la fabrication du câble sous-marin, avec des câbles de 48 et 96 paires de fibres optiques produits en Norvège dans ses usines spécialisées. Le système repose sur une infrastructure passive, garantissant fiabilité, performance et évolutivité à long terme.

    Le câble est posé et simultanément ensouillé (enterré) sur le fond marin à l’aide de navires spécialisés, avec plusieurs points d’atterrissement et de dérivation reliant des zones stratégiques. Cette méthode d’installation sécurisée assure une protection durable tout en limitant l’impact environnemental.

  • Réseaux de communication sous-marins

    Projet SAIL (South Atlantic Inter Link)

    • Distance 5 800 km
    Statut Terminé

    données actualisées 16/04/2026

    Le projet SAIL (South Atlantic Inter Link) est un câble sous-marin en fibre optique d’environ 6 000 km reliant Kribi (Cameroun) à Fortaleza (Brésil). Il crée une route numérique directe à faible latence entre l’Afrique et l’Amérique du Sud, en contournant les liaisons traditionnelles via l’Europe. Il s’agit également du premier câble fibre optique transatlantique de Nexans.

    Le rôle de Nexans a consisté à concevoir, fabriquer et tester le système de câble sous-marin. Les câbles en fibre optique ont été produits dans l’usine Nexans de Rognan, en Norvège, puis installés au fond de l’océan Atlantique pour relier les deux points d’atterrissement. Le système repose sur des paires de fibres à haute capacité, adaptées aux transmissions longue distance.

  • Réseaux de communication sous-marins

    Système de câble sous-marin TAM-1 (part 3)

    • Distance ~7 000 km
    Statut En cours

    données actualisées 16/03/2026

    Nexans a été sélectionné pour fabriquer les segments de câbles à fibre optique sous-marins du système TAM-1 dans son usine de Rognan, en Norvège. Le groupe fournit ainsi une infrastructure de câbles sous-marins de pointe (jusqu’à environ 7 000 km), destinée à renforcer la connectivité des Amériques, en reliant les États-Unis (Floride) aux Caraïbes, à l’Amérique centrale et à certaines zones d’Amérique du Sud.

  • Réseaux de communication sous-marins

    Système de câble sous-marin TAM-1 (part 2)

    • Distance ~7 000 km
    Statut En cours

    données actualisées 16/03/2026

    Nexans a été sélectionné pour fabriquer les segments de câbles à fibre optique sous-marins du système TAM-1 dans son usine de Rognan, en Norvège. Le groupe fournit ainsi une infrastructure de câbles sous-marins de pointe (jusqu’à environ 7 000 km), destinée à renforcer la connectivité des Amériques, en reliant les États-Unis (Floride) aux Caraïbes, à l’Amérique centrale et à certaines zones d’Amérique du Sud.

  • Parcs éoliens en mer

    South Fork Wind

    • Voltage 138 kV CAHT
    • Capacité de puissance 132 MW
    • Distance 1 000 km
    Statut Terminé

    données actualisées 16/03/2026

    South Fork Wind est un parc éolien en mer de 132 MW situé à environ 35 miles de Montauk Point (New York), conçu pour fournir de l’électricité renouvelable à Long Island et alimenter près de 70 000 foyers.

    Nexans est en charge de la conception et de la fourniture d’environ 110 km de câbles sous-marins d’export HVAC triphasés 138 kV, intégrant deux fibres optiques pour assurer la transmission de l’électricité depuis le parc éolien jusqu’à la côte.

    Les câbles sont fabriqués dans l’usine Nexans de Charleston (Caroline du Sud), spécialisée dans les câbles haute tension sous-marins. Ils sont ensuite posés sur le fond marin afin de relier le parc au réseau électrique de Long Island.

  • Parcs éoliens en mer

    Revolution Wind

    • Voltage 320 kV CCHT
    • Capacité de puissance 704 MW
    • Distance 150 km
    Statut Terminé

    données actualisées 16/03/2026

    Revolution Wind est un parc éolien en mer de 704 MW situé au large du Rhode Island et du Connecticut, fournissant une électricité renouvelable à plus de 350 000 foyers et reliant la zone offshore (OCS-A 0486) au point d’atterrage de Quonset/Davisville à North Kingstown (Rhode Island).

    Nexans y joue un rôle clé en assurant la conception, la fabrication et l’installation d’environ 150 km de câbles sous-marins haute tension 300 kV HVAC, ainsi que de deux liaisons 320 kV HVDC XLPE — une première pour un projet éolien en mer aux États-Unis. Les câbles sont produits dans les usines haute tension de Nexans puis installés en mer par le navire câblier Aurora, depuis le tracé sous-marin jusqu’à l’atterrage au Quonset Business Park.

  • Interconnexions

    Tyrrhenian Link

    • Voltage 500 kV CCHT
    • Capacité de puissance 1 000 MW
    • Distance 480 km
    Statut En cours

    données actualisées 16/03/2026

    Le Tyrrhenian Link est une interconnexion électrique sous-marine majeure en courant continu haute tension (CCHT) en Italie. Ce projet relie la Sicile et la Sardaigne grâce à deux câbles sous-marins HVDC de 500 kV, totalisant environ 970 km et offrant une capacité de transmission de 1 000 MW, afin de renforcer le réseau électrique national.

    Nexans a conçu, fabriqué et installé environ 480 km de câbles sous-marins en grande profondeur pour la section ouest entre Fiumetorto (Sicile) et Terra Mala (Sardaigne), avec deux campagnes d’installation en mer d’environ 200 km et 280 km.

    Le projet a établi un record mondial en décembre 2025 lorsque Nexans a achevé l’installation d’un câble HVDC de 500 kV à 2 150 m de profondeur, la pose de câble électrique sous-marin la plus profonde jamais réalisée. La connexion finale a été effectuée le 1er janvier 2026.

    Au-delà de son ampleur technique, le Tyrrhenian Link comprend également des stations de conversion terrestres à Selargius (Sardaigne) et Contrada Caracoli (Sicile), ainsi que des mesures environnementales, notamment la transplantation de Posidonia et de Cymodocea à proximité des zones d’atterrage des câbles.

  • Interconnexions

    Celtic Interconnector

    • Voltage 400 kV CAHT
    • Capacité de puissance 700 MW
    • Distance +1 000 km
    Statut En cours

    données actualisées 16/03/2026

    En 2022, Nexans s’est vu confier le contrat clé du projet Celtic Interconnector, une infrastructure électrique stratégique reliant directement la France (Bretagne) et l’Irlande (comté de Cork) par câble sous‑marin et souterrain, développée par RTE et EirGrid. D’une capacité de 700 MW, ce sera le plus long interconnecteur XLPE au monde avec plus de 1 000 km de câbles, incluant 500 km sous‑marins et centaines de kilomètres de câbles terrestres, ainsi qu’une liaison CAHT 400 kV vers le réseau irlandais. Nexans assure la conception et la fabrication des câbles dans ses usines de Halden (Norvège) pour les câbles sous‑marins, Charleroi (Belgique) pour les câbles enterrés, ainsi que les accessoires à Cortaillod (Suisse), démontrant une expertise industrielle de pointe adaptée à ce projet ambitieux.

    Cette réalisation innovante met aussi en œuvre des technologies avancées, comme la pose en faisceau de deux câbles CCHT et un système de fibre optique à répétition pour la transmission de données, tout en mobilisant des moyens logistiques spécialisés tels que le navire câblier Nexans Aurora pour assurer une installation de haute qualité. Reconnue Projet d’Intérêt Commun (PIC) par l’Union européenne, l’interconnexion permettra l’échange direct d’électricité entre les réseaux français et irlandais, alimentant jusqu’à 450 000 foyers et renforçant la résilience du système énergétique européen tout en accélérant la transition vers les énergies renouvelables.

  • Interconnexions

    Dorset VIP (Visual Impact Provision)

    • Voltage 400 kV
    • Distance +100 km
    Statut Terminé

    données actualisées 16/03/2026

    Nexans a fourni des câbles souterrains haute tension pour remplacer une section de 8,8 km de ligne aérienne 400 kV dans le magnifique Dorset, classé Area of Outstanding Natural Beauty (AONB). En enterrant les circuits, 22 pylônes ont été supprimés, améliorant considérablement le paysage visuel et protégeant l’environnement naturel de la région.

    Le projet, situé près des villages de Martinstown et Winterbourne Abbas dans la campagne du Dorset, comprenait deux circuits triphasés, chacun avec deux câbles par phase. Les câbles ont été fabriqués dans l’usine Nexans de Charleroi (Belgique), tandis que les accessoires provenaient de l’usine de Cortaillod (Suisse). Nexans UK a assuré l’ensemble des services de raccordement et d’installation.

    La construction a commencé en 2019 et s’est achevée avec succès en 2022, offrant une infrastructure haute tension fiable avec un impact minimal sur le paysage emblématique du Dorset.

  • Interconnexions

    Filet de sécurité breton

    • Voltage 225 kV CAHT
    • Distance 76 km
    Statut Terminé

    données actualisées 16/03/2026

    Les câbles souterrains haute tension de Nexans équipent la liaison électrique de 76 km à 225 kV reliant Lorient à Saint-Brieuc, au cœur de la Bretagne, contribuant à la réalisation du « filet de sécurité » électrique breton. Conçue pour transporter de grandes capacités d’électricité, cette infrastructure stratégique renforce la sécurité d’alimentation du réseau breton, historiquement dépendant des importations d’électricité. Elle contribue également à améliorer la résilience du réseau et à faciliter l’intégration des énergies renouvelables dans la région.

  • Interconnexions

    Projet Hongyang

    • Voltage 550 kV
    • Capacité de puissance 1,000 MW
    • Distance 15 km
    Statut Terminé

    données actualisées 16/03/2026

    Un système de câbles souterrains XLPE de 500 kV renforçant le réseau électrique de Shanghai, avec un circuit de 15 km installé dans un tunnel dédié entre les postes de Yanghang et Hongyang, pour la Shanghai Municipal Electric Power Company. Il s’agit de l’une des installations de câbles terrestres XLPE à plus haute tension en Chine.

    Le projet utilise 45 km de câbles XLPE extra haute tension de 500 kV et leurs accessoires, fournis par Nexans, afin de soutenir une nouvelle liaison électrique entre les districts de Baoshan et Yangpu à Shanghai, en Chine.

    Nexans a conçu, fabriqué et installé un circuit de câble souterrain de 15 km reliant le poste de Yanghang au poste de Hongyang.

    Il s’agit du quatrième projet 500 kV de Nexans en Chine et de la deuxième installation XLPE 500 kV à Shanghai réalisée par l’entreprise.

  • Interconnexions

    Premier projet Extra-Haute Tension (EHT) à Dubaï

    • Voltage 420 kV CAHT
    • Capacité de puissance 1 GW
    • Distance 60 km
    Statut Terminé

    données actualisées 16/03/2026

    Premier système de câbles souterrains 400 kV XLPE à Dubaï : environ 60 km de câbles 400 kV XLPE ont été installés dans des tunnels en béton dédiés, équipés de systèmes de ventilation et de protection incendie. L’infrastructure relie le poste électrique Mamzar 400/132 kV aux stations de Mushriff et Nahda.

    Ce projet joue un rôle clé dans la stratégie de DEWA visant à moderniser et renforcer le réseau de transport d’électricité de Dubaï, afin de répondre à la demande croissante en énergie générée par l’expansion rapide de l’Émirat de Dubaï.

    Le câble 400 kV XLPE a été fabriqué dans l’usine Nexans de Charleroi (Belgique). Il est doté d’un conducteur de 2500 mm² composé de fils de cuivre émaillés, garantissant une capacité de transport d’énergie élevée et une fiabilité optimale.

  • Réseaux de communication sous-marins

    Système de câble sous-marin TAM-1 (part 1)

    • Distance ~7 000 km
    Statut En cours

    données actualisées 16/03/2026

    Nexans a été sélectionné pour fabriquer les segments de câbles à fibre optique sous-marins du système TAM-1 dans son usine de Rognan, en Norvège. Le groupe fournit ainsi une infrastructure de câbles sous-marins de pointe (jusqu’à environ 7 000 km), destinée à renforcer la connectivité des Amériques, en reliant les États-Unis (Floride) aux Caraïbes, à l’Amérique centrale et à certaines zones d’Amérique du Sud.

  • Parcs éoliens en mer
  • Interconnexions
  • Réseaux de communication sous-marins

Nos solutions de transport d’électricité

subsea cable

Interconnexions sous-marines

Offshore wind

Éolien offshore

distribution-networks

Interconnexions terrestres

Nexans reel for subsea telecom cable, in Rognan

Réseaux de communications sous-marins

Services sur l’ensemble du cycle de vie du câble

La continuité de l’alimentation électrique est un enjeu critique. Une défaillance sur un système câblant peut avoir des conséquences graves.

Nexans accompagne vos systèmes câblants de l’installation jusqu’au décommissionnement.

  • Inspection, Maintenance et Réparation (IMR) : interventions spécialisées pour garantir la fiabilité et la longévité des câbles sous-marins. Fort de plus de 40 ans d’expérience dans la réparation de câbles, notre équipe dédiée intervient 24/7 pour répondre aux incidents et maximiser les performances opérationnelles.
  • Monitoring des actifs câbliers : surveillance en temps réel de l’état des câbles pour anticiper les anomalies, optimiser la maintenance préventive et sécuriser la continuité de service.
  • Décommissionnement et recyclage : gestion responsable de la fin de vie des infrastructures câblantes dans une logique d’économie circulaire, conformément aux réglementations environnementales en vigueur.
  • Accessoires et équipements de câbles : joints, terminaisons et équipements haute tension complémentaires pour une installation clé-en-main, de la jonction enterrée au connecteur sous-marin.
Flotte

Capacités d’installation : une flotte câblière de premier plan

Nexans Skagerrak

Fleuron historique de la flotte, avec un touret de 7 000 tonnes, positionnement dynamique dernier cri, ROV de surveillance et trancheuse Capjet. A installé les liaisons les plus longues et profondes au monde, notamment NordLink (Norvège–Allemagne) et Monita (Monténégro–Italie). Capable de réparations en eau profonde et peu profonde.

CLV Nexans Electra

Navire câblier nouvelle génération équipé de trois tourets pour une capacité totale de chargement de 13 500 tonnes. Capable de poser jusqu’à quatre câbles simultanément pour répondre aux exigences des projets de grande envergure. Embarque une large gamme d’outillages sous-marins (jetting, charrue).

Plus d’informations sur le navire câblier Nexans Electra

CLV Nexans Aurora

Conçu pour opérer dans les conditions météorologiques les plus difficiles, avec un touret de 10 000 tonnes. Son équipement de pose permet des opérations complexes sur câbles flexibles (câbles d’énergie, ombilicaux) en eau peu profonde comme en grande profondeur.

Plus d’informations sur le navire câblier Nexans Aurora
Nexans Skagerrak
CLV Nexans Electra
CLV Nexans Aurora

Nos dernières réalisations

offshore-wind-north-sea-thumbnail

Parcs éoliens offshore

Saint Brieuc : l’un des plus importants projets français d’éolien offshore
thumbnail-celtic

Interconnexions sous-marines

Celtic : le plus long câble XLPE d’interconnexion du monde
Plus long câble XLPE d’interconnexion du monde, ouvrant la possibilité d’échanges directs d’électricité entre la France et l’Irlande.
offshore wind farm - Nexans employee

Parcs éoliens offshore

Parc éolien offshore “DolWin6”

Questions fréquentes sur le transport d’électricité haute tension