Le secteur mondial de la transformation de l'énergie est confronté à la croissance de la demande, aux fluctuations des prix, à l'évolution des lieux et à la numérisation. Les activités doivent être gérées dans un cadre d'optimisation des coûts et d'amélioration de l'efficacité qui constituent chaque jour de nouveaux défis. Ce changement oblige tous les acteurs, et notamment les compagnies pétrolières, à agir et à contribuer au soutien de la transition énergétique.
Au même moment, le monde entier a besoin de nouvelles capacités de production pour remplacer les unités à combustibles fossiles afin de réduire les gaz à effet de serre et répondre à la demande croissante d'électricité. L'énergie nucléaire joue un rôle clé dans le maintien de l'augmentation de la température globale en dessous de 2°C. L'énergie nucléaire est faible en carbone et peut être déployée à grande échelle, fournissant une électricité propre et abordable.
Pour relever les défis d'extraction, de chargement et de transport des entreprises minières d'aujourd'hui, des performances élevées et un support sans faille sont indispensables à l'efficacité économique des mines souterraines et à ciel ouvert.