Excellente performance financière qui reflète les atouts du modèle économique de Nexans
Résultats financiers
19 février 2026
9 min
  • Croissance organique exceptionnelle de +8,3 % en 2025
  • Forte augmentation de la marge d’EBITDA ajusté à 11,9 % du chiffre d’affaires standard
  • Rotation du portefeuille – Négociations exclusives en vue de la cession d’Autoelectric
  • Un bilan solide qui permet d’intensifier les activités de fusions et acquisitions
  • Nous abordons 2026 avec confiance grâce au déploiement complet de notre modèle de pure player mondial de l’électrification

Préambule : Conformément à la norme IFRS 5, les activités Industrie et Solutions (comprenant Amercable, Lynxeo et Autoelectric) sont désormais classées en activités abandonnées dans les états financiers consolidés de 2025. Cette classification est retenue à la fois pour l’exercice 2025 et pour l’exercice comparatif 2024, afin de garantir une présentation cohérente entre les périodes présentées. Voir en annexe de ce communiqué de presse. En conséquence, et comme indiqué le 22 décembre 2025, les perspectives 2025 du Groupe ont été alignées sur le nouveau périmètre des activités poursuivies, qui exclut désormais les activités abandonnées mentionnées ci-dessus : EBITDA ajusté entre 710 et 760 millions d’euros, flux de trésorerie disponible entre 275 et 375 millions d’euros.

  • Des très bons résultats qui reflètent les atouts du modèle économique de Nexans et sa qualité d’exécution
    • En 2025, le chiffre d’affaires standard s’est élevé à 6,1 milliards d’euros (chiffre d’affaires courant de 7,8 milliards d’euros), avec une croissance organique forte de +8,3 %, nettement supérieure à nos objectifs à moyen terme. Dynamique soutenue au quatrième trimestre 2025 avec une croissance organique de +11,8 % et un chiffre d’affaires standard de 1,6 milliard d’euros
    • EBITDA ajusté de 728 millions d’euros, en hausse de +27,3 % par rapport à 2024, marge d’EBITDA ajusté de 11,9 % du chiffre d’affaires standard, en progression de +161 points de base
    • Résultat net des activités poursuivies de 219 millions d’euros en 2025, contre 167 millions d’euros en 2024, en hausse de +31,1 %
    • Résultat net de 358 millions d’euros en 2025, contre 283 millions d’euros en 2024, en augmentation de +26,6 % (comprenant les résultats des activités abandonnées)
    • Rendement attractif pour les actionnaires avec un dividende au titre de l’exercice 2025 de 2,90 euros par action, en progression de +11,5 % par rapport à 2024, ce qui représente un taux de distribution de 41,9%.
  • Un bilan solide avec une génération de flux de trésorerie élevée et un ratio de levier d’endettement financier faible
    • Excellente génération de trésorerie avec un flux de trésorerie disponible de 344 millions d’euros en 2025 (contre 177 millions d’euros en 2024), reflet de notre gestion rigoureuse dans l’ensemble de nos business units et d’un niveau d’acomptes supérieur à la moyenne dans le segment PWR-Transmission, ce qui s’est traduit par un taux de conversion de trésorerie élevé, à 47,3 %
    • Profil diversifié de la dette financière du Groupe et aucune échéance avant 2027.
  • Nexans va désormais intensifier ses activités de fusions et acquisitions après l’entrée en négociations exclusives en vue de la cession d’Autoelectric
    • Négociations exclusives pour la vente d’Autoelectric annoncées en décembre 2025, dernière portion de la rotation du portefeuille – finalisation prévue à la mi-2026
    • Deux acquisitions ciblées en 2025 : Cables RCT en Espagne et Electro Cables au Canada
    • Les fusions et acquisitions restent au cœur de la stratégie de Nexans pour alimenter sa croissance et répliquer son modèle de création de valeur.
  • Développement durable : une performance solide, conforme à notre modèle de performance E3
    • Économie Circulaire : À 19,3 %, la teneur en cuivre recyclé s’est rapprochée de l’objectif de 25 % fixé pour 2028
    • Scopes 1, 2 et 3 en avance sur les objectifs intermédiaires de décarbonation avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre de -49 % pour les Scope 1 et 2 et de -40 % pour le Scope 3.
  • Perspectives 2026
    • EBITDA ajusté entre 730 et 810 millions d’euros
    • Flux de trésorerie disponible entre 210 et 310 millions d’euros
      Avec une performance plus modérée attendue au premier semestre qu’au deuxième semestre 2026.
      Ces perspectives n’intègrent pas l’exécution du projet Great Sea Interconnector en 2026 et exclut la contribution des acquisitions non finalisées.

Nexans, acteur mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles pour un monde électrifié, publie ce jour ses comptes pour l’exercice 2025, arrêtés par le Conseil d’Administration réuni sous la Présidence de Jean Mouton, le 18 février 2026.

Commentant l’activité du Groupe, Julien Hueber, Directeur Général, a déclaré :

« En 2025 Nexans a une nouvelle fois délivré des performances soutenues et le Groupe se concentre désormais pleinement sur l’électrification avec la fin de la rotation de notre portefeuille compte tenu des négociations exclusives pour la cession d’Autoelectric. Le Groupe a enregistré un niveau exceptionnel de croissance organique de +8,3 %, nettement supérieur à ses objectifs à moyen terme. La marge d’EBITDA ajusté a enregistré une hausse significative de +161 points de base, reflétant notre approche sélective et notre positionnement unique dans le secteur, mais également notre excellence opérationnelle et notre discipline sur l’ensemble des segments.

2025 marque également une autre année d’acquisitions ciblées et créatrices de valeur, avec l’acquisition de RCT Cables en Espagne et d’Electro Cables au Canada. Les fusions et acquisitions restent le pilier de notre stratégie de croissance rentable, qui s’appuie sur un important pipeline d’opportunités, tandis que le Groupe opère avec un bilan solide et une génération de trésorerie élevée.

La rotation de notre portefeuille touchant à sa fin, nous intensifions désormais nos activités commerciales, industrielles et opérationnelles au travers de business units régionales et d’interfaces internes rationalisées, ce qui renforce la prise de décision.

Alors que nous démarrons 2026 dans un environnement plus volatil, nous pensons que la résilience de notre profil d’activité et l’agilité de nos opérations fournissent à Nexans des bases solides pour continuer à exécuter sa stratégie et générer durablement de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes. »

 

Chiffres clés 2025

(en millions d’euros) 2025 2024 Var %
Chiffre d’affaires métaux courants 7 810 6 917 +12,9 %
Chiffre d’affaires standard[1] 6 098 5 537 +10,1 %
EBITDA ajusté 728 571 +27,3 %
EBITDA ajusté en % du chiffre d’affaires standard 11,9 % 10,3 % +161 bps
Résultat net des activités poursuivies 219 167 +31,1 %
Résultat net des activités abandonnées 138 115 +20,0 %
Résultat net (part du Groupe) 358 283 +26,6 %
Dette nette 266 681 -61,0 %
Flux de trésorerie disponible 344 177 +94,1 %
ROCE 21,3 % 18,0 % +330 bps
Résultat par action de base (€) 8,08 6,39 +26,4%
Dividende par action (€) 2,90 2,60 +11,5 %

[1] Chiffre d’affaires aux standard cuivre de 5 000 €/t et standard de l’aluminium de 1 200 €/t.

L’exercice 2024 est (i) présenté en pro forma afin de refléter le reclassement des activités automobiles non stratégiques en Suède, transférées du segment Industrie & Solutions vers les Autres activités, et (ii) retraité conformément à la norme IFRS 5 (voir annexes).

Performance de la société en 2025

Le chiffre d’affaires à cours des métaux standard a atteint 6 098 millions d’euros en 2025, en hausse de +10,1 %, dont +8,3 % de croissance organique par rapport à 2024. En excluant le segment Autres activités, la croissance organique s’est établie à +11,6 %. Cette forte performance a été en grande partie tirée par la croissance organique exceptionnellement élevée du segment PWR-Transmission. Les segments PWR-Grid et PWR-Connect ont évolué conformément aux objectifs à moyen terme du Groupe.

Au quatrième trimestre 2025, Nexans a réalisé une croissance organique soutenue de +11,8 % par rapport au quatrième trimestre 2024 et de +18,3 % hors segment Autres activités, démontrant la solidité de son coeur de métier. Le quatrième trimestre 2025 a été porté par une croissance organique particulièrement élevée dans les segments PWR-Transmission et PWR-Connect, respectivement de +40,0 % et +10,9 %.

L’effet périmètre s’est établi à +5,1 % en 2025, reflétant i) cinq mois de contribution de La Triveneta Cavi (Italie) intégrée à compter du 1er juin 2024 dans le segment PWR-Connect, et ii) sept mois de contribution de RCT Cables (Espagne) intégrée à compter du 1er juin 2025 dans le segment PWR-Connect.

L’EBITDA ajusté du Groupe a atteint 728 millions d’euros en 2025, en hausse de +27,3 % par rapport à 2024, où il s’établissait à 571 millions d’euros. Cette très forte performance illustre principalement l’amélioration de la rentabilité sur l’ensemble des segments d’activité. La marge d’EBITDA ajusté du Groupe a progressé à un niveau record de son histoire récente à 11,9 % du chiffre d’affaires standard ; la marge d’EBITDA ajusté hors Autres activités a atteint 13,3 % du chiffre d’affaires standard. Cet accomplissement illustre la priorité stratégique du Groupe en faveur de l’excellence opérationnelle, de la croissance axée sur la valeur et de la sélectivité.

Le résultat net des activités poursuivies s’est élevé à 219 millions d’euros en 2025, contre 167 millions d’euros en 2024, une hausse de + 31,1 % principalement expliquée par :

  • La performance de l’EBITDA ajusté
  • La baisse des charges financières liée aux autres produits et charges financiers, qui se sont élevés à -9 millions d’euros en 2025 contre -51 millions d’euros en 2024, soit une variation de 42 millions d’euros, s’expliquant principalement par les effets de couverture
  • Une diminution de l’effet Stock Outil de 17 millions d’euros (passant de 41 millions d’euros en 2024 à 24 millions d’euros en 2025), en lien avec l’évolution des prix du cuivre sur l’exercice
  • Des dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles, qui se sont établies à 253 millions d’euros en 2025, contre 175 millions d’euros en 2024, principalement liées au segment PWR-Transmission et aux acquisitions
  • La charge fiscale s’est élevée à 97 millions d’euros, contre 68 millions d’euros en 2024. Le taux effectif d’imposition s’est établi à 30,9 % du résultat avant impôt en 2025, par rapport à 28,9 % en 2024.

Le résultat net des activités abandonnées a atteint 138 millions d’euros en 2025, contre 115 millions d’euros en 2024. En 2025, ce montant intègrait notamment la plus-value de cession d’Amercable et de Lynxeo, ainsi que la dépréciation d’actif liée à Autoelectric.

Le résultat net s’est établi à 358 millions d’euros en 2025, contre 283 millions d’euros en 2024, en hausse de +26,6 %.

Le flux de trésorerie disponible a atteint 344 millions d’euros en 2025 contre 177 millions d’euros en 2024. Cette solide performance illustre le caractère fortement générateur de trésorerie du modèle économique de Nexans, ainsi que la discipline rigoureuse en matière de gestion de la trésorerie dans l’ensemble des business units, se traduisant par un ratio de conversion de trésorerie remarquable de 47,3 %, supérieur aux objectifs à moyen terme du Groupe. Le besoin en fonds de roulement s’est établi à 252 millions d’euros, sensiblement au-dessus de la moyenne et principalement lié au segment PWR-Transmission, avec des montants significatifs d’acomptes encaissés. Les dépenses d’investissement se sont établies à 383 millions d’euros en 2025, soit 6,3 % du chiffre d’affaires standard du Groupe, reflétant la poursuite des investissements dans la croissance des activités, en particulier dans le segment PWR-Transmission (notamment le navire câblier Electra et l’extension des installations de Charleroi).

La dette nette s’est élevée à 266 millions d’euros au 31 décembre 2025, contre 681 millions d’euros au 31 décembre 2024, en baisse de 415 millions d’euros sur l’exercice.

Le ratio de levier d’endettement financier est resté à un niveau faible, à 0,36x au 31 décembre 2025 (contre 1,19x au 31 décembre 2024). Le ratio de levier d’endettement financier selon la définition des covenants bancaires, figure en annexe du présent communiqué de presse.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 21 mai 2026 un dividende de 2,90 euros par action au titre de l’exercice 2025, en hausse de +11,5 % par rapport à l’exercice précédent, traduisant la confiance du Groupe dans sa capacité à générer de la trésorerie et la solidité de son profil financier.

Regarder le replay

Tous nos communiqués de presse

Tout lire