Sensibiliser aux enjeux climatiques
Depuis 120 ans, Nexans est un acteur clé de l’électrification du monde et s’engage à électrifier l’avenir de manière durable.
Pour aller encore plus loin, Nexans a lancé en 2020 la première édition du Nexans Climate Day, un événement international réunissant une douzaine d’intervenants experts des écosystèmes. Objectifs : sensibiliser aux enjeux climatiques, partager les expériences et apporter des solutions concrètes pour une électrification durable.
Le monde entre actuellement dans une nouvelle ère où le besoin d’électrification mondiale augmente. Nexans est donc à l’avant-garde de cette révolution électrique pour produire, transporter, distribuer et utiliser une électricité durable.
Après une première édition à Paris, Nexans a répété avec succès le Climate Day pour deux autres éditions : en 2021 à Stockholm en Suède et en 2022 à New York aux États-Unis. La quatrième édition se tiendra en 2024 à Rabat, au Maroc.
+40 %
de la distribution de la demande d’électricité
dans les 20 prochaines années,
et ce même si nous parvenons à
nous inscrire dans la trajectoire 2°c
fixée dans l’Accord de Paris en 2016
23 000 Md€
seront investis dans les moyens de production
et réseaux d’électricité d’ici 2040
1,8 Md
de personnes supplémentaires devront
avoir accès à l’électricité, d’ici 2030
Un câble de
17 cm
de diamètre est capable de transporter
l’énergie de 3 centrales nucléaires
Climate Day 2024
« L’électrification durable pour la transition énergétique, une réelle opportunité pour l’Afrique »
Cette quatrième édition, qui se tiendra à Rabat au Maroc le 26 septembre, a pour objectifs de renforcer le débat autour des enjeux climatiques en Afrique, de développer des opportunités d’investissement dans les énergies renouvelables et de faire émerger des solutions concrètes pour soutenir la transition énergétique.
Des intervenants experts, des membres du gouvernement marocain aux leaders industriels, en passant par les représentants des institutions, soulèveront plusieurs questions cruciales :
- L’Afrique peut-elle surmonter le manque d’accès à l’électricité dans certaines de ses régions et initier une transition bas carbone ?
- Comment l’électrification du continent peut-elle avoir un impact positif sur l’économie et l’environnement ?
- Comment non seulement fournir de l’électricité à partir de sources renouvelables, mais également garantir que les communautés y aient un accès facile, abordable et fiable ?
600 M
de personnes vivent sans électricité
en Afrique en 2021 (IEA)
60 %
de ressources solaires mondiales
présentes en Afrique (IEA)
1 %
de capacité photovoltaïque solaire
installée en Afrique (IEA)
Climate Day 2022
« Des solutions durables pour la transition énergétique »
La troisième édition du Nexans Climate Day s’est déroulée le 21 septembre 2022 dans le cadre de la Climate Week NYC.
La journée a réuni des conférenciers et panélistes clés des secteurs public et privé, des journalistes aux activistes en passant par des leaders dans ce domaine. Ils ont notamment débattu :
- des prochaines étapes pour relever de front le défi du changement climatique,
- de l’avenir de l’éolien offshore et de la manière dont il contribue à l’indépendance énergétique des États-Unis,
- de la construction de la chaîne d’approvisionnement américaine pour faciliter la croissance du secteur de l’énergie propre et la demande croissante d’électrification.
35 à 40 ans
âge moyen du réseau électrique
en Amérique du Nord
100 %
d’électricité sans pollution
par le carbone d’ici 2035
aux États-Unis
115 min
temps moyen de coupure
par client aux États-Unis en 2019
![](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/02/climate-day-2022-introduction.jpg)
Nexans Climate Day 2022: Introductory Remarks
![](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/02/climate-day-2022-introduction.jpg)
![](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/02/climate-day-2022-ocean.jpg)
![](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/02/climate-day-2022-independence.jpg)
![](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/02/climate-day-2022-charleston.jpg)
![](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/02/climate-day-2022-supply-chain.jpg)
![](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/02/climate-day-2022-benefits.jpg)
![](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/02/climate-day-2022-closing-remarks.jpg)
![Nexans Climate Day 2022](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/03/climate-day-2022.jpg)
Communiqué de presse
Les enjeux de l’énergie renouvelable au premier plan lors du Climate Day 2022
Des acteurs majeurs du secteur ont notamment évoqué le développement des parcs éoliens offshore et l’indépendance énergétique des Etats-Unis lors de cette demi-journée de débats.
Télécharger le rapport (PDF – 315KO)
Climate Day 2021
« Électrification durable – Faire de la vision climatique une réalité »
Cette deuxième édition qui s’est tenue à Stockholm, en Suède, a abordé les défis posés par l’électrification durable du monde, ainsi que le rôle clé du secteur énergétique dans la lutte contre le changement climatique.
Des figures éminentes du secteurs de l’énergie dans les pays nordiques, des entreprises, des influenceurs et des organes de régulation ont discuté de plusieurs questions : la stratégie suédoise en matière d’électrification ; la nécessité d’investir 4400 milliards d’euros d’ici à 2030 face au vieillissement des réseaux d’énergie et aux défis de l’électrification au niveau mondial ; et l’ampleur de l’éolien offshore et du solaire dans la transition du pétrole et du gaz vers les énergies renouvelables.
![](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/02/climate-day-2021-introduction.jpg)
Nexans Climate Day 2021: Introduction
![](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/02/climate-day-2021-introduction.jpg)
![](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/02/climate-day-2021-generation-transmission.jpg)
![](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/02/climate-day-2021-distribution-grids.jpg)
![](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/02/climate-day-2021-buildings-usage.jpg)
Centre de téléchargements du Climate Day 2021
Climate Day 2020
« L’appel de la planète pour une électrification durable »
Cette première édition, qui s’est tenue le 22 septembre 2020 à Paris sous le haut-patronage du photographe et activiste Yann Arthus-Bertrand, a répondu aux questions suivantes :
- À quoi ressembleront nos nouveaux systèmes énergétiques ? Quels sont les obstacles qui se dressent sur notre chemin ?
- Comment pouvons-nous effectuer une transition en toute sécurité sans interruption des services aux consommateurs ?
- Les ressources pour le matériel dureront-elles ?
45 à 50 ans
âge moyen du réseau électrique en Europe
+100 M
de foyers européens vont passer de combustibles fossiles au chauffage électrique d’ici 2050
![](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/02/cilmate-day-2020-part-1.jpg)
Nexans Climate Day 2020 – part 1
![](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/02/cilmate-day-2020-part-1.jpg)
![](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/02/climate-day-2020-part-2.jpg)
Centre de téléchargements du Climate Day 2020