Éco-conception
Nexans est un pionnier de l’application des principes d’éco-conception pour renforcer la performance environnementale de ses produits.
L’électricité issue de sources renouvelables joue un rôle critique dans la réalisation des objectifs environnementaux. Les équipements électriques –câbles, connecteurs, transformateurs… – nécessitent de l’énergie comme des matières premières. Leur production a un impact sur l’environnement, en termes d’empreinte carbone et de consommation de ressources.
Avec la montée en puissance de l’éolien et du solaire, cet aspect va revêtir encore plus d’importance dans les années à venir.
Alors comment bâtir un système énergétique ayant un impact réduit sur son environnement ?
Transformer les équipements grâce à l’éco-conception
L’éco-conception consiste à développer des produits de sorte que leur impact environnemental soit moindre que celui d’un produit équivalent classique. L’ensemble du cycle de vie du produit est pris en compte, de l’extraction des matières premières à la gestion de sa fin de vie.
L’éco-conception fait partie intégrante de la transition de Nexans vers un modèle d’économie circulaire et la neutralité carbone, impliquant moins de déchets lors de la production et davantage de recyclage. Nous y faisons appel pour concevoir de nouveaux produits, faire un usage efficace des matières premières et optimiser les processus de fabrication.
Nexans intègre l’éco-conception dans le développement de ses produits de deux façons. D’une part, par une démarche qualitative qui prend en considération les différents stades du cycle de vie des produits. D’autre part, par une démarche quantitative reposant sur des évaluations du cycle de vie conformément aux normes ISO 14040 et 14044.
L’éco-conception apporte des avantages pour le client
Deux exemples mettent en lumière ce que peut apporter l’application des principes d’éco-conception aux produits existants : un connecteur de câble intelligent et un câble moyenne tension à enfouissement direct.
de CO2 économisés par connecteur avec le 200LR
d’impact en moins sur le réchauffement climatique avec EDRMAX by Nexans™
de ressources consommées en moins avec EDRMAX by Nexans™

L’EUROMOLD® 200LR est un nouveau connecteur équerre (coudé) destiné à raccorder les câbles isolés à des équipements, tels que les transformateurs et les disjoncteurs, sur les réseaux de distribution d’électricité.
Ce connecteur éco-conçu change la donne pour nos clients comme pour l’environnement :
- Le 200LR transforme la gestion des stocks en couvrant une gamme étendue de sections de câble. En outre, sa compacité et sa légèreté facilitent son installation, sans pour autant nuire à sa robustesse.
- Il réduit quasiment de moitié le potentiel de réchauffement climatique et la consommation de ressources par rapport à la version précédente du même produit(1).
Le connecteur 200LR a remporté le Prix belge de l’Energie et de l’Environnement.
Cette solution de câblage moyenne tension est spécifiquement conçue pour accélérer et faciliter la connexion au réseau de sources d’énergie renouvelable (parcs solaires ou éoliens, par exemple).
EDRMAX by Nexans™, des avantages pour l’économie et pour l’environnement :
- Ce câble éco-conçu facilite l’installation, en particulier dans des conditions difficiles telles que des sols durs ou rocheux.
- Comparé à un câble EDR classique, EDRMAX by Nexans™ réduit nettement les pertes par effet Joule. Cela contribue à faire baisser de 12 % son impact sur le réchauffement climatique tout au long de la durée de vie du câble, depuis l’obtention de matières premières jusqu’au recyclage(2).
Le câble EDRMAX by Nexans™ s’est vu décerner divers prix et trophées dans la catégorie Eco-conception.

Vous aider à optimiser vos prises de décisions
Nexans fournit à ses clients des outils innovants et des données environnementales afin qu’ils puissent facilement évaluer la performance environnementale de ses différents produits.
PEP ecopassport®
L’empreinte écologique est tout aussi importante pour les biens industriels que pour les biens de consommation. C’est pour répondre à cet impératif que Nexans est membre fondateur du programme PEP ecopassport®. Cette structure indépendante applique une méthodologie reconnue qui s’appuie sur des normes internationales pour fournir des informations mesurables sur l’impact environnemental des produits industriels.
Nexans a ainsi enregistré plus de 60 PEP (profils environnementaux produits) couvrant au moins un millier de références. La publication de ces informations dans le cadre du programme PEP ecopassport est un gage de crédibilité et de standards élevés en matière d’objectifs environnementaux. Il s’agit également désormais d’un argument majeur de différenciation.
“ En tant que mandant et acheteur d’équipements électriques, RTE nourrit un engagement fort envers les objectifs fixés par la norme ISO 14025. L’évaluation du cycle de vie (LCA) et la capacité de comparer de manière fiable les fournisseurs sur cette base sont cruciales, à cet égard. Le programme PEP, pionnier dans ce domaine en France et spécifique au secteur de l’électricité, répond parfaitement à ce besoin. C’est également un bon moyen d’aider tous les acteurs de la chaîne à aller de l’avant. ”
Mike Nunes
Ingénieur Environnement / Éco-conception chez RTEEcoCalculateur Nexans
L’EcoCalculateur est un outil convivial qui aide nos clients à réaliser une évaluation économique et environnementale des câbles. Celui-ci calcule la quantité d’énergie pouvant être économisée, en KWh, avec une solution de câble proposée et détermine les économies de CO2. Des solutions sans halogène sont proposées chaque fois que possible afin d’améliorer la sûreté au feu.
(1) Les résultats sont donnés pour 1 connecteur 200LR vendu dans un emballage de 3 connecteurs, pour une durée de vie de 40 ans et un scénario d'utilisation moyen lors de la connexion de câbles en aluminium d'une section de 95mm² avec un taux de charge de 100A, 100% du temps et utilisés dans le réseau de distribution moyenne tension en Allemagne.
Ils ont été obtenus à l'aide d'une évaluation du cycle de vie du produit réalisée selon la norme ISO 14040-44. Les étapes suivantes du cycle de vie ont été prises en compte : fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie. Pour les 11 autres indicateurs environnementaux, les réductions sont similaires à celles identifiées pour le réchauffement climatique.
L'évaluation du cycle de vie a été réalisée à l'aide du logiciel EIME et de la base de données Nexans-2017-06 et en utilisant les ensembles d'indicateurs des règles de catégorie de produits, édition 3 du programme de déclaration environnementale PEPecopassport ®.
(2) Les résultats sont donnés pour 1 km de câble EDR en aluminium de 3 x 240 mm², une durée de vie de 40 ans, un scénario d'utilisation moyenne (¼ temps à 25, 50, 75 et 100% Imax avec Imax= 466A) et en considérant un mix énergétique français. Ils ont été obtenus à l'aide d'une analyse du cycle de vie réalisée conformément aux normes 14040-44. Les étapes du cycle de vie prises en compte sont la fabrication, le transport, l'installation, l'utilisation et la fin de vie. Pour les treize indicateurs environnementaux évalués, les réductions d'impact sont similaires à celles observées pour le réchauffement climatique.