Solutions durables
Un business model pérenne, innovant et compétitif
Parce que nous voulons que nos produits soient toujours plus compétitifs, innovants et durables, nous plaçons au quotidien notre expertise et notre inventivité au service de la transition énergétique. En nous focalisant sur l'innovation et l’optimisation des ressources, nous contribuons ainsi à une économie circulaire et durable.
Performance environnementale
Chacun des produits qui nous entoure a un impact sur l’environnement, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie (recyclage ou mise en décharge). Nexans tient compte du cycle de vie de ses produits et travaille tout au long de la chaîne de valeur pour intégrer le développement durable de facon concrète- de l'achat des matières constituant les produits jusqu’à l’information technique aux Bureaux d’Etude lors de la conception d'ouvrages.
En partenariat avec ses clients, Nexans contribue à une économie durable au travers de l’écoconception et de l’analyse du cycle de vie de ses produits. Identifiée dans la politique RSE du Groupe comme l’une des ambitions prioritaires, l’économie circulaire a pour objectif de limiter la consommation de matériaux et de ressources en mettant en œuvre un système en boucle fermée :
- augmentation de l’utilisation de matériaux recyclés dans les produits provenant de sources externes ou internes ;
- diminution de la quantité de matières premières utilisées dans les produits ;
- offre de service de recyclage aux clients.
Le Groupe évalue l’impact environnemental de certains de ses produits à tous les stades de leur cycle de vie, de l’extraction des matières premières entrant dans leur composition à leur mise au rebut ou leur recyclage, en passant par la fabrication, la distribution, l’installation et l’utilisation.
Pour réaliser ces analyses du cycle de vie (ACV), le Groupe utilise la méthodologie PEP (Profil Environnemental Produit) du programme PEP ecopassport® dont Nexans France est membre fondateur. Un programme conforme à la norme ISO 14025 sur les déclarations environnementales de type III qui fournissent les résultats de l’évaluation de l’impact environnemental du produit.

C’est la carte d’identité environnementale de ses produits et Nexans en a fait un pilier de sa stratégie RSE. Le Programme PEP ecopassport® est une méthodologie de mesure de l'impact d’un produit sur l’air, l’eau, le sol et les ressources naturelles au cours de son cycle de vie.
Conformes à la norme ISO 14025, les PEP ecopassport® sont utilisés par les promoteurs publics et privés et des consultants impliqués dans la conception de bâtiments durables, ainsi que les clients OEM engagés dans l’écoconception de leurs produits et systèmes.
Services de recyclage
Allonger la durée de vie des produits et penser leur fin
Associés par nature à des infrastructures pérennes, les produits Nexans affichent des durées de vie longues — de l’ordre de plusieurs dizaines d’années. Cette caractéristique rend le sujet de leur obsolescence peu pertinente pour le Groupe, qui travaille toutefois à l’amélioration de leur durabilité pour en minimiser toujours plus l’impact environnemental.
Par le biais de sa direction Innovation et Technologie, et en collaboration avec des universités et des entreprises privées, Nexans réalise notamment, en conformité avec les normes de produits, une large gamme de tests pour mesurer, améliorer et estimer la durée de vie des matériaux constitutifs du câble final ainsi que des câbles complets.
Ainsi, chaque câble dispose de son propre protocole de vieillissement pour mesurer et estimer sa longévité : résistance UV, à l’ozone et aux fluides, test de brouillard salin, vieillissement thermique, performances électriques en courant alternatif ou continu à haute température…
Dans le cadre de la démarche d’économie circulaire, Nexans, pionnier du recyclage dans le secteur, propose à ses clients et partenaires l’offre « Recycling Services », une solution complète de valorisation et d’élimination des câbles en cuivre ou en aluminium.

Efficacité énergétique
Optimisez votre installation avec Nexans ECOCALCULATOR
Nexans ECOCALCULATOR vous permettra d'optimiser votre choix de câble suivant des critères économiques, écologiques et sociaux.
Nexans ECOCALCULATOR est une application en ligne qui détermine les économies potentielles par l’achat d'un câble de section plus grande - et ce pendant la durée de l'installation. Cet outil permet au client de calculer facilement les économies d'énergie qu'il peut obtenir avec son installation électrique.
Les économies peuvent être conséquentes avec un retour sur investissement autour d'un ou deux ans pour certains projets. Les avantages sont classés selon les 3 axes du Développement Durable :
- L’axe environnemental : calcule les économies de CO2 de la solution alternative. (en kg équivalent CO2).
- L’axe économique : calcule les économies d’énergie de la solution alternative proposée (en kWh et en euro ) pour la période d’installation du câble choisie.
- L’axe sécurité (social) : propose une alternative sans halogène si celle-ci est disponible.

Cet outil en ligne, mise au point par Nexans pour tous les acteurs engagés dans la construction de bâtiments «green», permet aux clients de sélectionner les câbles sur la base de leur impact environnemental et économique selon 3 critères :
- efficacité énergétique : avec des économies d'énergie en KWh et en euros sur la durée de vie de l'installation
- la réduction des émissions de CO₂
- la sécurité des personnes : avec une alternative sans halogène, si disponible, pour une meilleure sécurité en cas d’incendie.