Communiqué de presse résultats S1 2025
Résultats financiers
30 juillet 2025
3 min
building and a tree

S1 2025 : Excellente exécution du modèle de Nexans
Croissance organique de +4,9 % tirée par la performance de nos activités d’Électrification (croissance organique de +7,8 %)
EBITDA record et poursuite de la progression des marges
Cession de Lynxeo finalisée avec succès

Perspectives 2025 revues à la hausse

  • Des très bons résultats semestriels qui reflètent les atouts du modèle d’affaires de Nexans et la qualité d’exécution
    • Chiffre d’affaires standard de 3,8 milliards d’euros au S1 2025 (chiffre d’affaires courant de 4,7 milliards d’euros), en hausse organique de +4,9 % et un chiffre d’affaires standard de 2,0 milliards d’euros au T2 2025, en hausse organique de +5,7 %
    • Forte performance des activités d’Électrification, en progression organique de +7,8 % au S1 2025
    • EBITDA ajusté record de 441 millions d’euros, en hausse de +7,0 % par rapport au S1 2024, marge d’EBITDA ajusté de 11,7 % du chiffre d’affaires standard, en hausse de +10 pb
    • EBITDA ajusté des activités d’Électrification en hausse significative de +17,2 % sur un an, et marge d’EBITDA ajusté à 13,7 % du chiffre d’affaires standard, grâce aux améliorations structurelles
    • Résultat net de 374 millions d’euros au premier semestre 2025, contre 176 millions au premier semestre 2024, reflétant la plus-value de cession d’actifs relative à AmerCable et Lynxeo
  • Un bilan très solide, avec une génération de flux de trésorerie élevée et un ratio de levier extrêmement faible
    • Génération de trésorerie exceptionnelle avec un flux de trésorerie disponible de 282 millions d’euros au premier semestre 2025 (contre 79 millions d’euros au premier semestre 2024), qui traduit notre discipline en matière de recouvrement de trésorerie dans l’ensemble de nos business units et inclut un niveau exceptionnel d’acomptes reçus au premier semestre 2025, cela implique un niveau très haut de taux de conversion de trésorerie de 64 %
    • Profil diversifié de la dette financière du Groupe et aucune échéance à venir avant 2027
    • Le M&A reste au cœur de la stratégie du Groupe
  • Durabilité : un engagement fort à tous les niveaux
    • Au premier semestre 2025, CDP a révisé la note de Nexans à A
    • Succès du 11e plan d’actionnariat salarié ACT 2025
  • Guidance 2025 revue à la hausse
    • EBITDA ajusté entre 810 et 860 millions d’euros (précédemment entre 770 et 850 m€, hors cession de Lynxeo et changements futurs de périmètre)
    • Flux de trésorerie disponible entre 275 et 375 millions d’euros (précédemment entre 225 et 325 m€, hors cession de Lynxeo et changements futurs de périmètre)
      Excluant six mois de Lynxeo, incluant sept mois de Cables RCT, et hors évolutions futures de périmètre

Nexans, acteur mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles pour un monde électrifié, publie ses comptes pour le premier semestre 2025, arrêtés par le Conseil d’Administration réuni sous la Présidence de Jean Mouton, le 29 juillet 2025. Commentant l’activité du Groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré :

«Nos excellents résultats au premier semestre 2025 démontrent clairement la force et la précision du modèle de Nexans, solidement ancré dans une performance structurelle et une exécution rigoureuse. Le succès de notre modèle SHIFT à travers notre organisation renforce notre confiance dans notre trajectoire de croissance à long terme.

Je suis particulièrement fier de la très bonne performance de nos activités d’Électrification, qui ont enregistré une croissance organique solide de près de +8 %, portant la croissance organique globale du Groupe à près de +5 %. La rentabilité de Nexans a également atteint de nouveaux sommets, avec une marge d’EBITDA ajusté de 11,7 %. Nos segments PWR-Grid et PWR-Connect sont restés en tête avec des niveaux de marge élevés, reflétant clairement notre stratégie ciblée. En outre, les marges de notre segment PWR-Transmission ont continué de croître grâce à la bonne exécution des projets.

La cession stratégique de Lynxeo représente une étape majeure dans notre parcours pour devenir un acteur incontournable de l’électrification durable. Dans le même temps, l’acquisition stratégique de Cables RCT en Espagne vient renforcer notre portefeuille, élargissant la présence de Nexans sur des marchés dynamiques et en forte croissance.

Forts de ces excellents résultats au premier semestre, nous relevons avec confiance notre guidance 2025. Nos performances remarquables soulignent l’agilité et la résilience de notre modèle, et renforcent notre conviction que Nexans continuera d’apporter une valeur durable et de stimuler l’innovation ».