Nexans démontre son excellence IMR avec le remplacement d’un câble sous-marin à Corfou
Projet
04 décembre 2025
2 min
Nexans Skagerrak

Nexans a achevé avec succès le remplacement d’une section du câble sous-marin SCFF 145 kV alimentant l’île de Corfou, en Grèce, endommagé en 2024 par l’ancre d’un navire.

Le projet de remplacement, initié par le client IPTO (Independent Power Transmission Operator) en mars 2025, s’est terminé avec succès en novembre 2025, assurant la restauration sécurisée et efficace d’une connexion électrique critique.

Malgré la complexité de l’opération, les travaux ont été réalisés conformément au planning, sans incident de sécurité, grâce à une collaboration étroite entre les équipes de Nexans et IPTO. L’intervention a été effectuée à bord du navire Nexans Skagerrak et coordonnée entre plusieurs départements pour garantir une exécution fluide, depuis la mobilisation jusqu’à la démobilisation finale.

Ce projet illustre ce que signifie une exécution fiable. Nos équipes ont réuni la bonne expertise, la préparation adéquate et le bon état d’esprit. L’IMR repose sur la réactivité et la confiance : pouvoir intervenir quand nos clients en ont besoin et exécuter les opérations en toute sécurité, même dans des conditions offshore difficiles.

Pascal Radue
Pascal Radue

EVP PWR-Transmission, Nexans

Ce projet met en lumière la montée en puissance de Nexans dans les services d’Inspection, Maintenance et Réparation (IMR), combinant expertise technique, disponibilité des navires et rigueur des opérations offshore. Alors que la demande mondiale pour des interventions sous-marines augmente, le remplacement à Corfou renforce la position de Nexans en tant que partenaire de confiance pour les propriétaires de câbles, capables de compter sur une réponse rapide et une exécution de remplacement de haute qualité.

Nos dernières actualités

Agathe Pauli

Mécénat

26 Mars 2026

« Grâce à Nexans, je peux travailler à ma progression et ça change tout »

Découvrez le parcours inspirant d’Agathe Pauli, athlète paralympique soutenue par Nexans dans sa quête vers les JO de Los Angeles 2028.

2025 sustainability highlights cover

RSE

11 Mars 2026

Nexans publie ses Sustainability Highlights 2025

Nexans poursuit ses avancées en matière d’électrification durable avec des progrès en action climatique, économie circulaire et pratiques responsables. Découvrez les Sustainability Highlights 2025.

Dieppe-Le Tréport offshore wind farm installation

Projet

03 Février 2026

Achèvement du parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport

Nexans a officiellement remis à RTE le système de câbles d’export 225 kV du parc éolien offshore de Dieppe–Le Tréport, marquant l’achèvement de quatre années de travaux. Le système est désormais opérationnel et Nexans entre dans la phase de maintenance à long terme, contribuant au développement de l’éolien en mer et à la transition énergétique en France.