Référence
Les projets Skagerrak

-
LIEUInternational
-
MARCHÉRéseaux d'énergie - Sous-marin
Description du projet :
- Les deux premiers câbles Skagerrak ont été posés en 1976 lors du premier projet de câblage sous-marin entre deux pays.
- Ce projet pionnier a formé les bases de l’établissement de l’usine de câbles sous-marins de Nexans à Halden.
- Le troisième câble a été installé en 1993.
Les défis du client :
- Le Danemark et la Norvège désiraient renforcer l’exportation d’énergie renouvelable (particulièrement l'énergie hydroélectrique), produite en Norvège, et souhaitaient également stimuler la croissance de la production d’énergie éolienne au Danemark.
- Il existe un besoin croissant d’échange d’énergie écologique entre les pays nordique.
Les solutions de Nexans :
- Les Skagerrak 1 et 2 sont de systèmes de 250 kV tandis que Skagerrak 3 est à 350 kV. Pour les trois câbles, des lignes aériennes partent du poste de transformation de Stølen à Vennesla pour arriver à Kristiansand avant de parcourir 125 km sous la mer jusqu’à Bulbjerg pour ensuite repasser en lignes aériennes en direction du poste de transformation de Tjele au sud à Jutland.
- Le transport et l’installation des trois projets de câble ont été planifiés et mis en œuvre au moyen du navire câblier Skagerrak. Les travaux de protection ont été réalisés à l’aide du système Capjet de Nexans.